Flir Edge

Thermal Camera with Wireless Connectivity for iOS® and Android™ Smart Devices

$299.00

Compatible with the NEW iPhone 17

The Flir Edge (formerly Flir One Edge) allows you to easily inspect hard-to-reach areas from any position or angle. This infrared camera for smart phones connects wirelessly so you can inspect out-of-view targets—or clip it onto your phone or tablet for one-handed operation. The wireless connection also allows the same camera to be used with both Android and iOS devices, making it easy to share tools with your team members.
Flir One images are enhanced with Flir VividIR™ for brilliant thermal resolution; activate Flir's proprietary MSX® to add visual camera details to thermal images so you can clearly identify problems. All your thermal images and videos are saved directly to your mobile device and can be uploaded automatically to Flir Ignite™ for seamless reporting, sharing, and organization.

Inspeccione fácilmente en cualquier lugar

Escanee cómodamente los objetivos fuera de alcance o fuera de vista mientras ve las imágenes desde su dispositivo móvil, o fije la FLIR ONE Edge Pro a su dispositivo inteligente para usarla con una sola mano con un agarre natural.

Imágenes y rendimiento de alta calidad

Tome imágenes térmicas de alta calidad, identifique fácilmente objetivos y reconozca dónde se encuentran los problemas con la resolución térmica FLIR MSX, VividIR y 160 × 120 (19 200 píxeles).

Una herramienta profesional

Con una duración de batería de hasta 2,5 horas y capacidades de carga rápida, la FLIR ONE Edge Pro estará lista cuando la necesite. Esta resistente cámara cuenta con clasificación IP54 y se ha sometido a pruebas de caídas desde 2 metros.

Mejora de la imagen con MSX

Las cámaras de la serie Flir Edge cuentan con nuestra exclusivaimágenes dinámicas multiespectrales (MSX), que añade detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen de infrarrojos en tiempo real. El resultado es una imagen térmica integral sin diluir con características de luz visible que le permite detectar instantáneamente dónde se encuentra el patrón de calor problemático. MSX se produce en tiempo real para que pueda verlo inmediatamente en pantalla.

Obtenga más de la aplicación Flir One

Las cámaras de la serie Flir One se conectan a su dispositivo inteligente a través de la aplicación Flir One, disponible en Google Play y Apple App Store. Una vez conectada, la aplicación muestra una transmisión en directo de su cámara Flir One y puede cargar sus imágenes y vídeos grabados en la nube de Flir IgniteTM. También puede utilizar la aplicación para cambiar la configuración de la cámara y la pantalla, acceder a artículos de ayuda, activar guías de inspección paso a paso y encontrar aplicaciones de terceros para su aplicación específica.

Aplicaciones móviles Flir One para sus aplicaciones únicas

Nuestros socios externos ofrecen una amplia gama de aplicaciones móviles compatibles con Flir One y cada una ofrece soluciones adaptadas a necesidades específicas. 

Eche un vistazo a la aplicación RocketPlan, por ejemplo. Digitaliza el proceso de reclamaciones dentro de la restauración.

O está la aplicación MultiSens-1234, para trazar varios datos de sensores dentro de la supervisión de condiciones, y la aplicación ThermaFY Home, que analiza la eficiencia energética de su hogar.

Haga clic a continuación para explorar todas las aplicaciones disponibles. O, si está interesado en desarrollar una aplicación o integrar la tecnología térmica en su aplicación, cree una cuenta de desarrollador hoy mismo.

Aplicaciones de terceros destacadas

Las aplicaciones móviles compatibles con Flir One pueden ofrecer soluciones de inspección, generación de imágenes y creación de informes adaptadas a sus necesidades específicas. Los ejemplos destacados incluyen:

  • Home Boost: ayuda a los propietarios de viviendas a encontrar problemas ocultos que aumentan las facturas de energía.
  • HouseRater: permite a los constructores de viviendas recopilar nuevos datos de eficiencia energética.
  • iCertify: para pruebas eléctricas, inspección y certificación BS7671 sobre el terreno.
  • Knauf Pro+: ayuda a auditar el espacio para calcular las necesidades de aislamiento y detectar posibles pérdidas de energía.

Especificaciones

Highlighted
Thermal Resolution 80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Battery life Approximately 2 hours 30 minutes
Object Temperature Range -20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Accuracy ±3°C (5.4°F) or ±5%. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)
Operating Temperature -10°C to 50°C (14°F to 122°F), battery charging 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 30 cm - Infinity
Focus Fixed 30 cm - Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
HFOV/VFOV 54° ±1° / 42° ±1°
Image Modes MSX, Infrared, Visual
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Thermal Sensitivity/NETD 70 mK
Thermal Sensor Pixel size 12 µm, 8 to 14 µm spectral range
Visual Resolution 640 × 480
VividIR No
Power
Battery charge time 60–90 min for fully charged
15 min charging, from empty battery, gives 40 min operating time
Battery life Approximately 2 hours 30 minutes
Charging Method Female USB-C (5V/1A)
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C (5.4°F) or ±5%. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)
Measurement Corrections Emissivity; Reflected apparent temperature (22°C / 72°F)
Object Temperature Range -20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
General
Additional Integrations Available via device App Store. Development SDK available: https://www.flir.com/developer/mobile-sdk/
Battery charge monitor 0 to 100%
Clip Span 130 mm (min) / 195 mm (max)
Compatible with FLIR software FLIR ONE app, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio
Device Compatibility iOS ( version 17 and later) or Android (version 13 and later) smartphones and tablets
Dimensions (H x W x D) 37.5 mm × 35 mm × 149 mm (1.5 in × 1.4 in × 5.9 in)
Form Factor Phone
Remote Operation Up to 5 m (16.4 ft) from smart device
Weight 153 g (5.4 oz)
Environmental & Certifications
Certifications RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU
Drop test Drop from 2 m (6.56 ft)
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30%
IP Rating IP54
Non-Operating Temperature -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Operating Temperature -10°C to 50°C (14°F to 122°F), battery charging 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Communication & Data Storage
Bluetooth Uses Bluetooth to set up the peer-to-peer Wi-Fi network that the camera creates to connect to the mobile device
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
File Formats Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MOV (iOS), MP4 (Android)
WiFi 802.11 a/b/g/n

Accesorios

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de soporte de FLIR ONE, visite Support.FLIR.com

Export Restrictions