Fast Shipping

Flir One®

Professional Thermal Camera for iOS™ and Android® Smartphones

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Liquid Leak Detection

$159.00

Nota sobre compatibilidad:

Ofrecemos modelos FLIR ONE Gen 3 para trabajar con varias combinaciones de sistema operativo (iOS o Android) y tipo de conector (USB-C, Lightning).

Compruebe el modelo de teléfono y el tipo de conector antes de comprar.

The Flir One® (formerly Flir One® Gen 3) is an affordable smartphone attachment thermal imaging camera designed to help professionals find problems faster and get more work done in less time. With MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) technology, which enhances thermal images by embossing details from the visual camera onto the thermal image, you’ll easily recognize where problems are located. Flir One cameras also provide a OneFit™ connector that adjusts and extends up to 4 mm to fit many popular protective cases. Whether inspecting electrical panels, looking for HVAC problems, or finding water damage, Flir One thermal imaging cameras enable users of all experience levels to work efficiently while on-the-go.

Now available with USB-C connector for iPhone!

Mejora de la imagen con MSX

Las cámaras Flir One cuentan con nuestra exclusivaimágenes dinámicas multiespectrales (MSX), que añade detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen infrarroja en tiempo real. El resultado es una imagen térmica integral sin diluir con características de luz visible que le permite detectar instantáneamente dónde se encuentra el patrón de calor problemático. MSX se produce en tiempo real para que pueda verlo inmediatamente en pantalla.

Obtenga más de la aplicación Flir One

Las cámaras de la serie Flir One se conectan a su dispositivo inteligente a través de la aplicación Flir One, disponible en Google Play y Apple App Store. Una vez conectada, la aplicación muestra una transmisión en directo de su cámara Flir One y puede cargar sus imágenes y vídeos grabados en la nube de Flir IgniteTM. También puede utilizar la aplicación para cambiar la configuración de la cámara y la pantalla, acceder a artículos de ayuda, activar guías de inspección paso a paso y encontrar aplicaciones de terceros para su aplicación específica.

Aplicaciones móviles Flir One para sus aplicaciones únicas

Nuestros socios externos ofrecen una amplia gama de aplicaciones móviles compatibles con Flir One y cada una ofrece soluciones adaptadas a necesidades específicas. 

Eche un vistazo a la aplicación RocketPlan, por ejemplo. Digitaliza el proceso de reclamaciones dentro de la restauración.

O está la aplicación MultiSens-1234, para trazar varios datos de sensores dentro de la supervisión de condiciones, y la aplicación ThermaFY Home, que analiza la eficiencia energética de su hogar.

Haga clic a continuación para explorar todas las aplicaciones disponibles. O, si está interesado en desarrollar una aplicación o integrar la tecnología térmica en su aplicación, cree una cuenta de desarrollador hoy mismo.

Aplicaciones de terceros destacadas

Las aplicaciones móviles compatibles con Flir One pueden ofrecer soluciones de inspección, generación de imágenes y creación de informes adaptadas a sus necesidades específicas. Los ejemplos destacados incluyen:

  • Home Boost: ayuda a los propietarios de viviendas a encontrar problemas ocultos que aumentan las facturas de energía.
  • HouseRater: permite a los constructores de viviendas recopilar nuevos datos de eficiencia energética.
  • iCertify: para pruebas eléctricas, inspección y certificación BS7671 sobre el terreno.
  • Knauf Pro+: ayuda a auditar el espacio para calcular las necesidades de aislamiento y detectar posibles pérdidas de energía.
Thermal Imaging Camera Attachment
Track problems to the source with thermal imaging and MSX, making it easier to detect and diagnose issues.
Carry this lightweight, pocket-sized inspection tool with you to every job for convenient, on-the-go inspections.
Improve workflow and share images using the sleek, intuitive Flir ONE® mobile app without ever leaving the job site; and quickly create professional reports using Flir Thermal Studio software.

Especificaciones

Highlighted
Thermal Resolution 80 × 60
Battery life Approximately 1h
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Phone FLIR ONE Gen 3 - iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Gen 3 - Android (USB-C): Android
FLIR ONE Gen 3 – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent ofthe difference between ambient and scene temperature. Applicable 60s after start-up when the unit is within 15 °C – 35 °C and the scene is within 5 °C – 120 °C.
Operating Temperature 0 °C – 35 °C (32°F – 95°F) , battery charging 0 °C – 30 °C (32°F – 86°F)
Spot Meter One spot meter (centered).
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 0.3m – Infinity
Focus Fixed 15cm – Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
HFOV/VFOV 50° ± 1° / 38° ± 1°
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 80 × 60
Thermal Sensitivity [MRDT] 150 mK
Thermal Sensor Pixel size 17 µm, 8 – 14 µm spectral range
Video and Still Image Display/Capture Saved as 1440 × 1080
Visual Resolution 1440 × 1080
Power
Battery charge time 40 min
Battery life Approximately 1h
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent ofthe difference between ambient and scene temperature. Applicable 60s after start-up when the unit is within 15 °C – 35 °C and the scene is within 5 °C – 120 °C.
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Spot Meter One spot meter (centered).
General
Battery charge monitor 0 – 100%
Dimensions (H x W x D) 34 × 67 × 14 mm (1.3 × 2.6 × 0.6 in)
Phone FLIR ONE Gen 3 - iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Gen 3 - Android (USB-C): Android
FLIR ONE Gen 3 – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Weight 36.3 g
Environmental & Certifications
Certifications MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Drop test Drop from 1.5m
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30% Reflected background temperature is 22°C
Non-Operating Temperature -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
Operating Temperature 0 °C – 35 °C (32°F – 95°F) , battery charging 0 °C – 30 °C (32°F – 86°F)
Communication & Data Storage
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
File Formats Still images – radiometric jpeg Video – MPEG-4 (file format MOV (iOS), MP4 (Android))
Video Male Lightning (iOS), Male USB-C (Android)

Resources & Support

Nota: Para obtener más recursos de soporte de FLIR ONE, visite Support.FLIR.com

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro