Flir One® Pro

Pro-Grade Thermal Camera for Smartphones

$299.00

Nota sobre compatibilidad:

Ofrecemos modelos FLIR ONE Pro para trabajar con varias combinaciones de sistema operativo (iOS o Android) y tipo de conector (USB-C, Lightning, Micro-USB).

Compruebe el modelo de teléfono y el tipo de conector antes de comprar.

The Flir One® Pro helps you find invisible problems faster than ever, whether you're inspecting electrical panels, troubleshooting mechanical systems, looking for HVAC problems, or finding water damage. This FLIR ONE Pro-Series camera offers 4x the native resolution of the Flir One (formerly FLIR ONE Gen 3), for sharper image clarity that's further enhanced by the revolutionary Flir VividIR™. Measure temperatures more than 3x higher than any Flir One model—up to 400°C (752°F)—with a sensitivity that detects temperature differences down to 70 mK. Packed with powerful measurement tools, the FLIR ONE Pro will work as hard as you do.

Compatible with the iPhone 15 and newer models.

Mejora de la imagen con MSX

Las cámaras Flir One cuentan con nuestra exclusivaimágenes dinámicas multiespectrales (MSX), que añade detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen infrarroja en tiempo real. El resultado es una imagen térmica integral sin diluir con características de luz visible que le permite detectar instantáneamente dónde se encuentra el patrón de calor problemático. MSX se produce en tiempo real para que pueda verlo inmediatamente en pantalla.

Obtenga más de la aplicación Flir One

Las cámaras de la serie Flir One se conectan a su dispositivo inteligente a través de la aplicación Flir One, disponible en Google Play y Apple App Store. Una vez conectada, la aplicación muestra una transmisión en directo de su cámara Flir One y puede cargar sus imágenes y vídeos grabados en la nube de Flir IgniteTM. También puede utilizar la aplicación para cambiar la configuración de la cámara y la pantalla, acceder a artículos de ayuda, activar guías de inspección paso a paso y encontrar aplicaciones de terceros para su aplicación específica.

Aplicaciones móviles Flir One para sus aplicaciones únicas

Nuestros socios externos ofrecen una amplia gama de aplicaciones móviles compatibles con Flir One y cada una ofrece soluciones adaptadas a necesidades específicas. Eche un vistazo a la aplicación RocketPlan, por ejemplo. Digitaliza el proceso de reclamaciones dentro de la restauración.

Haga clic a continuación para explorar todas las aplicaciones disponibles. O, si está interesado en desarrollar una aplicación o integrar la tecnología térmica en su aplicación, cree una cuenta de desarrollador hoy mismo.

Aplicaciones de terceros destacadas

Las aplicaciones móviles compatibles con Flir One pueden ofrecer soluciones de inspección, generación de imágenes y creación de informes adaptadas a sus necesidades específicas. Los ejemplos destacados incluyen:

  • Home Boost: ayuda a los propietarios de viviendas a encontrar problemas ocultos que aumentan las facturas de energía.
  • HouseRater: permite a los constructores de viviendas recopilar nuevos datos de eficiencia energética.
  • iCertify: para pruebas eléctricas, inspecciones y certificaciones BS7671 sobre el terreno.
  • Knauf Pro+: ayuda a auditar el espacio para calcular las necesidades de aislamiento y detectar posibles pérdidas de energía.
The Professional's Thermal Smartphone Module
With its 19,200 pixel resolution—a 4x improvement over the Flir One (formerly FLIR ONE Gen 3)—and VividIR, Flir One Pro gives you the ability to see more detail when it matters most.
Measure temperatures between up to 400°C (752°F)—compared with a maximum of 120°C (248°F) for the FLIR ONE Gen 3—with up to three spot temperature meters and six temperature regions of interest.
Built to take the abuse that working on a jobsite dishes out every day, FLIR ONE Pro is rated to take a drop from 1.8 meters and is built to last.

Especificaciones

Highlighted
Thermal Resolution 160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Battery life Approximately 1 hr
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Phone FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C — 35°C and the scene is within 5°C — 120°C.
Operating Temperature 0°C — 35°C (32°F — 95°F) , battery charging 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 0.3 m — Infinity
FLIR Screen-EST Mode No
Focus Fixed 15 cm — Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
General Description Thermal and Visual Cameras with MSX
HFOV/VFOV 50° ±1° / 43° ±1°
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Thermal Sensitivity [MRDT]
Thermal Sensitivity/NETD 70 mK
Thermal Sensor Pixel size 12 µm, 8 — 14 µm spectral range
Video and Still Image Display/Capture Saved as 1440 × 1080
Visual Resolution 1440 × 1080
Power
Battery charge time 40 min
Battery life Approximately 1 hr
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C — 35°C and the scene is within 5°C — 120°C.
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
General
Battery charge monitor 0 — 100%
Dimensions (H x W x D) 68 × 34 × 14 mm (2.7 × 1.3 × 0.6 in)
Phone FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Weight 36.5 g
Environmental & Certifications
Certifications MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Drop test Drop from 1.5m
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30%
Non-Operating Temperature -20°C — 60°C (-4°F — 140°F)
Operating Temperature 0°C — 35°C (32°F — 95°F) , battery charging 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Communication & Data Storage
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
Connector OneFit™ connector, adjustable height
File Formats FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MOV)
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MP4)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Still images – radiometric jpeg Video – MPEG-4 (MP4)
Video FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): Male Lightning
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Male USB-C
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Micro-USB

Resources & Support

Nota: Para obtener más recursos de soporte de FLIR ONE, visite Support.FLIR.com

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro