Detect Gas Leaks at Substations and More

Die FLIR GF77 ist eine bahnbrechende optische Gasdetektionskamera ohne Kühlung mit austauschbaren Objektivoptionen für die Detektion von Methan, Schwefelhexafluorid (SF6), Ethylen, Ammoniak sowie anderen Gasen. Die GF77 verfügt über Funktionen für die Gasdetektion sowie radiometrische Temperaturmessung für Wärmeuntersuchungen und eignet sich somit für Anwendungen in der Elektrizitätsversorgung, Öl- und Erdgasanwendungen, Chemie-/Fertigungsanlagen, Lebensmittel- und Landwirtschaftsanwendungen sowie Ersthelfereinsätze. Diese erschwingliche Lösung kombiniert die Vorteile integrierter thermografischer Kalibrierungen mit hoher Flexibilität bei der Detektion zahlreicher Gase durch einfaches Austauschen der Objektive. Der Kauf einer GF77 Kamera beinhaltet ein 3-monatiges Abonnement für FLIR Thermal Studio Pro und FLIR Route Creator.

Eine vielseitige Lösung für Gasdetektion und Wärmebildinspektion
Ermittlung von Gaslecks und genaue Wärmebildinspektionen mit nur einer Kamera.
Von lasergestütztem Autofokus bis hin zur 1-Touch Level/Span-Kontrastverbesserung bietet die preisgünstige GF77 die neuesten High-Tech-Funktionen.
Gestalten Sie Ihre Arbeit angenehmer mit dem ergonomischen Design, Werkzeugen für das Organisieren der Ergebnisse im Einsatz, wie beispielsweise GPS, WLAN und Kennzeichnungen sowie schnelle Berichterstellung.

Mejore la claridad de la imagen y la detección de gas con las funciones avanzadas de Flir

La GF77 está calibrada para la temperatura, por lo que puede ajustar el contraste entre la nube de gas y el fondo. O aumente el contraste instantáneamente con la característica de ajuste automático 1-Touch Level/Span. Por último, resalte el movimiento de la pluma de gas con el modo de alta sensibilidad de FLIR (HSM).

Specifications

Highlighted
IR Resolution 320 × 240 (76.800 Pixel)
Gas Sensitivity [NECL] LR-Linse: CH₄: <100 ppm × m, N ₂O: <75 ppm × m, C ₃H₈: <400 ppm × m, SO₂: <30 ppm × m, R-134a: <20 ppm × m, R-152a: <100 ppm × m
HR-Linse: SF6: <1 ppm × m, C ₂H₄: <20 ppm × m, NH₃: <20 ppm × m, R-12: <4 ppm × m
(ΔT = 10°C, Abstand = 1 m)
Detector Pitch 25 µm
Accuracy ≤100 °C ± 3°C (±5,4 °F), >100 °C ±3 % für Umgebungstemperatur 15 bis 35 °C (59 bis 95 °F)
Spectral Range LR: 7-8,5 µm, HF: 9,5-12 µm
Bildgebung und optische Daten
Available Lenses 25° HR, 25° LR, 6° HR, 6° LR. (Servicekalibrierung erforderlich)
Detector Pitch 25 µm
Detector Type Ungekühlt, Mikrobolometer
Digital Zoom 1–6× kontinuierlich
f number 25° Gläser: 1,04, 6° Gläser: 1,35
Field of view [FOV] 25° Gläser: 25° × 19°, 6° Gläser: 6.4° × 4.9°
Focal Length 25° Objektive: 18 mm (0,71 Zoll), 6° Objektive: 74 mm (2,9 Zoll)
Frame Rate [Full Window] 30 Hz
Gas Sensitivity [NECL] LR-Linse: CH₄: <100 ppm × m, N ₂O: <75 ppm × m, C ₃H₈: <400 ppm × m, SO₂: <30 ppm × m, R-134a: <20 ppm × m, R-152a: <100 ppm × m
HR-Linse: SF6: <1 ppm × m, C ₂H₄: <20 ppm × m, NH₃: <20 ppm × m, R-12: <4 ppm × m
(ΔT = 10°C, Abstand = 1 m)
Image Frequency 30 Hz
Infrared Resolution 320 x 240 Pixel
IR Resolution 320 × 240 (76.800 Pixel)
Minimum Focus Distance 25° Gläser: 0,3 m (0,98 Fuß), 6° Gläser: 5 m (16,4 Fuß)
Minimum Focus Distance with MSX 25° Gläser: 0,65 m (2,1 Fuß)
Non_Radiometric IR Video H.264 auf Speicherkarte
Non_radiometric IR video recording H.264 auf Speicherkarte
Non_radiometric IR video streaming H.264, MPEG-4 über RTSP über WLAN; MJPEG über UVC oder WLAN
On Camera Display 640 × 480 Pixel (QVGA) 4" Touchscreen LCD mit automatischer Drehung
Radiometric IR video recording Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometric IR video streaming Komprimiert, über UVC
Spatial resolution [IFOV] 25° Objektive: 1,4 mrad/Pixel, 6° Objektive: 0,36 mrad/Pixel
Spectral Range LR: 7-8,5 µm, HF: 9,5-12 µm
Thermal Sensitivity_NETD 25° Objektive: <25 mK bei 30 °C (86 °F), 6° Objektive: <40 mK bei 30 °C (86 °F)
Visual Image 5 MP visuelle Kamera mit LED-Licht
Visual Video Recording H.264 auf Speicherkarte
Messung und Analyse
Accuracy ≤100 °C ± 3°C (±5,4 °F), >100 °C ±3 % für Umgebungstemperatur 15 bis 35 °C (59 bis 95 °F)
Detects Following Gases LR-Objektiv: Methan, Stickoxid, Propan, Schwefeldioxid, R-134a und R-152a; HR-Objektiv: Schwefelhexafluorid, Ammoniak, Ethylen
Object Temperature Range Bereich 1: -20° bis 80 °C (-4° bis 176 °F), Bereich 2: 0° bis 250 °C (212° bis 482 °F), Bereich 3: 100° bis 500 °C (32° bis 932 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Image File Format Standard-JPEG einschließlich Messdaten. Nur-Infrarot-Modus
Interfaces USB 2.0, Bluetooth®, WLAN, DisplayPort
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte
Allgemeine Angaben
Size [L × W × H] Vertikale Linse: 150,5 × 201,3 × 84,1 mm (5,9 × 7,9 × 3,3 Zoll), horizontale Linse: 150,5 × 201,3 ×167,3 mm (5,9 × 7,9 × 6,6 Zoll)
Weight [incl lens & batteries] FLIR GF77 25° (1): 1,54 kg (3,4 lb)
FLIR GF77 25° (2): 1,68 kg (3,7 lb)
FLIR GF77 25° (1) + 6° (1): 1,9 kg (4,2 lb)
FLIR GF77 25° (2) + 6° (1): 2,05 kg (4,51 lb)
Stromversorgung
Battery operating time >4 Stunden bei 25 °°C (68 °°F) bei typischer Verwendung
Battery Type Li-Ion-Akku
Battery voltage 3,6 V
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Ambient temperature range –15 °C bis 50 °C
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Mounting UNC ¼″-20
Operating Temperature Range –15 bis 50 °C (5 bis 122 °F)
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Shock and Vibration 25 g (IEC 60068-2-27)/2 g (IEC 60068-2-6)
Storage Temperature Range –40 bis 70 °C (–40 bis 158 °F)

Accessories

Resources & Support

Nota técnica

Four Months On: EU Methane Mitigation—Where Are We Now?

Descubra cómo

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.