Nota: Para obtener más recursos de soporte, visite Support.FLIR.com.
FLIR Ignite
Cloudbasierte Software zur Speicherung von Wärmebildern und zur Berichterstattung
FLIR Ignite™ ist eine sichere Cloud-Speicher- und Wärmebildgebungs-Berichterstellungssoftware, mit der Sie Bilder und Videos von ausgewählten FLIR-Wärmebildkameras* direkt hochladen, bearbeiten, ordnen, speichern und freigeben können. Verschwenden Sie keine Zeit mehr damit, Bilder auf andere Geräte zu kopieren oder Daten mit einem USB-Kabel zu sichern. Mit FLIR Ignite werden Ihre Bilder automatisch von Ihrer Wärmebildkamera auf Ihr Ignite-Konto hochgeladen, sodass Sie jederzeit von einem Computer oder Mobilgerät aus auf die Dateien zugreifen können. Bearbeiten Sie Wärmebilder bereits vor Ort und verschieben Sie Dateien in benutzerdefinierte Ordner, um organisiert zu bleiben. Anschließend können Sie Ihre Ergebnisse mit Kollegen und Kunden über einen passwortgeschützten Link teilen. Sie können auch Dateien zur weiteren Analyse mit Ihrem Computer synchronisieren und mit den integrierten Berichterstattungstools von FLIR Ignite detaillierte Berichte erstellen.
* Die automatische Upload-Funktion unterstützt derzeit ausgewählte FLIR-Kameras: T5xx-Serie, T8xx-Serie, Exx-Serie, Ex-Serie, FLIR ONE-Serie, GF77 und Cx-Serie
Jetzt mit 4 verschiedenen Speicherkapazitäten erhältlich: 1 TB, 100 GB, 10 GB oder 1 GB
Resources & Support
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.