FLIR ITS-Sensoren liefern überragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit für alle Verkehrsüberwachungsanwendungen. Die FLIR ITS-Wärmebildsensoren können Fahrzeuge in einer größeren Bandbreite von Umgebungsbedingungen erkennen als herkömmliche Farbkamera-Sensoren. Dank der Erfassung der Wärmestrahlung aller Objekte in Szenen funktioniert die ITS-Serie nicht nur in hellem Tageslicht, sondern auch bei absoluter Dunkelheit, bei ungünstigen Witterungsverhältnissen und sogar bei leichtem Nebel. Kombiniert mit den Videoanalysebaugruppen von FLIR eignet sich die FLIR ITS-Serie als ideale Lösung für die Vorfallerkennung (Automatic Incident Detection, AID).

Zuverlässige Autobahnüberwachung bei Tag und Nacht
Die Kameras der FLIR ITS-Serie produzieren hochwertige Wärmebilder, auf denen auch kleinste Details erkennbar sind.
FLIR ITS-Kameras lassen sich leicht in bestehende Infrastrukturen integrieren. Sie sorgen für frühzeitige Erkennung und Sichtbarkeit 24/7 in allen Jahreszeiten.
Die FLIR ITS-Serie ist extrem robust und funktioniert in allen Klimazonen.

Specifications

Kommunikation
Analog Video Output NTSC, PAL oder PAS 8,3 Hz
Video Over Ethernet Zwei unabhängige Kanäle für H.264 oder M-JPEG
Elektrik
Power Consumption, Source – 12VDC Heizung aus: <5,5 W Heizung ein (bei 100 %): <25 W
Power Consumption, Source – 24VAC[VA] Heizung ein: <8 W Heizung aus (bei 100 %): <32 W
Power Consumption, Source – 24VDC Heizung ein: <5,5 W Heizung aus (bei 100 %): <25 W
Power Consumption, Source – POE [802.3af] Heizung ein: <5,5 W Heizung aus (bei 100 %): K. A.
Power Consumption, Source – POEPlus [802.3at] Heizung ein: <5,5 W Heizung aus (bei 100 %): <25 W
Surge Immunity on Signal Lines EN 55024:2010 und 55022:2010 bis 4,0 kV
Umgebungsfaktoren
Humidity 0–95 % relative Feuchte
IP Rating IP66 + IP67
Operating Temperature Range -50° bis 70 °C (-58° bis 158 °F) Dauerbetrieb -40° bis 70 °C (-40° bis 158 °F) Kaltstart
Shock MIL-STD-810G "Transport"
Standard Package Wärmebildkamera, Benutzerhandbuch
Storage Temperature Range -50° bis 85 °C (-58° bis 185 °F)
Surge Immunity on AC Power Lines EN 55024: 2010 und 55022: 2010 bis 4,0 kV an AUX-Anschlüsse (AC); EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Vibe IEC 60068-2-27
Bildgebung und optische Daten
Automatic Heater Zur Scheibenenteisung, Automatische Enteisungsfunktion
Detector Type Focal Plane Array (FPA), ungekühlter VOx-Mikrobolometer
Field of View FLIR ITS317, FLIR ITS617: 17° x 14°
FLIR ITS324: 24° x 18°
FLIR ITS625: 25° x 19°
FLIR ITS332, FLIR ITS632: 32° x 26°
FLIR ITS344, FLIR ITS644: 44° x 36°
Image Processing Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Resolution FLIR ITS317, FLIR ITS324, FLIR ITS332, FLIR ITS344: 320 x 256
FLIR ITS617, FLIR ITS625, FLIR ITS632, FLIR ITS644: 640 x 512
Spectral Range 7,5 bis 13,5 µm
Normen und Richtlinien
Approvals CE: EN55022 Klasse A, FCC 47 CFR Teil 15, Unterteil B, Klasse A (innerhalb der Grenzwerte CISPR 22:2008 Klasse A)

Resources & Support

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.