Flir RS6780

Range and Scientific MWIR Camera

Find Your Sales Engineer Contact

The FLIR RS6780 offers advanced detector, triggering, and synchronization capabilities in an environmentally protected package, making it easy to configure and integrate for successful data acquisition in the most demanding R&D applications. With a three-position motorized filter wheel and continuous metric zoom (CZ) lens, the RS6780 records sharply focused, high-quality thermal images in long-range and tracking applications. The standard 50-250 mm CZ lens can be factory-calibrated for temperature and radiance measurements, allowing researchers to use the radiometric camera system without sacrificing the flexibility of the optics platform.

Capture crisp thermal images of high-temperature targets with 640 x 512 resolution, a three-position filter wheel, and continuous metric zoom lens
Synchronize the camera with external events or instrumentation, control precisely when an image frame is generated with advanced triggering, and embed TSPI-accurate data timestamping
Easily integrate this lightweight system indoors or outdoors – the IP65 weatherproof enclosure provides protection in the harshest environments

FLIR RS6780: Cámara térmica científica y de rango flexible para aplicaciones de investigación de defensa

La FLIR RS6780 combina una cámara termográfica radiométrica de 3,0-5,0 μm, 640 × 512 con una óptica de zoom métrico continuo, exclusiva de las cámaras científicas de la gama Teledyne FLIR. Vea este vídeo para descubrir exactamente qué hace que la RS6780 sea una excelente opción para la medición de largo alcance y el seguimiento de objetivos.

FLIR RS6780: Cámara térmica científica y de alcance para aplicaciones comerciales

La cámara FLIR RS6780 Range & Scientific MWIR le brinda una forma flexible de registrar información de temperatura para cumplir con los exigentes requisitos de las pruebas. Vea este vídeo para descubrir las capacidades ópticas únicas de FLIR RS6780, que proporciona mediciones de temperatura precisas e imágenes térmicas nítidamente enfocadas, independientemente del rango de zoom.

FLIR RS6780: Óptica flexible para investigación de defensa y aplicaciones comerciales

En este vídeo, nos sumergimos en las funciones de óptica flexible de la cámara FLIR RS6780 Scientific & Range MWIR. Vea el vídeo para descubrir cómo la adaptabilidad sin precedentes del RS6780 lo convierte en un sistema de cámara térmica idóneo para una variedad de escenarios de prueba en interiores y exteriores.

Now Playing

FLIR RS6780: Cámara térmica científica y de rango flexible para aplicaciones de investigación de defensa
FLIR RS6780: Cámara térmica científica y de rango flexible para aplicaciones de investigación de defensa

Now Playing

FLIR RS6780: Cámara térmica científica y de alcance para aplicaciones comerciales
FLIR RS6780: Cámara térmica científica y de alcance para aplicaciones comerciales

Now Playing

FLIR RS6780: Óptica flexible para investigación de defensa y aplicaciones comerciales
FLIR RS6780: Óptica flexible para investigación de defensa y aplicaciones comerciales

Especificaciones

Highlighted
Resolution 640 × 512
Detector Pitch 15 µm
Spectral Range 3.0 – 5.0 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Camera f-number f/4.0
Dynamic Range 14-bit
Frame Rate [Full Window] Programmable 0.0015 Hz to 125 Hz
Integration Time 480 ns to ~full frame
Standard Temperature Range 0°C to 350°C (32°F to 662°F)
Optional Temperature Range Using ND filters up to 3000°C
Focus Motorized FOV/focus
Imaging & Optical
Camera f-number f/4.0
Detector Pitch 15 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Digital Zoom 1x, Auto (best fit), off
Dynamic Range 14-bit
Focus Motorized FOV/focus
Frame Rate [Full Window] Programmable 0.0015 Hz to 125 Hz
Image Time Stamp Internal precision timestamp, IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
Integration Time 480 ns to ~full frame
Lens 50-250 mm continuous metric zoom - low latency metadata (with 3x afocal optional attachment - 150-750 mm)
Lens Cover Optional, motorized
On Camera Image Storage None
Operability ≥99.95% typical
Overlay Customizable (ability to toggle off)
Palette Selectable 8-bit
Pixel Clock 50 MHz
Radiometric Data Streaming Gigabit Ethernet (GigE Vision), CoaXPress Single Link 1.1
Readout Modes Asynchronous integrate while read, asynchronous integrate then read
Readout Type Snapshot
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling Closed-cycle rotary
Spectral Range 3.0 – 5.0 µm
Standard Video SDI
Subwindow Modes Flexible windowing down to 16 × 4 (steps of 16 columns, 4 rows)
Thermal Sensitivity_NETD [typical] 27 mK typical
Video Modes SDI: 720p@50/59.9, 1080p@25/29.9, 480i@60 Hz, 576i@50 Hz
Measurement & Analysis
Accuracy ≤100°C ±2°C (±1°C typical), >100°C ±2% of reading (±1% typical)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Yes
Automatic Gain Control Manual, Linear, Plateau equalization, DDE
Optional Temperature Range Using ND filters up to 3000°C
Standard Temperature Range 0°C to 350°C (32°F to 662°F)
Communication & Data Storage
Command and Control GigE, CoaXPress (GenICam protocol supported over GigE or CXP), RS-232
Synchronization Modes Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync, IRIG, Lock-In
Trigger Mode(s) Trigger in, header based
General
Size (L x W x H) 544 mm × 177.8 mm × 213.9 mm (21.43 in × 7 in × 8.42 in) - (w/o 3x); 726.44 mm × 243.38 mm × 240.74 mm (28.6 in × 9.582 in × 9.478 in) - (w/3x)
Weight Without 3x afocal - 12.7 kg (28 lb), With 3x afocal - 16.78 kg (37 lb)
Power
Power 24 VDC (<24 W steady state)
Environmental & Certifications
IP Rating IP65
Mounting 5 × ¼" -20 tapped holes, 2x 3/8" -16 tapped holes
Operating Temperature Range -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro