Discontinued

ThermiCam2

Der weltweit erste integrierte Wärmebildverkehrsdetektor

ThermiCam2 ist ein integrierter Wärmesensor und Detektor für Fahrzeuge, gefährdete Verkehrsteilnehmer sowie die Erkennung von Geisterfahrern. ThermiCam2 funktioniert auch bei Dunkelheit, da das System die Wärmeabstrahlung von Verkehrsteilnehmern erfasst. So erkennt der Sensor Fahrzeuge und gefährdete Verkehrsteilnehmer auch in der Nacht, auf große Entfernungen und bei ungünstigen Wetterbedingungen. Die ThermiCam2 bietet zuverlässige Verkehrsüberwachung rund um die Uhr für eine Vielzahl von Anwendungen.

Erhöhen Sie die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer
ThermiCam2 erkennt Fahrzeuge und Radfahrer an Kreuzungen und ermöglicht so eine dynamischere Steuerung der Ampelschaltung.
ThermiCam2 erkennt Falschfahrer binnen Sekunden.
ThermiCam2 bietet eine präzise Zählung von Fußgängern, Fahrzeugen und Radfahrern mit der Fähigkeit, zwischen Fahrrädern und Fahrzeugen zu unterscheiden.

Specifications

Systemübersicht
Detection Functionalities Erkennung von Fahrzeugen und Radfahrern, Fahrzeug- und Radfahrerzählung, Fußgängererkennung, Fußgängerzählung, Verkehrsdatenerfassung, Verkehrsflussüberwachung, Erkennung von Falschfahrern (gesonderte Lizenz erforderlich)
Functionality Fahrzeugerkennung, Radfahrererkennung, Fahrzeug- und Radfahrerzählung, Fußgängererkennung, Verkehrsdatenerfassung, Falschfahrererkennung
Number Detection Zones 24 Fahrzeugerkennungszonen \ 8 Radfahrererkennungsbereiche \ 8 Fußgängererkennungszonen \ 6 Verkehrsdatenzonen \ 6 Falschfahrererkennungszonen
Kommunikation
Compression H.264, MPEG-4, MJPEG
SDLC Bis zu 16 Ausgangskanäle über TI BPL2 EDGE-Schnittstelle (PN 10-7013) und Port-1-Schnittstellenmodul (PIM)
Setup Commands Web-Schnittstelle
Traffic monitoring [event and data reporting] TMS FLUX. Öffentliche API für die Integration von Drittanbietern.
Elektrik
Contact Closures 2 direkt, 4 über TI BPL2 EDGE-Schnittstelle (PN 10-7013), extra über 4I/A USB-Erweiterungsplatine(n) (PN 10-467
Current Consumption < 230 mA bei 24VDC (< 320mA bei 24VDC Spitze beim Start)
Detection Distance ThermiCam2 690: 2-30 m / 6-100 ft
ThermiCam2 645: 10-75 m / 32-245 ft
ThermiCam2 632: 15-90 m / 100-300 ft
ThermiCam2 390: 1-25 m
ThermiCam2 345: 5-50 m
ThermiCam2 335: 15-75 m
ThermiCam2 325: 30-90 m
ThermiCam2 317: 45-120 m
FCC FCC Teil 15 Klasse A
Input Power ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390, ThermiCam2 690: 24-42 VAC, 24-48 VDC
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645: 12-42 V AC, 12-60 V DC
PoE Zur Übermittlung von Ausgangsstatusmeldungen sowie zur Konfiguration und Überwachung (Video-Stream)
Power Consumption ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390, ThermiCam2 690: Durchschn. 10,5 W
Peak 15 W
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645: < 5,5 W (< 7,5 W Peak beim Start)
Umgebungsfaktoren
EU Directives EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
Materials Alle wasserdicht (UV-beständig)
Protection Grade Gehäuse = IP68, Anschlüsse = IP67
Shock and Vibration NEMA TS2
Temperature Range NEMA TS2. Von -34 °°C bis +74 °°C (-29 °°F bis 165 °°F)
Bildgebung und optische Daten
Field of View ThermiCam2 317: Horizontal: 17° Vertikal: 13°
ThermiCam2 325: Horizontal: 25° Vertikal: 19°
ThermiCam2 335: Horizontal: 35° Vertikal: 27°
ThermiCam2 345: Horizontal: 45° Vertikal: 35°
ThermiCam2 390: Horizontal: 90° Vertikal: 69°
ThermiCam2 632: Horizontal: 32° Vertikal: 26°
ThermiCam2 645: Horizontal: 45° Vertikal: 35°
ThermiCam2 690: Horizontal: 90° Vertikal: 69°
Frame Rate 30 BpS
Resolution ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390: QVGA
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645, ThermiCam2 690: VGA (640×480)
Type Langwellig Infrarot (7 – 14 µm)
Mechanik
Dimensions [incl mounting bracket] Bei vertikaler Montage: 45 x 16 x 12 cm (9,8 x 6,3 x 4,7 Zoll) / Bei horizontaler Montage 41 x 18 x 12 cm (16,2 x 7,1 x 4,7 Zoll)
Material Aluminium
Sunshield Integriert

Resources & Support

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.