VS290 Kits

Thermal Videoscope Kits with Specialty Probe Options

$4,549.00

Product Variations

The FLIR VS290 is an industrial thermal and visual videoscope system designed to help professionals quickly and safely find hidden faults and dangers in difficult-to-access locations. Featuring a 160 × 120 true thermal imager and FLIR MSX® (VSC-IR32 and VSC-IR33 probes), VS290 videoscopes give users the power to see and measure invisible hot spots before catastrophic equipment failures can occur. The small, sleek tips allow for easy inspection through tight or confined openings, improving productivity and reducing diagnostic time. The 2-meter side-viewing probe options are CAT IV 600V safety rated—perfect for underground electrical vault inspections. The 1-meter forward-viewing probe is a practical fit for general purpose equipment and building thermal scans. All are versatile tools for the most demanding environments in utility, manufacturing, and building maintenance applications.

Las termografías detalladas mejoran las inspecciones

Realice inspecciones de servicios públicos, edificios y mecánicas desde una distancia segura utilizando una sonda térmica de 160 × 120, incluidas opciones con cámara visual integrada y mejora de detalles MSX® (imagen dinámica multiespectral).

Inspeccione componentes que antes no eran accesibles

Vea en espacios oscuros y reducidos como motores o motores con un cabezal delgado de 19 mm y una luz de trabajo brillante.

Versátil, robusto y fiable

Las sondas fácilmente intercambiables tienen puntas de cámara IP67 para proteger contra el agua y el polvo y cuentan con clasificación CAT IV 600V-rated para ayudar a que las inspecciones eléctricas sean más seguras.

Analice, edite y notifique sus hallazgos

Los kits de videoscopio VS290 son compatibles con el software Flir Thermal Studio Suite para un análisis rápido, edición de imágenes y generación de informes. Con este software de escritorio puede documentar y compartir los resultados de la inspección, incluidas las imágenes del antes y el después que demuestran el problema y cómo se resolvió. 

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 160 × 120 pixels
Imaging & Optical
Built-in Digital Camera FLIR VS290-21: No
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Yes
Color Palettes Iron, Rainbow, Gray, Below alarm, Above alarm
Detector Pitch 12 µm
Detector Type Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer
Field of view (FOV) 57° × 44°
Focus Focus free
Image Frequency 8.7 Hz
Image Modes FLIR VS290-21: IR only
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: IR only, Visual only, MSX®
IR Resolution 160 × 120 pixels
Minimum Focus Distance 0.15 m
MSX Embosses visual details on full resolution thermal image
Spectral Range 8 µm to 14 µm
Thermal Sensitivity/NETD <100 mK
Measurement & Analysis
Accuracy At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)
0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F)
100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%
Camera size (L x W x H) FLIR VS290-21: Complete kit with case: 53 × 33 × 16.5 cm (20.87 × 12.99 × 6.5 in)
Display: 26.4 × 11 × 11 cm (10.4 × 4.3 × 4.3 in)
VSC-IR21 Probe: 111.5 cm × 0.69 cm (43.9 × 0.3 in)
Probe tip: 19 mm diameter
FLIR VS290-32: Complete kit with case: 118 × 45 × 16 cm (46.46 × 17.72 × 6.3 in)
Display: 26.4 × 11 × 11 cm (10.4 × 4.3 × 4.3 in)
Probe: 212.2 × 0.69 cm (83.5 × 0.3 in)
Probe tip: 71.71 × 40.52 × 11 mm (2.8 × 1.6 × 0.4 in)
FLIR VS290-33: Complete kit with case: 118 × 45 × 16 cm (46.46 × 17.72 × 6.3 in)
Display: 26.4 × 11 × 11 cm (10.4 × 4.3 × 4.3 in)
Probe: 212.2 × 0.69 cm (83.5 × 0.3 in)
Probe tip: 71.71 × 40.52 × 11 mm (2.8 × 1.6 × 0.4 in)
Camera weight incl battery FLIR VS290-21: Complete kit with case: 4.8 kg (10.58 lb)
Display: 640 g (1.41 lb)
Probe: 490 g (1.08 lb)
FLIR VS290-32: Complete kit with case: 13 kg (28.66 lb)
Display: 640 g (1.41 lb)
Probe: 470 g (1.04 lb)
FLIR VS290-33: Complete kit with case: 13 kg (28.66 lb)
Display: 640 g (1.41 lb)
Probe: 470 g (1.04 lb)
Color Alarm (Isotherm) Above, below
Emissivity Correction 3 pre-set and 1 custom emissivity setting
Measurement Presets No measurement, center spot, hot spot, cold spot
Object Temperature Range -10 to 400°C (14 to 752°F)
Spot Meter 1 in live mode
Communication & Data Storage
Communication Interfaces USB Type-C: data transfer/power
Memory Type Removable SD card (16 GB) included
Saved image format Radiometric JPEG
User Interface
Display 3.5 in RGB TFT LCD (320 × 240 pixels)
Power
Battery operating time >5 hours (full LCD brightness and worklight on)
Battery type Rechargeable 3.7 V Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
General
Form Factor FLIR VS290-21: Forward-viewing camera
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Side-viewing cameras
Packaging FLIR VS290-21: Videoscope display, thermal camera probe, two rechargeable batteries, battery charger, SD card, USB cable, wrist strap, hard case, printed documents
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Videoscope display, MSX camera probe, two rechargeable batteries, battery charger, SD card, USB cable, wrist strap, hard case, printed documents
Probe Length FLIR VS290-21: 1 m (3.3 ft) without probe tip
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: 2 m (6.6 ft) without probe tip
Environmental & Certifications
Certifications ETL, CE, RCM, FCC
EMC EN 61326-1, EN 61000-6-2 (Immunity), EN 61000-4-2 (ESD), EN61000-6-3 (Emissions), FCC 47 CFR Part 15 Class B
Encapsulation Probe Tip: IP67 (IEC 60529) , Main body/cable: IP54
Humidity (Operating and Storage) 5% to 90% relative humidity (RH) non-condensing
Operating Temperature Range -10 to 50°C (14 to 122°F)
Safety CAT IV 600V
Shock 25 g (IEC 60068-2-29)
Storage Temperature Range -20 to 60°C (-4 to 140°F)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Warranty FLIR 2-10 warranty

Accesorios

Recursos y asistencia

Export Restrictions