Das Flir VS80 ist ein vielseitiges, professionelles Videoskop, auf das Sie sich bei der Inspektion von schwer zugänglichen oder unsicheren Orten verlassen können. Die große Auswahl an einzigartigen kompatiblen Sonden* mit wasserdichten (IP67) Kameraspitzen bietet Ihnen Flexibilität für praktisch jede Art von Inspektion. Zu den Optionen gehören: eine 160 × 120 Thermokamera, eine 2-Wege- und 4-Wege-Beweglichkeitskamera, eine 30 m lange Rohrleitungsspule mit 512 Hz Sondensonden-Locator, eine HD-Kamera und eine duale HD-Kamerasonde.
Mit einer oder mehreren der VS80-Videoskopsonden können Sie eine Vielzahl von Inspektionen durchführen, einschließlich industrieller Gerätewartung, HLK/R, Gebäude- und Automobilanwendungen. Manövrieren Sie die schmalen Kamerasonden einfach in kleine Öffnungen und enge Räume und sehen Sie sich scharfe, lebendige Bilder und Videos auf dem großen 7-Zoll-Touchscreen-Display an. Mit der Flir Meterlink® Mobile App von einem mobilen Gerät aus können Sie Live-Bilder und -Videos vom VS80 anzeigen, gespeicherte Dateien herunterladen und sie einfach mit Kunden oder Kollegen teilen.
Wählen Sie ein komplettes Kit oder kaufen Sie das VS80 Display und die Kamerasonden separat.

Inspizieren Sie schwer zugängliche Komponenten, ohne die Ausrüstung zu demontieren
Wählen Sie aus 7 Sondenoptionen mit kleinem Durchmesser, um Stellen zu inspizieren, die Ihr altes Videoskop nicht kann
Erfassen Sie Standbilder und Videos, zeichnen Sie Sprachkommentare auf, fügen Sie Textnotizen zu gespeicherten Bildern hinzu und teilen Sie die Ergebnisse mit Teammitgliedern

Aplicación Flir Meterlink

La aplicación Flir Meterlink le permite supervisar una variedad de condiciones ambientales y eléctricas simultáneamente con la capacidad de conectarse con hasta siete medidores compatibles con FLIR a la vez. Con Meterlink puede capturar imágenes de forma segura y supervisar áreas peligrosas de forma remota y en tiempo real. Tanto si se conecta a uno como a varios productos de prueba y medición de Flir, podrá controlar las lecturas clave de sus instalaciones y compartirlas fácilmente con su equipo.


Specifications

Highlighted
Diameter VS80-KIT-1, VS80-KIT-6: 5,5 mm
VS80-KIT-2: 4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7: 4.9 mm
VS80-KIT-5: 10 mm
VS80-KIT-8: 3.9 mm
VS80-IR21: 19 mm
Display resolution VS80-IR21: Kamerasonde: 160 × 120 IR-Bildschirmauflösung 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: Kamerasonde: 640 × 480 Bildschirmauflösung 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: Kamerasonde: 1280 × 720 Bildschirmauflösung 1024 × 600
Bildgebung und optische Daten
Color palettes Eisen, Regenbogen, Grau, unter Alarm, über Alarm
Depth of Field 10 mm bis unendlich
Diameter VS80-KIT-1, VS80-KIT-6: 5,5 mm
VS80-KIT-2: 4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7: 4.9 mm
VS80-KIT-5: 10 mm
VS80-KIT-8: 3.9 mm
VS80-IR21: 19 mm
Display resolution VS80-IR21: Kamerasonde: 160 × 120 IR-Bildschirmauflösung 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: Kamerasonde: 640 × 480 Bildschirmauflösung 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: Kamerasonde: 1280 × 720 Bildschirmauflösung 1024 × 600
Field of View VS80-IR21: 71°
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: 90°
VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: 87.1°
Frame Rate 8,7 Hz
Messung und Analyse
Object Temperature Range -10°°C bis 400°°C (14°F bis 752°F)
Spot Meter Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, keine Messung
Kommunikation und Datenspeicher
Video_Image Transfer SD-Karte, USB, Wireless (WLAN)
Stromversorgung
Battery VS80: Li-Ionen 3,6 V (intern)
Battery Life 8 Std
Allgemeine Angaben
Probe Length VS80-IR21, VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6: 1 m
VS80-KIT-4, VS80-KIT-8: 2 m
VS80-KIT-7: 3 m
VS80-KIT-5: 25 m
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Certifications IC, CE, FCC, UKCA, RCM
Warranty 3 Jahre

Accessories

Resources & Support

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.