Seguridad

Cámaras de seguridad profesionales visibles para una vigilancia inteligente y escalable

Soluciones de vigilancia inteligente

La seguridad moderna exige más que vigilancia pasiva: requiere sistemas inteligentes que detecten activamente amenazas, evalúen riesgos, rastreen movimientos y permitan una respuesta rápida.

La seguridad multicapa de Flir combina tecnologías avanzadas con una amplia experiencia para ofrecer una ventaja estratégica en todas sus operaciones de seguridad. Y con el cumplimiento de ISO/IEC 27001:2022, Flir garantiza una sólida protección de datos y una gestión de riesgos líder en el sector.

Ahora, con cámaras de seguridad visibles asequibles, Flir hace que la protección de vanguardia sea más accesible que nunca.

Por qué es importante la seguridad visible

Más allá de la vigilancia: Detección inteligente de amenazas con cámaras visibles

La seguridad moderna requiere una detección activa de amenazas, no solo una supervisión pasiva. Las cámaras de seguridad visibles de Flir ofrecen seguimiento en tiempo real, evaluación de riesgos y capacidades de respuesta rápida.

Con la confianza de profesionales de infraestructuras críticas

Tecnología avanzada y segura

Refuerce la ciberseguridad, proteja la integridad de la cadena de suministro y minimice los riesgos de datos. Flir creó sus cámaras de seguridad visibles con hardware seguro y fuentes de confianza, todas compatibles con NDAA e ISO/IEC 27001:2022.

Aplicaciones principales

Vea dónde destacan las cámaras de seguridad de luz visible Flir.

Reconocimiento facial, supervisión de multitudes, seguridad perimetral

Lugares para eventos, plazas públicas, centros de tránsito

Sitios industriales, almacenes, centros de datos

Control de acceso, gestión de visitantes

Supervisión de reclusos, documentación de incidentes

¿Desea planificar su sistema de seguridad de forma más inteligente? Conozca a Flir Raven.

Visualice su configuración de seguridad antes de instalar una sola cámara utilizando Rave, nuestra herramienta profesional de planificación de sitios para diseñadores e integradores de sistemas de seguridad. Simule la cobertura de la cámara de seguridad directamente en Google Maps, determine el diseño de vigilancia óptimo, todo mientras trabaja en una plataforma basada en web y fácil de usar. Trabaje de forma más inteligente y tome decisiones más rápidas y precisas con la herramienta Raven de Flir.
Explore Flir Raven
raven in use.jpg

Cámaras de seguridad visibles Flir