Détection des fuites d’air et des défauts mécaniques dans la zone ATEX 22 avec la caméra d’imagerie acoustique FLIR Si2x

Les explosions de poussière présentent un risque grave dans les environnements industriels, en particulier dans la zone ATEX 22, où les nuages de poussière combustible peuvent s’enflammer d’une seule étincelle. Les fuites d’air non détectées et les défaillances mécaniques sont deux dangers majeurs qui peuvent entraîner des incidents catastrophiques.

La caméra acoustique FLIR Si2x est conçue pour détecter les fuites d’air comprimé et les défauts mécaniques dans les environnements dangereux, contribuant ainsi à prévenir les explosions, à réduire les temps d’arrêt et à améliorer la conformité en matière de sécurité. Continuez à lire pour découvrir comment cet outil certifié ATEX garantit une gestion proactive des risques dans les environnements poussiéreux.

Pourquoi la poussière dans la zone ATEX 22 est un risque grave

Les explosions de poussière restent une menace sérieuse dans les environnements industriels. Prenons l'explosion de l'usine de sucre en Géorgie en 2008 : un nuage de poussière s'est enflammé, tuant 14 personnes et blessant 38 personnes. L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) a signalé en 2012 que 130 employés avaient perdu la vie en un peu plus de 30 ans. Au cours de la même période, elle a signalé que 800 personnes supplémentaires avaient été blessées en raison d’incendies et d’explosions de poussières et de poudres fines.

Ces tragédies illustrent les conséquences dévastatrices des fuites d’air non détectées et des défauts mécaniques non détectés dans les environnements poussiéreux. Dans la zone ATEX 22, où les atmosphères explosives sont rares mais possibles, des outils fiables comme la caméra acoustique FLIR Si2x-LD sont essentiels pour identifier les risques avant qu’ils ne s’aggravent.

La double menace dans la zone 22 : Fuites d’air et défaillances mécaniques

Fuites d’air : Un danger caché
Les fuites d’air comprimé peuvent sembler insignifiantes, mais même une petite fuite peut agiter la poussière accumulée, créant un nuage combustible. Lorsqu’elles sont mélangées à l’air, les particules fines comme le sucre, la farine ou les poudres chimiques forment des atmosphères explosives qui peuvent s’enflammer d’une seule étincelle.

Défauts mécaniques : Sources d'allumage
Dans la zone 22, l’usure des machines présente un risque important. Les roulements défectueux, la chaleur de friction ou les composants desserrés peuvent agir comme des sources d’inflammation, transformant un problème mécanique mineur en un événement catastrophique.

Caméra acoustique FLIR Si2x : Résoudre les défis ATEX Zone 22
Les responsables de la maintenance dans les environnements de zone 22 sont souvent confrontés à un défi récurrent : localiser les fuites dans les systèmes d’air comprimé dans des installations étendues et bruyantes. Ces fuites ne gaspillent pas seulement l’énergie, elles peuvent également agiter les nuages de poussière qui présentent des risques d’incendie importants.

La caméra acoustique FLIR Si2x offre une solution innovante et hautement efficace, combinant la technologie d’imagerie acoustique à la certification ATEX Zone 22 pour détecter et résoudre ces problèmes.

Exemple spécifique : Résoudre le problème des fuites d’air cachées dans les environnements poussiéreux dangereux

electrical-mill-machinery-for-production-of-semolina-wheat-flour-bran-flakes-1200x628.jpg

Imaginez une usine de transformation des aliments où la poussière de farine fine se dépose près des bandes transporteuses et des lignes d’emballage. Une fuite d’air mineure dans un tuyau d’air comprimé passe inaperçue, perturbant la poussière accumulée et formant un nuage combustible. Dans le même temps, un moteur vieillissant commence à surchauffer en raison de roulements usés, créant ainsi une source d’inflammation potentielle.

Avec les méthodes traditionnelles, la détection de cette fuite peut nécessiter l’arrêt des opérations, le déploiement de plusieurs personnes et l’utilisation d’outils portables obsolètes.

À l’aide de la FLIR Si2x, le responsable de la maintenance analyse la zone à une distance de sécurité allant jusqu’à 200 m (656 pi) :

  • Mode Imagerie acoustique : Détecte l’emplacement exact de la fuite d’air sur le tuyau, visualisée comme un point lumineux sur l’écran.
  • Mode de détection des défauts mécaniques : Détecte les motifs ultrasoniques anormaux du moteur en surchauffe, en identifiant les roulements usés avant qu’ils ne tombent en panne.
  • Données en temps réel : Affiche la gravité des deux problèmes et calcule la perte d’énergie due à la fuite d’air.

En quelques minutes, le responsable dispose de données exploitables pour hiérarchiser les réparations, évitant une explosion potentielle et des temps d’arrêt coûteux des équipements, le tout sans arrêter les opérations.

5 avantages clés de la FLIR Si2x pour les environnements ATEX Zone 22

1. Détection avancée des fuites d'air et de gaz

flir-si2x-detecting-an-air-leak_1200x628.pngSi2x détecte une fuite d’air

La FLIR Si2x utilise l’imagerie acoustique pour détecter les fuites dans :

  • Systèmes à air comprimé
  • Gaz industriels tels que l’ammoniac, l’hydrogène, le méthane CO2, l’hélium et l’argon

Les fuites de seulement 0,05 litre par minute peuvent être détectées à une distance allant jusqu’à 10 m (32 pi), ce qui garantit une intervention précoce.

2. Détection des défauts mécaniques

flir-si2x-detecting-a-mechanical-fault_1200x628.pngSi2x détecte une défaillance mécanique

Le mode de détection des défauts mécaniques de la caméra identifie les signaux ultrasoniques des composants défaillants, notamment :

  • Roulements usés ou en surchauffe
  • Machines mal alignées
  • Pièces desserrées ou vibrantes

La détection précoce de ces problèmes empêche les pannes inattendues et réduit le risque d’étincelles ou de dégagement de chaleur dans les nuages de poussière.

3. Certifié ATEX Zone 22

Atex_Zone_Explosive_Atmosphere_Warning_Sign_1200x628.png

Conçue pour les environnements dangereux, la FLIR Si2x est entièrement conforme aux réglementations ATEX Zone 22, garantissant un fonctionnement sûr dans les zones où des atmosphères de poussière explosive peuvent se produire brièvement.

4. Analyse en temps réel et estimations des coûts

flir-si2x-detecting-and-quantifying-a-compressed-air-leak_1200x628.pngDétection et quantification par Si2x d'une fuite d'air comprimé

La caméra de détection ultrasonique fournit un retour instantané sur la taille des fuites, la gravité des défaillances mécaniques et les pertes d’énergie potentielles, ce qui permet une prise de décision rapide et une planification de la maintenance prédictive efficace.

5. Facilité d’utilisation

Interface FLIR-Si2x-intuitive-_1 200 x 628 .png

L'interface intuitive de la Si2x facilite l'utilisation pour tous

L’interface intuitive nécessite une formation minimale, ce qui la rend accessible à tous les membres de l’équipe, y compris ceux ayant une expérience technique limitée.

Applications typiques de la caméra d’imagerie acoustique certifiée Si2x Atex Zone 22

  1. Traitement des aliments et des boissons

Détecte les fuites près de la farine, du sucre ou des produits en poudre, réduisant ainsi le risque d’explosion de poussière.

  1. Fabrication de produits chimiques

Identifie les fuites et les défauts mécaniques dans les conduites et les équipements manipulant des substances inflammables.

  1. Production pharmaceutique

Garantit la sécurité dans les environnements où les poudres ultrafines sont prévalentes.

Pourquoi choisir la FLIR Si2x pour ATEX Zone 22 ?

FLIR-Si2x-industrial-_1200x628.jpg

Atténuation proactive des risques : Prévient les dangers en traitant les fuites d’air et les défaillances mécaniques avant qu’elles ne s’aggravent.

Sécurité certifiée : Conforme aux réglementations ATEX Zone 22, garantissant des performances fiables dans les environnements dangereux.

Efficacité opérationnelle : Réduit les temps d’arrêt et les coûts de maintenance grâce à des inspections rapides et précises.

Polyvalence : Combine la détection des fuites d’air et l’identification des défauts mécaniques dans un seul outil.

FAQ

 

Le terme « ATEX » provient de l’expression française « ATmosphères EXplosibles », qui se traduit par « atmosphères explosives ». Il fait référence aux normes de sécurité conçues pour protéger les travailleurs et les équipements dans les environnements où des matériaux inflammables tels que la poussière, le gaz ou la vapeur peuvent s’enflammer.

ATEX Zone 22 est une classification spécifique pour les zones où les atmosphères de poussière explosives :

  • Ne sont pas susceptibles de se produire pendant les opérations normales.
  • Si elles se produisent, elles ne seront présentes que pendant une courte période.

Par exemple, la zone 22 peut inclure des espaces où de la poussière s’échappe occasionnellement pendant le nettoyage, le stockage ou des déversements mineurs à proximité des machines. Ces zones sont moins dangereuses que la zone 21, mais nécessitent toujours une attention particulière pour prévenir les accidents, car même un bref nuage de poussière associé à une source d’inflammation peut provoquer un incendie ou une explosion.

Les équipements utilisés dans la zone 22 doivent répondre à des normes de sécurité strictes pour éviter les étincelles ou la surchauffe, ce qui rend des outils tels que la caméra acoustique FLIR Si2x, certifiée ATEX Zone 22, essentiels pour maintenir la sécurité et la conformité dans de tels environnements.

Il est spécifiquement certifié pour les environnements ATEX Zone 22, garantissant la conformité aux réglementations de sécurité tout en offrant une précision et une facilité d’utilisation inégalées.

Conclusion : La FLIR Si2x, un élément essentiel de sécurité pour la zone 22

Pour les responsables de la maintenance dans les environnements ATEX Zone 22, la caméra acoustique FLIR Si2x est un outil indispensable. Sa précision, sa vitesse et sa conformité aux réglementations de sécurité en font la solution ultime pour détecter les fuites d’air et prévenir les dangers dans les environnements poussiéreux.

Pour en savoir plus sur la FLIR Si2x, consultez la page produit FLIR Si2x-LD ou contactez votre distributeur FLIR local dès aujourd'hui.

En adoptant la FLIR Si2x, vous ne vous contentez pas d’investir dans une technologie de pointe, vous donnez la priorité à la sécurité de votre installation, de votre main-d’œuvre et de vos opérations.

Conclusion: The FLIR Si2x—A Safety Essential for Zone 22

For maintenance managers in ATEX Zone 22 environments, the FLIR Si2x acoustic camera is an indispensable tool. Its precision, speed, and compliance with safety regulations make it the ultimate solution for detecting air leaks and preventing hazards in dusty environments.

To learn more about the FLIR Si2x, visit the FLIR Si2x-LD product page or contact your local FLIR distributor today.

By adopting the FLIR Si2x, you’re not just investing in cutting-edge technology—you’re prioritizing the safety of your facility, workforce, and operations.

Articles connexes

Étude de cas

Découvrir les fuites d’air cachées rapidement améliore la productivité et la compétitivité dans l’industrie automobile

Read more
Livre blanc

Comment les sites de fabrication accélèrent l’inspection grâce à l’imagerie acoustique

Read more
Back to top