Blackmon Power transforme la surveillance des actifs avec la caméra thermique Flir i65 et l’application Condoit

La surveillance des actifs dans le secteur des tests électriques devrait évoluer plus rapidement que jamais grâce au nouveau partenariat entre Flir et Condoit. Blackmon Power, une société de test et de qualité de l'alimentation électrique basée à Charlotte, est l'un des premiers à en bénéficier. En combinant leur flotte existante de caméras Flir avec la nouvelle Flir i65 et l’application de données électriques Condoit, Blackmon a réduit les temps de création de rapports de 8 à 12 heures à moins de cinq minutes. 

Surveillance plus intelligente des actifs avec Flir i65 + Condoit 

Blackmon Power se spécialise dans la fourniture de tests électriques tiers indépendants, d’études sur les arcs électriques et d’assistance à la mise en service pour les systèmes de distribution électrique industriels, commerciaux et critiques, aidant ainsi les clients à prévenir les pannes et à maintenir les installations opérationnelles à des niveaux optimaux. Pour rester compétitive, l’entreprise investit dans des outils qui améliorent l’efficacité et réduisent les coûts.

Le Flir i65, qui fait partie de la nouvelle série iXX, associe l’imagerie thermique infrarouge à la fonctionnalité smartphone, tandis que l’application tout-en-un Condoit est une plateforme numérique qui offre une visibilité au client, la création automatique d’une ligne unique et la maintenance 70B-aligned. La caméra et l’application fournissent des flux de travail plus rapides, une formation plus facile et capturent des données de référence de meilleure qualité pour des systèmes électriques plus sûrs. 

Remplacement des flux de travail chronophages

Auparavant, les techniciens de Blackmon Power passaient des jours à transférer manuellement les données des cartes SD, à saisir des notes dans des feuilles de calcul et à générer des rapports au bureau. 

« La contrainte la plus importante a toujours été la création de rapports en arrière-plan », confirme Tyler Grant, chef de projet pour les tests électriques, l’ingénierie de projet et la sécurité de la construction chez Blackmon Power. « Nous savions qu'une caméra thermique et une application de données électriques plus avancées sur le plan fonctionnel contribueraient à gagner du temps et de l'argent, tant pour nous que pour nos clients. »

Selon Tyler, un rapport pour une petite étude de 10 à 15 composants prendrait normalement environ deux heures, tandis qu’un rapport d’étude de 250 à 300 composants pourrait nécessiter 8 à 12 heures.

« Pour certains travaux, la création de rapports peut représenter 30 % du temps total nécessaire, ce qui représente un impact important sur nos résultats », explique-t-il. « L’application Flir i65 et Condoit a été une excellente occasion de simplifier considérablement notre flux de travail. »

Impact en situation réelle dans les datacenters T5

Blackmon Power a piloté la plateforme Flir + Condoit sur le nouveau campus de centres de données de Kings Mountain, des centres de données T5. Conçu comme le seul datacenter « Forever On » de Caroline, avec une livraison de phase I de l’installation de 60 MW prévue pour 2026. L'installation spécialement conçue démontre la confluence d'une infrastructure fiable et redondante, d'une connectivité supérieure et d'un faible risque total pour les utilisateurs de datacenters stratégiques d'aujourd'hui.

Un technicien de Blackmon Power a analysé les actifs de distribution électrique sur le campus de Kings Mountain avec l’i65, en capturant les anomalies thermiques qui pourraient indiquer des connexions desserrées ou des équipements endommagés/déficients. Chaque analyse IR prend 15 à 20 secondes. Toute anomalie nécessite une investigation plus approfondie avec un multimètre Flir qui, selon le modèle, peut transférer des données vers l’i65. 

L’intégration directe dans le cloud sur l’i65 prend en charge le téléchargement, l’organisation et le partage immédiats des données, ainsi que la création de rapports et l’analyse transparentes. La création de rapports exige jusqu’à 50 % du temps d’un technicien utilisant des flux de travail traditionnels, mais ce pourcentage chute à presque zéro avec les flux de travail connectés, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur les inspections et non sur les formalités administratives. 

Flir + Condoit : Collaboration en temps réel deux fois plus rapide

L'intégration Condoit se connecte sans fil à la plupart des caméras Flir pour fournir une thermographie électrique deux fois plus rapide que les méthodes traditionnelles. Il n’est plus nécessaire d’extraire des images une par une à partir de cartes SD et d’organiser manuellement les données dans des feuilles de calcul ou un logiciel Flir local. Notamment, toutes les données se synchronisent automatiquement au cloud, ce qui permet une collaboration en temps réel entre les équipes de terrain et le personnel de bureau tout en conservant la qualité et la précision de l’imagerie thermique que les clients attendent.

« L’utilisation de la Flir i65 et de l’application Condoit comme nouvelle plateforme de flux de travail change totalement la donne », déclare M. Tyler. « Je fais ce travail depuis 10 à 15 ans et ce n’a jamais été aussi facile. En particulier, la plateforme déplace les rapports du bureau vers le terrain. Une fois les données et les images collectées sur site, nous pouvons générer un rapport en cinq minutes. Une fois synchronisé avec le cloud, je peux exécuter le rapport et l’envoyer au client immédiatement depuis mon emplacement dans le bureau. Tout ce processus nous prenait auparavant 8 à 12 heures pour un travail important. »

Plutôt que de simplement envoyer un rapport PDF au client, l’application Condoit fournit également aux clients Blackmon un portail en ligne. Les clients peuvent suivre l’état de leur système électrique en un seul endroit, le tout géré par Blackmon Power. Un accès plus simple et plus large aux données via ce portail en ligne améliore la façon dont les clients, comme T5, qui dispose de plusieurs installations, gèrent les risques systémiques et infrarouges dans les portefeuilles immobiliers.

« Avec le Flir i65 et l’application Condoit, notre flux de travail est 100 fois meilleur qu’auparavant », explique Tyler. « Juste en l'utilisant au T5, je peux déjà dire que cela va nous aider à avancer considérablement. Cela réduira également les erreurs sur le terrain. Auparavant, je devais souvent appeler nos techniciens de terrain pour vérifier les données manquantes ou les erreurs potentielles. Désormais, les techniciens de terrain peuvent saisir des données en temps réel, réduisant les erreurs au strict minimum et rendant le rapport 10 fois plus précis. Le processus est tellement plus simple. »

Combler l’écart de compétences

Flir i65 et Condoit utilisés pour l’inspection thermique d’un moteur

Avec près de 60 % des équipes d’inspection confrontées à une pénurie de thermographes qualifiés, l’i65 contribue à combler le fossé. Ses flux de travail intuitifs guidés par des applications permettent aux techniciens moins expérimentés d’effectuer plus facilement des inspections de niveau expert et d’évaluer avec précision l’état des actifs. En fait, la solution Condoit et i65 est si facile et rapide à utiliser qu’elle aidera également Blackmon à capturer les données de référence, si le client l’exige.

« Normalement, nous ne collecterions des données non problématiques qu’à la demande du client, sinon elles sont trop coûteuses, ce qui double parfois même les coûts triplés pour le client », explique M. Tyler. « Cependant, la facilité de collecte de données à l’aide de l’i65 et de la plateforme d’application Condoit nous permet de collecter des données de référence et de générer des images pour tous les composants électriques du site sans avoir à nous soucier du coût pour les clients comme la T5. »

Un moteur de changement pour les tests électriques

Les plateformes Flir i65 et Condoit offrent plus que de la vitesse. Elles offrent de la transparence via les portails clients, réduisent les erreurs, simplifient la création de rapports et établissent une nouvelle norme pour la surveillance des actifs.

 « La plateforme Flir i65/Condoit donne à notre équipe une longueur d’avance sur la concurrence », conclut M. Tyler. « Il est plus propre, plus facile et plus performant pour nos clients, avec un excellent reporting en arrière-plan. De plus, avec l’i65, nous n’avons pas besoin d’un smartphone ou d’une caméra numérique séparée. Cela va changer notre activité pour les années à venir. »


Rendre l'infrarouge 2 fois plus rapide

Condoit se connecte aux caméras Flir pour produire des rapports thermographiques électriques professionnels et précis en deux fois moins de temps. Pour en savoir plus, réservez une démo dès aujourd’hui. 

Réserver une démo

 

Articles connexes

Note technique

5 Technologies that Increase Safety and Physical Security at Data Centers

Read more
Back to top