Cascade is our next-generation platform for turning raw data, incident records, and alerts from your entire fleet of Flir traffic detectors into actionable insights for you and your team. Cascade gathers traffic information from an entire camera system and collects it in one place—like having a traffic control center at your fingertips—and it's smart enough to alert on only relevant events so you can focus where it counts. Advanced algorithms allow Cascade to assess and prioritize events as they happen across multiple cameras, reducing unwanted alarms. A network connection, PC, and browser are all you need to access Cascade's state-of-the art traffic management solution, and it integrates easily with both Flir traffic detectors and third party systems. Take the complexity out of traffic management and make faster, more informed decisions that keep vehicles moving—and drivers safer.

Collect & Organize Traffic Data in One Place
Manages road data, incident records, alerts, and video clips in one place, collected from up to 300 Flir traffic sensors (standalone) or unlimited sensors (cluster installations)
Seamlessly integrates with other platforms, including SCADA, traffic management and regulation systems, and video management systems
Make informed decisions that enhance roadway safety and efficiency thanks to intelligent event filtering

Unifiez et interprétez les mesures de trafic avec la puissance de Flir Cascade

Imaginez capturer des données de trafic en temps réel à partir de chaque caméra ou capteur Flir de votre système à l’aide d’une plateforme unique et intuitive basée sur le cloud ou sur site.     

C’est ce que Flir Cascade fait pour vous.

Cascade est notre plateforme de nouvelle génération pour transformer les données brutes, les enregistrements d’incidents et les alertes de toute votre flotte de détecteurs de trafic Flir en informations exploitables pour vous et votre équipe.

Éliminez la complexité de la gestion du trafic et prenez des décisions plus rapides et plus éclairées qui maintiennent la circulation fluide et la sécurité des conducteurs. 

Gestion flexible du trafic pour les opérations de n’importe quelle taille

De quelques caméras seulement à un vaste réseau, Cascade permet une adaptation facile à vos besoins spécifiques. Notre système autonome peut gérer jusqu’à 300 capteurs ou caméras et fonctionne facilement sur n’importe quelle infrastructure métallique nue ou virtualisée.

Pour les projets à grande échelle qui nécessitent une stabilité supplémentaire, les configurations commencent par un minimum de quatre nœuds et la licence de cluster de base.

S’assurer que les alertes restent pertinentes

Cascade filtre activement les alertes pour s’assurer qu’elles sont pertinentes. Des algorithmes avancés évaluent et hiérarchisent les événements lorsqu’ils se produisent sur plusieurs caméras, réduisant ainsi les alarmes indésirables. Par exemple, Cascade peut reconnaître la différence entre les bouchons normaux et les véhicules défectueux qui présentent un danger routier légitime.

Vous pouvez activer ou planifier manuellement des filtres dans l’interface de Cascade. Vous pouvez également déclencher des filtres automatiquement via des systèmes de détection vidéo ou à distance lorsqu’ils sont intégrés à des systèmes de gestion plus importants.

Accès basé sur le cloud

Une connexion réseau, un PC et un navigateur sont tout ce dont vous avez besoin pour accéder à la solution de gestion du trafic de pointe de Cascade.

Conception ouverte, intégration personnalisée

L’infrastructure ouverte de Cascade facilite l’intégration à d’autres plateformes. Les plug-ins personnalisés permettent aux systèmes tiers, tels que SCADA, les systèmes de contrôle du trafic ou de gestion vidéo, de disposer des informations de Cascade.

Bien que Cascade ne soit pas un VMS, il peut afficher des clips vidéo d’incidents haute résolution pour un examen rapide. Les plug-ins envoient également des notifications d’événements via des alertes sonores, des e-mails ou la fermeture des contacts.

FLIR United VMS

Pour une gestion vidéo complète dans les systèmes de trafic, Flir United VMS s’intègre parfaitement à Cascade via un plug-in UVMS dédié pour une solution cohérente et efficace.

Spécifications

System Overview
Events And Data Retention Configurable
Hard Drive (Recommended) FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): 2 × 500 GB SSD per server
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1 × 500 GB SSD
Images And Clips Retention Configurable
Max Number of Managed Devices FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Unlimited
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 300
Max Number of Servers FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Unlimited; above 4 servers, every server adds 300 supported device
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1
Min Number of Servers FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Min number of servers = 4 ( 1 management node and 3 processing nodes, supporting up to 600 devices in a fault tolerant way)
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1
RAM (Recommended) FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Minimum 16 GB
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 16 GB
Scalable And Fault-Tolerant FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Yes
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): Dependent upon underlying virtualization infrastructure
Supported Web Browser Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Communications
Compatibility with FLIR UVMS Yes, using UVMS-dedicated FLIR Cascade plugin
Compatibility with Watts SDK Yes, with 10-0199 Watts SDK plugin (scope limited to features available with non-AI sensors)
ModBus TCP Yes, with 10-0184 ModBus TCP Slave plugin
OPC UA Yes, with 10-0185 OPC UA Server plugin
Remote Digital IO Management Yes, with 10-0198 IO plugin for Moxa IOlogik devices (contact sales for list of supported models)
REST API Yes, proprietary (documentation available upon request)
Sound Notifications Yes, with 10-0187 Audio On Event plugin

Ressources et assistance

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier