Discontinued

D-Series ITS

Wärmebildkamera zur Verkehrsdatenerfassung in Outdoor-Dome-Gehäuse

FLIR ITS-Wärmebildkameras der D-Serie ermöglichen die Verkehrsüberwachung auch bei vollständiger Dunkelheit und bei ungünstigen Witterungsverhältnissen. Das Outdoor-Dome-Gehäuse der ITS-D-Serie ist mit einer präzisen Schwenk/Neige-Steuerung ausgestattet. ITS-Systeme der D-Serie können über IP-Netzwerke und serielle Netzwerke gesteuert werden und kombinieren eine Wärmebildkamera 640 × 480 Pixel mit einer Tageslichtkamera und 36-fachem Zoom. Der optional verfügbare kontinuierliche Digitalzoom ermöglicht eine genauere Betrachtung sowie eine Optimierung des Sichtfelds.

Zuverlässige Verkehrsüberwachung bei Tag und bei Nacht
Hochpräziser Schwenk/Neige-Mechanismus mit 128 Positionsvoreinstellungen zum Scannen großer Flächen und zur drastischen Steigerung der Situationsaufklärung.
Die ITS-Geräte der D-Serie können in beliebige bestehende TCP/IP-Netzwerke integriert werden und lassen sich über einen PC steuern.
Sowohl die Wärmebildkamera als auch die visuelle Kamera haben eine Zoomfunktion, die bei Alarmen eine genauere Betrachtung sowie eine Optimierung des Sichtfelds ermöglicht.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.