Les radars donnent aux responsables de la sécurité plus de temps pour réagir à l’activité d’intrusion. Les radars commerciaux terrestres Teledyne FLIR ajoutent une couche critique de sécurité au sein d’un système de détection d’intrusion de périmètre et complètent les caméras de sécurité à lumière visible et thermiques.

Teledyne FLIR Elara™ R-Series est une nouvelle gamme révolutionnaire de radars de sécurité terrestre commerciaux dans le portefeuille de sécurité physique de FLIR. Son système de signature, le FLIR Elara R-290 conforme à la Commission fédérale des communications, peut détecter, suivre et cartographier dynamiquement les cibles dans toutes les conditions météorologiques ou d’éclairage, à la fois à l’intérieur d’un périmètre ou dans les zones ouvertes où une clôture a été violée.

Avec un champ de vision de 90 degrés, un suivi de véhicule de 400 mètres maximum et un suivi humain de 200 mètres, le R-290 est un composant critique et d’alerte précoce des grands systèmes de vidéosurveillance.

Ressources supplémentaires

Livre blanc

Augmenter la sécurité du périmètre en combinant des caméras thermiques à la détection radar

Read more
Livre blanc

Livre blanc : Application d’un radar de sécurité terrestre aux systèmes de périmètre

Read more
Notions fondamentales

Comment améliorer la détection d'intrusion de périmètre avec une solution complète

Read more