Scion OTM
Wärmebild-Monokular für den Outdoor-Einsatz (Outdoor Thermal Monocular, OTM)
Das FLIR Scion™ OTM nimmt klare Wärmebilder auf und nutzt die Vorteile der weiterentwickelten Benutzerschnittstelle, um schnell interessante Objekte in vollständiger Dunkelheit, bei grellem Licht oder bei Nebel zu erkennen. Das Scion OTM verfügt über den leistungsstarken Boson-Kern von FLIR und zeichnet 9-Hz-Wärmebilder sowie Videos und Standbilder mit Geotagging auf – so können Sie sich das Bildmaterial auch später immer wieder ansehen. Das robuste Gehäuse mit Schutzart IP67 und intuitive Steuerelemente ermöglichen die einhändige Bedienung bei rauen Wetterbedingungen. Dabei ist auch in den anspruchsvollsten Umgebungen im Freien eine zuverlässige Wärmebildtechnik gegeben.
Accessories
Resources & Support
Added to cart