石油とガスの課題への対応

石油・ガス生産者は、漏れの検出から環境規制への適合、サイトのセキュリティとシステムの完全性の維持まで、さまざまな責任を引き受ける必要があります。企業がこれらの問題にどのように対処するかは、アップストリーム、ミッドストリーム、またはダウンストリームの生産者かどうかによって左右されます。

石油とガスの用途と、検査官、マネージャー、技術者が問題を迅速に解決し、高価なシャットダウンを避けるのに役立つFlir製品についてお読みください。

Quote Carousel

石油・ガス用途の詳細

抽出と生産

オフショア掘削、水圧破砕、生産井など、天然ガス生産者は、目に見えない漏れによる製品の損失や安全上の危険を回避するための適切なツールを必要としています。
詳細を見る

送電および輸送

定期的な予防メンテナンスは、石油・ガス生産者が逃亡排出を回避し、タンクレベルを検証し、トランスミッションと輸送機器が円滑に稼働していることを保証します。
詳細を見る

処理と精製

処理と精製には、火炉の損傷から重大な船舶の故障まで、独自の課題があります。潜在的な障害を捕捉し、重大になる前に修正することは、サービスプロバイダの責任です。
詳細を見る

石油・ガス向けFlirソリューションを見る

コスト、製品の損失、ダウンタイムの削減

Flir Gシリーズ光ガスイメージング(OGI)カメラは、石油および天然ガスの抽出、伝送、および処理からメタンおよびその他の炭化水素の排出を検出するために、石油およびガス業界全体で使用されています。これらのカメラは数百もの目に見えないガスを可視化し、検査官、エンジニア、メンテナンスクルーが重要なシステムをシャットダウンすることなく、漏れを安全に特定できるようにします。
Flir GシリーズOGIカメラ
GFx320-Location-Shoot1187.jpg

音響イメージングによるガス漏れの検出と修正

検出システムでシステムの漏れを確認し、漏れの発生源を正確に特定し、エネルギー損失を計算できることは、画期的なことです。FLIR Si2-Series音響イメージングカメラは、圧縮空気システムの加圧漏れ、真空システムの故障、CO2漏れを特定するのに最適なソリューションです。片手で操作できるカメラは、最小限のトレーニングで従来の方法より10倍高速で効率損失と潜在的な障害を特定できます。
Flir Si2音響イメージングカメラ
si2 oil and gas product category image.jpg

爆発環境で安全に検査

Flir Cx5は、多くの爆発性環境での使用が認定されているため、ガス、蒸気、粉塵による高温作業許可を取得する必要はありません。Cx5を使用すると、Tクラス調査は迅速かつ簡単に行うことができます。Flir MSX®(マルチスペクトルダイナミックイメージング)と1-Touchレベル/スパンを備えたCx5は、潜在的な問題を迅速に特定し、プラントのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。内蔵のFLIR Ignite Nuncのクラウドサービスにより、画像を直接転送、保存、バックアップできるため、必要なときにいつでもアクセスできます。
Flir Cx5コンパクトサーモグラフィカメラ
Cx5.jpg

赤外線サーモグラフィのトレーニング施設

赤外線トレーニングセンターが提供する赤外線サーモグラフィトレーニングコースを通じて、スタッフに検査スキルを提供します。また、熱検査スキルの向上を目指す大規模なグループや組織向けに、オンラインおよびオンサイトのトレーニングコースも提供しています。

石油・ガス業界におけるイノベーション

アプリケーションストーリー

低炭素経済と企業のESGレポートに光ガスイメージングがいかにメリットをもたらすか

ストーリーを読む
アプリケーションストーリー

フラー赤外線カメラが炎の背後にあるものを明らかにする

ストーリーを読む
活用事例

石油およびガスパイプラインにおける早期漏れ検出を提供するサーモグラフィ

ストーリーを読む
活用事例

GFx320 を使用して、爆発性雰囲気における分離剤のサンドレベルを測定

ストーリーを読む

石油・ガス知識センター

トレーニングビデオ

Flir GF3xx クイックスタート・チュートリアル

今すぐ見る
録画されたウェビナー

NSPS OOOaリーク検出および修理(LDAR) - コンプレッサステーションのケーススタディ

今すぐ見る
録画されたウェビナー

熱電対と赤外線カメラの比較ウェビナー

今すぐ見る

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

コンタクト - 光学ガスイメージング