状況モニタリング

危険雰囲気での検査向けFlirソリューション

粉塵や可燃性化学物質は、産業環境において重大なリスクとなる可能性があります。特に、ATEXゾーン22では、可燃性雰囲気がわずかな火花によって着火する危険があります。

Gx320やGx620の光学式ガス検知カメラ、Cx5サーマルカメラ、Si2xシリーズの音響イメージャなど、危険区域での使用を前提に設計されたFlir製品は、問題の特定、潜在的な漏れの検出、エネルギーコストの削減、稼働時間の維持を実現する、安全かつコスト効率に優れたソリューションを提供します。

Flir Gx320およびGx620による総排出量管理

石油・ガス産業での使用に適したGx320およびGx620は、ガス漏れ検知をより安全に行うために設計されています。Gx320とGx620は、メタンやその他の炭化水素に加え、400種類以上の揮発性有機化合物を検出できるため、検査担当者は安全に漏れを特定し、漏洩量を即時に把握し、効率的に修理できます。

Flir Si2xシリーズ:可燃性粉塵を伴う危険区域

以下を含むさまざまな業界の産業用途に適しています。

  • 農業
  • 木材および木材製品
  • 食品加工
  • 金属加工
  • パルプ・紙
  • 自動車用エタノール

Flir Si2xシリーズ:可燃性蒸気を伴う危険区域向け

以下を含むさまざまな業界に適しています。

  • 石油・ガス
  • 化学物質
  • アンモニアと水素
  • 廃水
  • 発電所
  • 医薬品
  • 塗料の製造ライン
  • 飲食

Flir Cx5危険区域対応のサーマルカメラ

ガス、蒸気、粉塵が存在する多くの爆発性環境で使用可能であり、ホットワーク許可の取得を不要にします。また、制限呼吸および防塵の各規格に適合しています。

Cx5 ATEX防爆サーマルカメラ


お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。