Teledyne FLIR stellt einen kostengünstigen, tragbaren 6-Kanal-Partikelzähler zur Überwachung der Arbeitsumgebung und der Luftqualität am Arbeitsplatz vor


Teledyne FLIR, ein Unternehmen von Teledyne Technologies Incorporated, hat heute den leichten und ergonomischen 6-Kanal-Partikelzähler Extech VPC260 vorgestellt. Das Gerät wurde für die komfortable Überwachung der Raumluftqualität in gewerblichen Gebäuden, Krankenhäusern, Produktionsanlagen und Reinräumen entwickelt.
Dieses einfach zu bedienende Messgerät kann bis zu 6 Kanäle mit Partikelgrößen (bis zu 0,3 μm), Lufttemperatur, relativer Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und Feuchtkugeltemperatur genau messen und anzeigen. Damit können Techniker Gefahren erkennen und die Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleisten. Sobald solche Partikel erkannt werden, lässt sich mit dem VPC260 die Luft auf Schadstoffe wie Abgase, Rauch, lungengängigen kristallinen Quarzstaub (RCS) und brennbaren Staub überprüfen.
Mit dem VPC260 kann der Benutzer die Anzeigen, die verschiedenen Probenahmemethoden und die Alarmeinstellungen für die Probenzählung anpassen. Techniker können den Zähler auf dem mitgelieferten Stativ befestigen, die Messzeit auf bis zu 180 Sekunden einstellen und sich dann entfernen, um die Partikelzahl später zu überprüfen. Mit der Funktion „Startverzögerung“ kann die Probenzählung um 3 bis 100 Sekunden verzögert werden. Ein akustischer und visueller Alarm informiert den Techniker sofort, wenn die Bedingungen abweichen.
Alle Daten können über ein USB-Kabel im CSV-Format auf einen PC exportiert werden. Dies ermöglicht die einfache Erstellung von Dokumentationen und Berichten (zur Anzeige der Daten auf dem PC muss die kostenlose Software VPC260 heruntergeladen werden).

Weitere wichtige Funktionen des VPC260:

Die VPC260 ist ab sofort weltweit bei Teledyne FLIR und autorisierten Händlern erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein Nullzähl-Filter (der Partikel vor und nach jedem Gebrauch aus dem System entfernt, um die Genauigkeit zu gewährleisten), ein Stativ, ein USB-C-Kabel und ein Universalnetzteil (mit Steckern für USA, EU, GB und AU).