FLIR X8500sc SLS
Hochleistungs-HD-LWIR-SLS-Kamera
Die FLIR X8500sc SLS ist eine hochempfindliche, hochauflösende LWIR-Kamera, die speziell für Wissenschaftler, Forscher und Ingenieure entwickelt wurde. Der SLS-Detektors (Strained Layer Superlattice) bietet in HD-Auflösung mit kürzeren Einzelbildgeschwindigkeiten, größeren Temperaturbereichen und einer besseren Gleichmäßigkeit als aktuelle LWIR- oder MWIR-Alternativen. Ob im Labor oder am Prüfstand – mit ihren erweiterten Auslösefunktionen, ihrer direkten Aufzeichnungsmöglichkeit im internen RAM oder auf einer auswechselbaren SSD-Festplatte (Solid State Drive) können Sie bei Hochgeschwindigkeitsereignissen Stop-Motion-Bilder erstellen.
Accessories
- FLIR Cooled Science A-Series + X-Series Camera Power Connector (26399-000)
- 1x Microscope Protective Window - MWIR & LWIR (4206654-6)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Holders
- FLIR Cooled Science X-Series + A-Series Camera Universal Lens Support (4210086)
- FPO Bayonet Plug, 4-Tab FPO Bayonet (4142249)
- Extender Ring Set, 4 Rings 0.25", 0.50", 0.75", & 1.00", 4-Tab FPO Bayonet (4205079)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Removal Wrench (C1004.M202)
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.