Detección de fugas de aire y fallos mecánicos en ATEX Zona 22 con la cámara de imágenes acústicas FLIR Si2x
Las explosiones de polvo suponen un grave riesgo en entornos industriales, especialmente en ATEX Zona 22, donde las nubes de polvo combustible pueden encenderse con una sola chispa. Las fugas de aire no detectadas y los fallos mecánicos son dos peligros principales que pueden provocar incidentes catastróficos.
La cámara acústica FLIR Si2x está diseñada para detectar fugas de aire comprimido y fallos mecánicos en entornos peligrosos, lo que ayuda a evitar explosiones, reducir el tiempo de inactividad y mejorar el cumplimiento de la seguridad. Siga leyendo para saber cómo esta herramienta con certificación ATEX garantiza una gestión proactiva de riesgos en entornos polvorientos.
Por qué el polvo en la zona 22 de ATEX es un riesgo grave
Las explosiones de polvo siguen siendo una grave amenaza en entornos industriales. Considere la explosión de la fábrica de azúcar de 2008 en Georgia: una nube de polvo se incendió, matando a 14 personas y lesionando a 38. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) informó en 2012 que 130 empleados habían perdido sus vidas en un período de poco más de 30 años. Durante el mismo periodo, informó de que 800 personas más habían sufrido lesiones debido a incendios y explosiones de polvo fino y polvo.
Estas tragedias ilustran las devastadoras consecuencias de las fugas de aire no detectadas y los fallos mecánicos no detectados en entornos con mucho polvo. En ATEX Zona 22, donde las atmósferas explosivas son raras pero posibles, herramientas fiables como la cámara acústica FLIR Si2x-LD son esenciales para identificar riesgos antes de que se intensifiquen.
La amenaza doble en la zona 22: Fugas de aire y fallos mecánicos
Fugas de aire: Un peligro oculto Las fugas de aire comprimido pueden parecer triviales, pero incluso una pequeña fuga puede agitar el polvo acumulado, creando una nube combustible. Cuando se mezclan con aire, partículas finas como azúcar, harina o polvos químicos forman atmósferas explosivas que pueden encenderse con una sola chispa.
Fallos mecánicos: Fuentes de ignición En la zona 22, el desgaste de la maquinaria supone un riesgo significativo. Los rodamientos defectuosos, el calor por fricción o los componentes sueltos pueden actuar como fuentes de ignición, convirtiendo un problema mecánico menor en un evento catastrófico.
Cámara acústica FLIR Si2x: Resolución de los desafíos ATEX de zona 22 Los responsables de mantenimiento en entornos de zona 22 a menudo se enfrentan a un desafío recurrente: identificar fugas en sistemas de aire comprimido dentro de instalaciones amplias y ruidosas. Estas fugas no solo desperdician energía, sino que pueden agitar nubes de polvo que suponen importantes riesgos de incendio.
La cámara acústica FLIR Si2x ofrece una solución innovadora y altamente eficaz, que combina la tecnología de imágenes acústicas con la certificación ATEX Zona 22 para detectar y resolver estos problemas.
Ejemplo específico: Cómo abordar el punto débil de las fugas de aire ocultas en entornos con polvo peligrosos
Imagine una planta de procesamiento de alimentos donde el polvo fino de harina se asienta cerca de cintas transportadoras y líneas de envasado. Una fuga de aire menor en una tubería de aire comprimido pasa desapercibida, lo que perturba el polvo asentado y forma una nube combustible. Al mismo tiempo, un motor envejecido comienza a sobrecalentarse debido a cojinetes desgastados, lo que crea una posible fuente de ignición.
Con los métodos tradicionales, la detección de esta fuga puede requerir el cierre de las operaciones, la implementación de varios empleados y el uso de herramientas portátiles obsoletas.
Con la FLIR Si2x, el responsable de mantenimiento escanea el área a una distancia segura de hasta 200 m (656 pies):
Modo de imagen acústica: Detecta la ubicación exacta de la fuga de aire en la tubería, visualizada como un punto brillante en la pantalla.
Modo de detección de fallos mecánicos: Detecta patrones ultrasónicos anormales del motor sobrecalentado, identificando rodamientos desgastados antes de que fallen.
Datos en tiempo real: Muestra la gravedad de ambos problemas y calcula la pérdida de energía de la fuga de aire.
En cuestión de minutos, el gerente dispone de datos procesables para priorizar las reparaciones, evitando una posible explosión y costosos tiempos de inactividad del equipo, todo sin detener las operaciones.
5 ventajas clave de la FLIR Si2x para entornos ATEX de zona 22
1. Detección avanzada de fugas de aire y gas
Si2x detecta una fuga de aire
La FLIR Si2x utiliza imágenes acústicas para detectar fugas en:
Sistemas de aire comprimido
Gases industriales como amoniaco, hidrógeno, metano de CO2, helio y argón
Se pueden detectar fugas de hasta 0,05 litros por minuto desde una distancia de hasta 10 m (32 pies), lo que garantiza una intervención temprana.
2. Detección de fallos mecánicos
Si2x detecta un fallo mecánico
El modo de detección de fallos mecánicos de la cámara identifica señales ultrasónicas de componentes que fallan, incluidos:
Cojinetes desgastados o sobrecalentados
Maquinaria mal alineada
Piezas sueltas o vibratorias
La detección temprana de estos problemas evita averías inesperadas y reduce el riesgo de chispas o nubes de polvo que encienden el calor.
3. Certificado para ATEX Zona 22
Diseñada para entornos peligrosos, la FLIR Si2x cumple plenamente con las regulaciones ATEX Zona 22, lo que garantiza un funcionamiento seguro en áreas donde pueden producirse atmósferas de polvo explosivo brevemente.
4. Análisis en tiempo real y estimaciones de costes
Si2x detecta y cuantifica una fuga de aire comprimido
La cámara de detección ultrasónica proporciona información instantánea sobre el tamaño de la fuga, la gravedad de los fallos mecánicos y la posible pérdida de energía, lo que permite una toma de decisiones rápida y una planificación de mantenimiento predictivo eficiente.
5. Facilidad de uso
La interfaz intuitiva de la Si2x facilita el uso a cualquier persona
La interfaz intuitiva requiere una formación mínima, lo que la hace accesible a todos los miembros del equipo, incluso a aquellos con experiencia técnica limitada.
Aplicaciones típicas de la cámara acústica de imágenes con certificación Atex Zone 22 de Si2x
Procesamiento de alimentos y bebidas
Detecta fugas cerca de harina, azúcar o productos en polvo, lo que reduce el riesgo de explosiones de polvo.
Fabricación de productos químicos
Identifica fugas y fallos mecánicos en tuberías y equipos que manipulan sustancias inflamables.
Producción farmacéutica
Garantiza la seguridad en entornos en los que prevalecen los polvos ultrafinos.
¿Por qué elegir la FLIR Si2x para ATEX Zona 22?
Mitigación proactiva de riesgos: Evita los peligros abordando fugas de aire y fallos mecánicos antes de que se intensifiquen.
Seguridad certificada: Cumple con la normativa ATEX Zona 22, lo que garantiza un rendimiento fiable en entornos peligrosos.
Eficiencia operativa: Reduce el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con inspecciones rápidas y precisas.
Versatilidad: Combina la detección de fugas de aire y la identificación de fallos mecánicos en una sola herramienta.
Preguntas frecuentes
El término "ATEX" proviene de la frase francesa "ATmosphères EXplosibles", que se traduce en "atmósferas explosivas". Se refiere a estándares de seguridad diseñados para proteger a trabajadores y equipos en entornos en los que materiales inflamables como polvo, gas o vapor podrían inflamarse.
ATEX Zona 22 es una clasificación específica para áreas en las que las atmósferas de polvo explosivo:
No es probable que se produzcan durante las operaciones normales.
Si se producen, solo estarán presentes durante un breve periodo de tiempo.
Por ejemplo, la zona 22 puede incluir espacios en los que el polvo ocasionalmente se escapa durante la limpieza, el almacenamiento o pequeños vertidos cerca de la maquinaria. Estas áreas son menos peligrosas que la zona 21, pero aún requieren una atención especial para evitar accidentes, ya que incluso una breve nube de polvo combinada con una fuente de ignición puede provocar un incendio o una explosión.
El equipo utilizado en la zona 22 debe cumplir estrictos estándares de seguridad para evitar chispas o sobrecalentamientos, lo que hace que herramientas como la cámara acústica FLIR Si2x, certificada para ATEX Zona 22, sean esenciales para mantener la seguridad y el cumplimiento en dichos entornos.
Está específicamente certificado para entornos ATEX Zona 22, lo que garantiza el cumplimiento de las regulaciones de seguridad al tiempo que ofrece una precisión y facilidad de uso sin igual.
La cámara utiliza imágenes acústicas para mapear ondas sonoras, señalando visualmente el origen de fugas de aire comprimido o gas, o fallos mecánicos en tiempo real.
Conclusión: FLIR Si2x: un elemento esencial de seguridad para la zona 22
Para los encargados de mantenimiento en entornos ATEX Zona 22, la cámara acústica FLIR Si2x es una herramienta indispensable. Su precisión, velocidad y cumplimiento de las normativas de seguridad la convierten en la solución definitiva para detectar fugas de aire y evitar peligros en entornos con mucho polvo.
Para obtener más información sobre la FLIR Si2x, visite la página del producto FLIR Si2x-LD o póngase en contacto con su distribuidor local de FLIR hoy mismo.
Al adoptar la FLIR Si2x, no solo invierte en tecnología de vanguardia, sino que prioriza la seguridad de sus instalaciones, personal y operaciones.
Sí, detecta gases como amoniaco, hidrógeno, metano de CO2, helio y argón.
Puede detectar fugas de aire y fallos mecánicos a una distancia de hasta 200 metros (656 pies), lo que proporciona un proceso de inspección seguro y eficiente.
No, la cámara cuenta con una interfaz intuitiva que requiere una formación mínima, lo que la hace adecuada para cualquier miembro del equipo.
Conclusion: The FLIR Si2x—A Safety Essential for Zone 22
For maintenance managers in ATEX Zone 22 environments, the FLIR Si2x acoustic camera is an indispensable tool. Its precision, speed, and compliance with safety regulations make it the ultimate solution for detecting air leaks and preventing hazards in dusty environments.
To learn more about the FLIR Si2x, visit the FLIR Si2x-LD product page or contact your local FLIR distributor today.
By adopting the FLIR Si2x, you’re not just investing in cutting-edge technology—you’re prioritizing the safety of your facility, workforce, and operations.
Artículos relacionados
Historia de la aplicación
Descubrir fugas de aire ocultas a tiempo mejora la productividad y la competitividad en la industria automotriz