Blackmon Power transforma la supervisión de activos con la cámara termográfica Flir i65 y la aplicación Condoit

La supervisión de activos en el sector de las pruebas eléctricas se moverá más rápido que nunca gracias a la nueva asociación entre Flir y Condoit. Uno de los primeros en beneficiarse es Blackmon Power, una empresa de pruebas y calidad de la energía eléctrica con sede en Charlotte. Al combinar su flota existente de cámaras Flir con la nueva Flir i65 y la aplicación de datos eléctricos Condoit, Blackmon ha reducido los tiempos de generación de informes de 8 a 12 horas a menos de cinco minutos. 

Supervisión de activos más inteligente con Flir i65 + Condoit 

Blackmon Power se especializa en la provisión de pruebas eléctricas independientes de terceros, estudios de arco eléctrico y soporte de puesta en marcha para sistemas de distribución eléctrica industriales, comerciales y de misión crítica, lo que ayuda a los clientes a evitar interrupciones y mantener las instalaciones funcionando a niveles óptimos. Para mantener la competitividad, la empresa invierte en herramientas que mejoran la eficiencia y reducen los costes.

Flir i65, parte de la nueva serie iXX, combina la termografía de infrarrojos con la funcionalidad de un smartphone, mientras que la aplicación Condoit todo en uno es una plataforma digital que proporciona visibilidad al cliente, creación automática de una sola línea y mantenimiento 70B-aligned. En conjunto, la cámara y la aplicación proporcionan flujos de trabajo más rápidos, una formación más sencilla y capturan datos de referencia de mayor calidad para sistemas eléctricos más seguros. 

Sustitución de flujos de trabajo que consumen tiempo

Anteriormente, los técnicos de Blackmon Power pasaban días transfiriendo datos manualmente desde tarjetas SD, introduciendo notas en hojas de cálculo y generando informes en la oficina. 

«La mayor limitación de tiempo siempre fue la creación de informes internos», confirma Tyler Grant, director de proyectos de pruebas eléctricas, ingeniería de proyectos y seguridad de construcción en Blackmon Power. «Sabíamos que una cámara térmica y una aplicación de datos eléctricos más avanzadas funcionalmente ayudarían a ahorrar tiempo y dinero, tanto para nosotros como para nuestros clientes».

Según Tyler, un informe para un pequeño estudio de 10-15 componentes normalmente tardaría alrededor de dos horas, mientras que un informe de estudio de 250-300 componentes podría requerir de 8-12 horas.

«Para algunos trabajos, la elaboración de informes puede consumir el 30 % del tiempo total necesario, lo que supone un gran impacto en nuestros resultados finales», explica. «La aplicación Flir i65 y Condoit fue una gran oportunidad para facilitar mucho nuestro flujo de trabajo».

Impacto en el mundo real en centros de datos T5

Blackmon Power puso a prueba la plataforma Flir + Condoit en el nuevo Kings Mountain Data Center Campus de los principales clientes, los centros de datos T5. Diseñado como el único centro de datos “Forever On” de Carolina, con entrega en fase I de las instalaciones de 60 MW programadas para 2026. La instalación diseñada específicamente demuestra la confluencia de una infraestructura fiable y redundante, una conectividad superior y un bajo riesgo total para los usuarios de centros de datos de misión crítica de hoy en día.

Un técnico de Blackmon Power escaneó activos de distribución eléctrica en el Kings Mountain Campus con la i65, capturando anomalías de temperatura que podrían indicar conexiones sueltas o equipos dañados/deficientes. Cada exploración de IR tarda de 15 a 20 segundos. Cualquier anomalía lleva a una investigación más exhaustiva con un multímetro Flir que, dependiendo del modelo, puede transferir datos al i65. 

La integración directa en la nube de i65 admite la carga, organización y uso compartido inmediatos de datos, así como la creación de informes y análisis sin problemas. La elaboración de informes exige hasta el 50 % del tiempo de un técnico utilizando flujos de trabajo tradicionales, pero este porcentaje cae a casi cero con flujos de trabajo conectados, lo que permite a los usuarios centrarse en inspecciones, no en el papeleo. 

Flir + Condominio: El doble de velocidad, colaboración en tiempo real

La integración de Condoit se conecta de forma inalámbrica con la mayoría de las cámaras Flir para ofrecer termografía eléctrica que es el doble de rápida que los métodos tradicionales. Ya no es necesario extraer imágenes una por una de las tarjetas SD y organizar manualmente los datos en hojas de cálculo o software local Flir. Cabe destacar que todos los datos se sincronizan automáticamente con la nube, lo que permite la colaboración en tiempo real entre los equipos de campo y el personal de oficina, a la vez que mantiene la calidad y la precisión de la termografía que esperan los clientes.

«Utilizar la aplicación Flir i65 y Condoit como nuestra nueva plataforma de flujo de trabajo es un cambio radical», afirma Tyler. “Llevo haciendo este trabajo entre 10 y 15 años y nunca ha sido tan fácil. En particular, la plataforma mueve la generación de informes de la oficina al campo. Una vez que los datos y las imágenes se recopilan in situ, podemos generar un informe en cinco minutos. Una vez sincronizado con la nube, puedo ejecutar el informe y enviarlo al cliente inmediatamente desde mi ubicación en la oficina. Todo ese proceso nos llevaba de 8 a 12 horas para un gran trabajo».

En lugar de simplemente enviar un informe en PDF al cliente, la aplicación Condoit también proporciona a los clientes de Blackmon un portal en línea. Los clientes pueden realizar un seguimiento del estado de su sistema eléctrico en un solo lugar, todo gestionado por Blackmon Power. El acceso más fácil y amplio a los datos a través de este portal en línea mejora la forma en que los clientes, como la T5, que tiene múltiples instalaciones, gestionan los riesgos sistémicos e infrarrojos en todas las carteras de propiedades.

«Con la aplicación Flir i65 y Condoit, nuestro flujo de trabajo es 100 veces mejor que antes», dice Tyler. «Solo con usarla en la T5, ya puedo saber que nos ayudará a avanzar sustancialmente. También reducirá los errores sobre el terreno. Anteriormente, a menudo tendría que llamar a nuestros técnicos de campo para comprobar si faltan datos o posibles errores. Ahora, los técnicos de campo pueden introducir datos en tiempo real, reduciendo los errores al mínimo y haciendo que el informe sea 10 veces más preciso. El proceso es mucho más fácil».

Cerrando la brecha de habilidades

Flir i65 y Condoit se utilizan para una inspección térmica de un motor

Con casi el 60 % de los equipos de inspección afrontando una escasez de termógrafos cualificados, la i65 ayuda a salvar la brecha. Sus flujos de trabajo intuitivos y guiados por aplicaciones facilitan a los técnicos menos experimentados la realización de inspecciones de nivel experto y la evaluación precisa del estado de los activos. De hecho, la solución Condoit e i65 es tan fácil y rápida de usar que también ayudará a Blackmon a capturar datos de referencia, si lo requiere el cliente.

«Normalmente solo recopilaríamos datos no problemáticos a petición del cliente, de lo contrario, es demasiado caro, a veces duplicando incluso los costes para el cliente», explica Tyler. «Sin embargo, la facilidad de recopilación de datos mediante la plataforma de aplicaciones i65 y Condoit nos permite recopilar datos de referencia y generar imágenes para todos los componentes eléctricos in situ y no tener que preocuparnos por el coste para clientes como T5».

Un revolucionario sistema de pruebas eléctricas

La plataforma Flir i65 y Condoit ofrecen más que velocidad. Proporcionan transparencia a través de portales de clientes, reducen errores, simplifican la creación de informes y establecen un nuevo estándar para la supervisión de activos.

 «La plataforma Flir i65/Condoit pone a nuestro equipo años ligeros por delante de la competencia», concluye Tyler. «Es más limpio, más fácil y mejor para nuestros clientes, con excelentes informes en el back-end. Además, con la i65 no necesitamos un smartphone ni una cámara digital independientes. Va a cambiar nuestro negocio en los próximos años».


Haga que los infrarrojos sean dos veces más rápidos

Condoit se conecta a las cámaras Flir para producir informes termográficos eléctricos profesionales y precisos en la mitad de tiempo. Para obtener más información, reserve una demostración hoy mismo. 

Reservar una demostración

 

Artículos relacionados

Nota técnica

5 Technologies that Increase Safety and Physical Security at Data Centers

Read more
Back to top