Teledyne FLIR presenta un contador de partículas portátil asequible de 6 canales para la supervisión de la salud medioambiental y la calidad del aire en el lugar de trabajo


Teledyne FLIR, parte de Teledyne Technologies Incorporated, ha anunciado hoy el contador de partículas de 6 canales Extech VPC260, ligero y ergonómico, diseñado para una práctica supervisión de la calidad del aire en interiores en edificios comerciales, hospitales, instalaciones de fabricación y salas limpias.
Este medidor fácil de usar puede medir y mostrar con precisión hasta 6 canales de tamaños de partículas (hasta 0,3 μm), temperatura del aire, humedad relativa, punto de rocío y bulbo húmedo, lo que ayuda a los técnicos a identificar condiciones peligrosas y garantizar un entorno de trabajo más seguro. Con el VPC260, los técnicos pueden comprobar si hay contaminantes nocivos del aire como escape, humo, polvo de sílice cristalina respirable (RCS) y polvo combustible en el aire una vez que se detectan las partículas.
El VPC260 ofrece a los usuarios la posibilidad de personalizar los ajustes de la pantalla, los métodos de muestra y los ajustes de alarma para el recuento de muestras. Los técnicos pueden configurar el medidor en el trípode incluido, establecer el tiempo de muestreo durante un máximo de 180 segundos y marcharse y volver para comprobar el recuento de partículas más tarde. Una función de “retraso de inicio” permite retrasar las pruebas de recuento de muestras de 3 a 100 segundos. Las alarmas son audibles y visibles, por lo que los técnicos sabrán inmediatamente cuándo las condiciones no son las adecuadas.
Todos los datos se pueden exportar en formato CSV a un PC con un cable USB, lo que facilita la creación de documentación e informes (se requiere la descarga gratuita del software VPC260 para ver los datos desde su PC).

Características adicionales importantes de VPC260:

El VPC260 ya está disponible para su compra global en Teledyne FLIR y sus distribuidores autorizados. La compra también incluye un filtro de recuento cero (purga partículas del sistema antes y después de cada uso para garantizar la precisión), un trípode, un cable USB-C y un adaptador de CA universal (con enchufes para EE. UU., UE, Reino Unido y AU).