Cascade is our next-generation platform for turning raw data, incident records, and alerts from your entire fleet of Flir traffic detectors into actionable insights for you and your team. Cascade gathers traffic information from an entire camera system and collects it in one place—like having a traffic control center at your fingertips—and it's smart enough to alert on only relevant events so you can focus where it counts. Advanced algorithms allow Cascade to assess and prioritize events as they happen across multiple cameras, reducing unwanted alarms. A network connection, PC, and browser are all you need to access Cascade's state-of-the art traffic management solution, and it integrates easily with both Flir traffic detectors and third party systems. Take the complexity out of traffic management and make faster, more informed decisions that keep vehicles moving—and drivers safer.

Collect & Organize Traffic Data in One Place
Manages road data, incident records, alerts, and video clips in one place, collected from up to 300 Flir traffic sensors (standalone) or unlimited sensors (cluster installations)
Seamlessly integrates with other platforms, including SCADA, traffic management and regulation systems, and video management systems
Make informed decisions that enhance roadway safety and efficiency thanks to intelligent event filtering

Unifique e interprete las métricas de tráfico con el poder de Flir Cascade

Imagine capturar datos de tráfico en tiempo real de cada cámara o sensor Flir de su sistema con una plataforma única e intuitiva basada en la nube o local.     

Eso es lo que Flir Cascade hace por usted.

Cascade es nuestra plataforma de última generación para convertir datos sin procesar, registros de incidentes y alertas de toda su flota de detectores de tráfico Flir en información procesable para usted y su equipo.

Elimine la complejidad de la gestión del tráfico y tome decisiones más rápidas y fundamentadas que mantengan a los vehículos en movimiento, y a los conductores más seguros. 

Gestión flexible del tráfico para operaciones de cualquier tamaño

Desde unas pocas cámaras hasta una amplia red, Cascade facilita la ampliación a sus necesidades específicas. Nuestro sistema independiente puede gestionar hasta 300 sensores o cámaras y funciona con facilidad en cualquier infraestructura virtualizada o metálica limpia.

Para proyectos a gran escala que requieren estabilidad adicional, las configuraciones comienzan con un mínimo de cuatro nodos y la licencia de clúster fundacional.

Mantener alertas relevantes

Cascade filtra activamente las alertas para garantizar que sean relevantes. Los algoritmos avanzados evalúan y priorizan los eventos a medida que ocurren en varias cámaras, lo que reduce las alarmas no deseadas. Por ejemplo, Cascade puede reconocer la diferencia entre el tráfico normal de parada y marcha y los vehículos con problemas que representan un peligro legítimo para la carretera.

Puede activar o programar filtros manualmente en la interfaz de Cascade. También puede activar filtros automáticamente a través de sistemas de detección por vídeo o de forma remota cuando se integra con sistemas de gestión más grandes.

Acceso basado en la nube

Una conexión de red, un PC y un navegador son todo lo que necesita para acceder a la solución de gestión de tráfico de última generación de Cascade.

Diseño abierto, integración personalizada

La infraestructura abierta de Cascade facilita la integración con otras plataformas. Los complementos personalizados potencian los sistemas de terceros, como SCADA, control de tráfico o sistemas de gestión de vídeo, con la información de Cascade.

Aunque Cascade no es un VMS, puede mostrar videoclips de alta resolución de incidentes para una revisión rápida. Los complementos también entregan notificaciones de eventos a través de alertas sonoras, correo electrónico o cierre de contactos.

FLIR United VMS

Para una gestión de vídeo completa en sistemas de tráfico, Flir United VMS se integra perfectamente con Cascade a través de un complemento UVMS dedicado para una solución cohesiva y eficaz.

Especificaciones

System Overview
Events And Data Retention Configurable
Hard Drive (Recommended) FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): 2 × 500 GB SSD per server
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1 × 500 GB SSD
Images And Clips Retention Configurable
Max Number of Managed Devices FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Unlimited
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 300
Max Number of Servers FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Unlimited; above 4 servers, every server adds 300 supported device
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1
Min Number of Servers FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Min number of servers = 4 ( 1 management node and 3 processing nodes, supporting up to 600 devices in a fault tolerant way)
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1
RAM (Recommended) FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Minimum 16 GB
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 16 GB
Scalable And Fault-Tolerant FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Yes
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): Dependent upon underlying virtualization infrastructure
Supported Web Browser Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Communications
Compatibility with FLIR UVMS Yes, using UVMS-dedicated FLIR Cascade plugin
Compatibility with Watts SDK Yes, with 10-0199 Watts SDK plugin (scope limited to features available with non-AI sensors)
ModBus TCP Yes, with 10-0184 ModBus TCP Slave plugin
OPC UA Yes, with 10-0185 OPC UA Server plugin
Remote Digital IO Management Yes, with 10-0198 IO plugin for Moxa IOlogik devices (contact sales for list of supported models)
REST API Yes, proprietary (documentation available upon request)
Sound Notifications Yes, with 10-0187 Audio On Event plugin

Recursos y asistencia

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro