Nota: Para obtener más recursos de soporte, visite Support.FLIR.com.
Flir Ignite
Cloud-Based Thermal Image Storage and Reporting Software
Flir Ignite™ is a secure cloud storage and thermal imaging reporting software that gives you a seamless experience to directly upload, edit, organize, store, and share images and videos from select Flir thermal cameras*. Stop wasting time copying images to other devices or backing up data with a USB cable. With Flir Ignite, your images will automatically upload from your thermal camera to your Ignite account, allowing you to access files from a computer or mobile device whenever you need to. Edit thermal images while in the field and move files into custom folders to stay organized, then share findings with co-workers and clients using a password-protected link. You can even sync files to your computer for further analysis and generate detailed reports using Flir Ignite's integrated reporting tools.
*Automatic upload feature currently works with select Flir cameras: T5xx-Series, T8xx-Series, Exx-Series, Ex-Series, Flir ONE-Series, GF77, and Cx-Series
Now available in 4 storage capacities: 1 TB, 100 GB, 10 GB, or 1 GB

Editar imágenes térmicas
La función Editar imágenes de Ignite le permite a usted y a sus colaboradores editar sus imágenes térmicas en línea en su navegador.
Entre sus características se incluyen:
- Añadir, eliminar o modificar mediciones como puntos, cuadros, líneas, elipses, poliáreas, polilíneas o deltas
- Editar el nivel y el intervalo
- Modificar el esbozo existente en la imagen y crear nuevo
- Cambiar las paletas
- Cambiar y editar modos de fusión
- Añadir cálculos isotérmicos
- Editar parámetros de imagen
- Añadir, editar y eliminar anotaciones o notas de texto
- Guardar imágenes
* Requiere un navegador compatible con WebGL 2.0.
** La edición de imágenes está disponible tanto en dispositivos de escritorio como móviles.

Gráficos de tendencias de temperatura
Cree gráficos que muestren las mediciones de temperatura durante un periodo de tiempo para analizar y comparar mejor los cambios de temperatura. Exporte gráficos como imágenes y añádalos a informes para compartirlos con sus compañeros, partes interesadas o clientes.
- Cree varios gráficos de tendencias de temperatura
- Sume hasta 5 líneas de medición por gráfico
- Cree un área de referencia para indicar claramente una zona de temperatura segura similar a los cálculos isotérmicos
- Exporte sus gráficos como jpeg y adjúntelos a un informe o compártalos a través de Ignite
* Requiere un navegador compatible con WebGL 2.0.
** Actualmente, la creación de gráficos de tendencias de temperatura solo está disponible en escritorio.

Vista de comparación
La vista de comparación le permite editar varias imágenes y compararlas una al lado de la otra.
Entre sus características se incluyen:
- Comparar la referencia y la imagen analizada una al lado de la otra
- Importar varias imágenes de la biblioteca a Edición de imágenes, añadir o eliminar imágenes más adelante en la galería
- Transferir la configuración de imagen de una imagen a otra o a todas las imágenes importadas a la vez
- Vincular imágenes y realizar cambios en ambas imágenes simultáneamente
* Requiere un navegador compatible con WebGL 2.0.
** Actualmente, la vista de comparación está disponible solo en escritorio.

Informes profesionales
Seleccione imágenes de su biblioteca y genere informes profesionales con nuestras plantillas integradas.
Entre sus características se incluyen:
- Reordenar imágenes y módulos de datos dentro de la configuración de la página
- Ajustar la imagen y diferentes ajustes del módulo de datos
- Editar texto en la página
- Encabezado y pie de página personalizados
- Seleccionar la calidad de la imagen y el formato de papel en la configuración del informe
* Requiere un navegador compatible con WebGL 2.0.
** Actualmente, los informes de Ignite solo están disponibles en escritorio.
Recursos y asistencia
Export Restrictions
Añadido al carro