FLIR TrafiBot Dual AI™

Automatic Incident, Data Collection, and Fire Detection Camera with Embedded AI Deep Learning

FLIR TrafiBot Dual AI™ supports intelligent traffic management and improves roadway safety through the use of embedded AI and powerful FLIR AID algorithms, making automatic incident detection, traffic data collection and early fire detection more reliable than ever. This multispectral CCTV traffic solution outperforms non-AI based traffic cameras due to its ability to classify and evaluate events.

TrafiBot Dual AI™ increases its capacity to detect incidents within a scene using its patented 3D world tracker, anticipating speed and trajectory even when targets become obscured by other traffic. With a built-in tilt sensor to cut installation time in tunnels, a non-corrosive, marine grade stainless steel housing, and enhanced 4K resolution, FLIR TrafiBot Dual AI™ is the premium solution for enhanced roadway management in inter-urban environments.

Detect incidents and capture traffic data from tunnels, highways, and bridges
TrafiBot Dual AI uses three embedded AI models to classify and identify vehicles, objects, and vulnerable road users; plus, it employs FLIR-patented 3D world tracking to track the movement of every object in it’s field of view.
Install TrafiBot Dual AI quickly thanks to the combo bracket suited for all surfaces with a three axis swivel that pans, tilts and rolls, eliminating the need for custom adapter plates.
TrafiBot Dual AI connects seamlessly with FLIR Cascade and sends alerts with a pre and post incident time and high resolution video clips of the scene for immediate analysis.

IA a bordo

TrafiBot Dual AI supera a las cámaras de tráfico no basadas en IA debido a su capacidad de aprender y refinar cómo evalúa los eventos. De hecho, la cámara utiliza tres modelos de IA integrados, uno para clasificar objetos caídos y los otros dos para identificar vehículos en vídeo y térmicos, incluidos objetos inusuales como patinetes eléctricos, camiones de transporte de coches y usuarios vulnerables de carreteras como peatones y ciclistas.

La cámara también utiliza potentes algoritmos FLIR AID, que permiten una mayor capacidad para detectar incidentes en una escena. Y debido a que sus análisis están integrados, TrafiBot Dual AI no es vulnerable a posibles cuellos de botella o interrupciones asociadas con los sistemas DAI centralizados.

Seguimiento 3D para rastrear cada objeto

Con su rastreador mundial 3D patentado, TrafiBot Dual AI aumenta su capacidad para detectar incidentes dentro de una escena. A medida que los vehículos entran en su campo de visión, la cámara anticipará su velocidad y trayectoria, incluso si se encuentran ocultos por otros vehículos.

TrafiBot Dual AI puede detectar cambios repentinos de carril, marcha atrás o conductores en sentido contrario sin línea de visión directa. También puede indicar la diferencia entre los vehículos detenidos debido al tráfico en horas punta y aquellos que se han parado o detenido debido a una colisión.

La instalación sencilla limita los cierres de carretera

El sensor de inclinación integrado de TrafiBot Dual AI reduce el tiempo de instalación y los retrasos en el tráfico, especialmente en túneles con paredes inclinadas. La cámara tiene una pieza giratoria de tres ejes que se desplaza, inclina y gira lateralmente, lo que elimina la necesidad de placas adaptadoras personalizadas. El sensor de inclinación también se calibra automáticamente, lo que elimina la posibilidad de error humano.

Con su núcleo térmico rápido de alta sensibilidad y alta resolución, TrafiBot Dual AI garantiza una detección de incendios, velocidad, precisión y fiabilidad sin igual en las primeras etapas. Y con una resolución térmica de 640 × 512, los operadores pueden ver con claridad, incluso en malas condiciones climáticas o en un túnel lleno de humo.

Se integra con FLIR Cascade

TrafiBot Dual AI se integra perfectamente con FLIR Cascade, nuestra resistente plataforma de software diseñada específicamente para recopilar y organizar datos de cámaras de tráfico de FLIR. Puede conectar hasta 300 cámaras o sensores FLIR a un servidor Cascade independiente.

En el caso de un incidente de tráfico, TrafiBot Dual AI enviará una alerta con una horario antes y después del incidente y un breve vídeo de alta resolución de la escena para su análisis inmediato. Los operadores de tráfico pueden utilizar su VMS existente para acceder a las grabaciones en directo desde la propia cámara.

Carcasa de acero inoxidable

Trafibot Dual AI está alojado dentro de una carcasa de acero inoxidable no corrosiva de grado marino con clasificación IP 66/67, construida para soportar todo tipo de condiciones climáticas, incluyendo aire salado y humedad, junto con chorros de agua a alta presión de operaciones de limpieza de carreteras y túneles. 

Especificaciones

Communications
Encoding Format AVC/H.264, HEVC/H.265, MJPEG
Interface 10/100/1000 Mbps
Maximum Streams 2
Outputs 2 (NO/NC)
RJ45 Interface 10/100/1000 Mbps
Supported Protocols IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE802.1x
Electrical
Input Voltage 24 V AC/DC
PoE+ 802.3 at
MTBF_MTTR >10 years/30'
Power Consumption 12 W heater off (normal operation)
17 W heater on
Environmental
Housing material 316 L stainless steel, corrosion-free for harsh environments
Humidity 0% to 100%, no condensation
IP Rating IP66/IP67
Operating Temperature Range Continuous: -40°C to 60°C / -22°F to 140°F (sheltered, air temp)
Imaging & Optical
Detector Type Focal Plane Array (FPA), uncooled vanadium oxide microbolometer
Effective Pixels 3840 × 2160, 8 MP (4K)
Field of View HFOV: 26° to 53°
VFOV: 15° to 31°
Focal Length 6 mm to >22 mm (0.24 in to 0.87 in)
Horizontal Field of View [HFOV] 53°(W) to 26°(N)
Image Sensor 1/1.8" CMOS
Optical Zoom Motorized, 4K
Resolution Visual: 4K 3840 × 2160
Shutter WDR 120 dB
Spectral Range 7.5 to 13.5 µm
Thermal Resolution 640 × 512 (fast)
Mechanical
Dimensions Camera: 30.1 × 19.2 × 9.4 cm (11.8 × 7.5 × 3.7 in) excluding sunshield
Bracket: 32 × 17. 5 × 24 cm (12.6 × 6.9 × 9.4 in)
Mounting Ceiling, curved wall, and wall/pole mount options
Sunshield 316L C5 Marine grade, powder coated RAL9016
Weight Camera: 5.7kg (12.5 lb), Bracket: 3kg (6.6 lb)
System Overview
Data Interface 10/100/1000 Mbps
Dimensions [Incl. Sunshield] Camera: 36.6 × 20.2 × 10.4 cm (14.4 × 7.9 × 4.1 in) including sunshield

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro