Flir PV KIT

Solar Troubleshooting Kit for Photovoltaic Systems

1 049,00 €

Product Variations

Flir PV kits are designed to assess the performance, safety, and efficiency of residential, commercial, and industrial solar panels and photovoltaic systems. PV kits from Flir help you diagnose faults and potential failures and ensure optimal energy production, system longevity, and compliance with industry standards.

With a PV kit from Flir, you'll be perfectly equipped for any solar installation or repair.

Que contient le kit ?

Le Flir PV-KIT-1 est fourni avec :

  • Pince ampèremétrique solaire CM78-PV
  • PV78 Appareil de mesure de l'irradiation solaire et de la température avec capteur d'inclinaison
  • Sonde de courant flexible universelle TA74
  • Fils de test solaires photovoltaïques avec fiche banane et connecteur MC4
  • Deux fils de test MC4 mâles et femelles avec fiche banane
  • Sacoche de transport robuste avec bandoulière

Le Flir PV-KIT-2 est fourni avec :

  • Caméra thermique ponctuelle TG268 avec laser Bullseye
  • Pince ampèremétrique solaire CM78-PV
  • Traceur de courbe I-V solaire PV48
  • PV78 Appareil de mesure de l'irradiation solaire et de la température avec capteur d'inclinaison
  • Sonde de courant flexible universelle TA74
  • Fils de test solaires photovoltaïques avec fiche banane et connecteur MC4
  • Deux fils de test MC4 mâles et femelles avec fiche banane
  • Sacoche de transport robuste avec bandoulière

Spécifications

General
Box Contents FLIR PV-KIT-1: The FLIR PV-KIT-1 comes complete with:

CM78-PV Solar Clamp Meter
PV78 Solar Irradiance and Temperature Meter with Tilt Sensor
TA74 Universal Flex Current Probe
Solar Photovoltaic Test Leads with Banana Plug and MC4 Connector
Dual Male and Female MC4 Test Leads with Banana Plug
Rugged Carrying Pouch with Shoulder Strap
FLIR PV-KIT-2: The FLIR PV-KIT-2 comes complete with:

TG268 Spot Thermal Camera with Bullseye Laser
CM78-PV Solar Clamp Meter
PV48 Solar I-V curve Tracer
PV78 Solar Irradiance and Temperature Meter with Tilt Sensor
TA74 Universal Flex Current Probe
Solar Photovoltaic Test Leads with Banana Plug and MC4 Connector
Dual Male and Female MC4 Test Leads with Banana Plug
Rugged Carrying Pouch with Shoulder Strap

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier