FLIR Quasar™ Premium Bullet KI

5MP und 4K Ultra HD-Kameras mit FLIR Edge-KI Video-Analytik

Die Quasar Premium Bullet AI wurde für die intelligente Überwachung von Außenstandorten in den anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt und erfasst kritische Beweis- und forensische Videos in 5 MP oder 4K Ultra HD. Diese Kamera integriert FLIR Deep Neural Network (DNN)-basierte Edge-KI-Videoanalysen, um Menschen und Fahrzeuge zu erkennen und genau zu klassifizieren, während Objekt-Geo-Tracking mit FLIR Nexus ermöglicht wird™. Die Quasar Premium Bullet AI-Kamera bietet überlegene Bildqualität und IR-Beleuchtung für außergewöhnliche Leistung an kommerziellen und kritischen Infrastrukturstandorten, entfernten Einrichtungen oder jedem großen Bereich, der eine engmaschige Überwachung erfordert.

Die Kompatibilität mit FLIR-Zubehör sowie die Möglichkeit, mehr Kameras im selben Netzwerk zu betreiben, tragen zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei. Die Kamera lässt sich auch nahtlos in eine Vielzahl von Videomanagementsystemen integrieren, einschließlich United VMS, und bietet eine offene, echte End-to-End-Lösung für mehrschichtige Sicherheit.

Vandalismusgeschützt und robust für extreme Temperaturen und Umgebungen mit hohem Salzgehalt.
Robuste FLIR Edge KI-Videoanalyse minimiert Fehlalarme und Fehlalarme; FLIR Nexus ermöglicht PTZ-Übergabe für die Geolokalisierung und Verfolgung von Objekten.
Geringe Lichtempfindlichkeit und großer Dynamikbereich sorgen für eine optimale Lichtbalance für hochwertige Bilder.

Specifications

Konformität und Zertifizierungen
International CE-gekennzeichnet, EN61000-6-3 & EN50130-4, RoHS, RCM, WEEE, BIS, UKCA, ICES-003
USA UL, FCC Part 15 (Subpart B, Class A)
Cybersicherheit
AI Video Analytics Ja
Security Passwortschutz, Durchsetzung von Passwortrichtlinien, IP-Adressfilterung, IEEE 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, CA- und selbstsignierte Zertifikate, Schutz vor fehlgeschlagenem Anmeldedienst, Firewall
Umgebungsfaktoren
Humidity 0 %–95 %
Operating Temperature IR EIN: -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F)
IR AUS: -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F)
Kaltstart: -40 °C (-40 °F)
Storage Temperature -40 °°C bis 60 °°C (-40 °°F bis 140 °°F)
Allgemeine Angaben
Automatic Electronic Shutter [AES] 3–1.01.30000 (Auto)
Compression Erweitertes H.265-Hauptprofil + verbessertes H.264
-Haupt-/Hoch-/Baseline-Profil + MJPEG
Day_Night Mode Ja, Unterstützung für verbesserte Leistung bei schwacher Beleuchtung
Digital Slow Shutter [DSS] 2–1.01.30 (NTSC)
2–1.01.25 (PAL)
Dimensions 358 × 79 × 89 mm (14,1 × 3,1 × 3,5 Zoll)
Enclosure Innen-/Außenbereiche: Stoßfestigkeit nach IK10, vandalismusgeschützt nach IP67
Firmware Upgrade Flash-Speicher zur Aktualisierung der Kamera-Firmware über das Netzwerk
Input Voltage 24 VAC, 12 VDC, PoE+ IEEE 802.3at
Power Connection PoE: RJ45
12 VDC / 24 VAC: Klemmenleiste
Power Consumption Bei Heizung AUS und IR EIN
12 VDC / 16,6 W
24 VAC / 14,6 W
PoE+ / 15 W
bei Heizung EIN und IR AUS
12 VDC / 17,9 W
24 VAC / 15,6 W
PoE+ / 16,3 W
Privacy Zones Ja
Scanning Mode Progressive Scan
Shutter WDR 130 dB bei 15 fps
120 dB bei 30 fps
Tamper Detection Ja
Unit Weight 2,15 kg (4,74 Pfund)
Warranty Gemäß Dokument „FLIR RMA Policy and Process Notice“ (Warenrücksendungsgenehmigungsrichtlinie und Verfahrenshinweis)
Messung und Analyse
Automatic Gain Control Auto
Schwenken/Neigen/Zoomen
Pan_Tilt_Spin 350° / ±7,5° ~ -90° / 350°
Systemintegration
Angle of Illumination Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV: 60°
Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: 120°
Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: 140°
Bi_directional Audio 1 Audioleitungseingang, G.711 a/µ-law, AAC-Unterstützung + 1 Audioleitungsausgang
Distance Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: 80 m (260 ft.)
Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: 60 m (200 ft.)
Ethernet 10/100, 1000 IEEE 802.3, automatische Erfassung 1 × RJ45
Input 1 potentialfreier Alarmkontakt
LED Type SMD mit hohem Wirkungsgrad
Network Protocol IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF Profile G/T/S
Output 1 Relaiskontakt
Peak Emission Wavelength [nm] 850 nm
Remote Configuration Über Web-Browser oder unterstützte Video-Management-Software
Supported Web Browser Firefox, Chrome, Edge
Wärmebildkamera
Image Sensor Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: 1/1,8-Zoll CMOS
Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: 1/2,8-Zoll CMOS
Sensitivity Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: 0,04 (Farbe)/0,01 (BW), 0 Lux mit IR-Beleuchtung EIN, gemessen bei 30 IRE
Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: 0,15 (Farbe)/0,01 (BW), 0 Lux mit IR-Beleuchtung EIN, gemessen bei 30 IRE
Visuelle Kamera
Backlight Compensation Ein/Aus
Bandwidth Konfigurierbar im Bereich von 64 KBit/s bis 20 MBit/s
Image Sensor Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: 1/1,8-Zoll CMOS
Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: 1/2,8-Zoll CMOS
Lens Type Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: Varifokal 2,8–8 mm, 106°–38° HFOV, f/1,3, D/N, motorisierter Autofokus/Auto-Iris, P-Iris-
Linse Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV: Varifokal 8–20 mm, 36°–15° HFOV, f/1.5, D/N, motorisierter Autofokus/Auto-Iris, P-Iris-
Linse Quasar 4K UHD, 50.8° (Tele) 117° (Breit) FOV: Varifokal 4–9 mm, 117°–50,8° HFOV, f/1,5, D/N, motorisierter Autofokus/Auto-Iris, P-Iris-
Linse Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV: Varifokal 9–20 mm, 50°–22.3° HFOV, f/1.6, D/N, motorisierter Autofokus/Auto-Iris, P-Iris-Linse
Mechanical IR Cut Filter Ja
Noise Reduction 3D und 2D
Sensitivity Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: 0,04 (Farbe)/0,01 (BW), 0 Lux mit IR-Beleuchtung EIN, gemessen bei 30 IRE
Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: 0,15 (Farbe)/0,01 (BW), 0 Lux mit IR-Beleuchtung EIN, gemessen bei 30 IRE
Sensor Resolution Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: 3840 × 2160
Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: 2592 × 1944
Signal to Noise Ratio >50 dB
White Balance Automatisch/Manuell
Video und Aufzeichnung
Maximum Performance H.264/H.265 30/25 fps bei 5 MP +
H.264/H.265 30/25 fps oder
MJPEG 15 fps bei 1080p
Rate Control CBR, CVBR, MJPEG
Resolution Range Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: Skalierbar von D1 auf 4K
Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: Anpassbar von D1 auf 5MP
SD Card Recording1 MicroSDXC bis zu 2 TB, SD-Busmodus UHS I (SD-Karte nicht enthalten)
Video Motion Detection Ja

Accessories

Resources & Support

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.