Discontinued

FLIR Si124

Industrielle akustische Bildgebungskamera

Product Variations

Die akustische Bildgebungskamera FLIR Si124 kann Ihnen helfen, druckbeaufschlagte Lecks in Druckluftsystemen zu lokalisieren oder eine teilweise Entladung aus elektrischen Hochspannungssystemen zu erkennen. Mit dieser leichten, einhändig bedienbaren Lösung lassen sich Probleme bis zu 10-mal schneller identifizieren als mit herkömmlichen Methoden. Die FLIR Si124 verfügt über 124 integrierte Mikrofone und erzeugt ein präzises akustisches Bild, das Ultraschallsignale selbst in lauten Industrieumgebungen sichtbar macht. Das akustische Bild wird in Echtzeit über ein Digitalkamerabild gelegt. Dadurch können Sie den Ursprung des Tons präzise lokalisieren. Die Si124 verfügt über ein Plugin, mit dem Benutzer akustische Bilder zur Offline-Bearbeitung, Analyse und erweiterten Berichterstellung in die FLIR Thermal Studio Suite importieren können. Die Feldanalyse und Berichterstellung können auch über den Cloud-Service FLIR Acoustic Camera Viewer durchgeführt werden. Durch regelmäßige Instandhaltungsinspektionen kann die FLIR Si124 Einrichtungen dabei unterstützen, Energiekosten zu sparen und Ausgaben für die Installation neuer Kompressoren auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
Erhältlich in zusätzlichen Modellen mit kabelloser Akkuoption: Si124-LD für Leckerkennungsanwendungen oder Si124-PD für elektrische Versorgungsanwendungen. Sehen Sie sich die Modelle im entsprechenden Produktabschnitt unten an.

Schnelles Aufspüren von Druckluftlecks und Teilentladungen
Mit akustischer Bildgebung lassen sich Druckluftlecks, Teil- und Koronaentladungen bis zu zehn Mal schneller als mit herkömmlichen Methoden erkennen
Minimieren hoher Anlagenkosten, Störungen und Ausfälle durch Sicherstellen des geeigneten Luftdrucks für pneumatische Geräte und die präzise Ortung von Teil- oder Koronaentladungen
Schweregrad von Lecks und Art der Teilentladung in Echtzeit bewerten mit diesem leichten, intelligenten Gerät, das mit einer Hand bedienbar ist

Specifications

Highlighted
Acoustic Measurement 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Discharge Classification • Negative corona • Positive and negative corona • Floating discharge • Surface or internal discharge PRPD pattern provided in FLIR Acoustic Camera Viewer cloud service.
Severity Assessment Automatic AI-based severity assessment including recommended actions
Distance from 0.3 m (1.0 ft) up to 130 m (430 ft)
Leak Rate In typical industrial environment: • >0.032 l/min @ 3 bar from 3 m (9.8 ft) • >0.05 l/min @ 3 bar from 10 m (32.8 ft) Absolute minimum detection in quiet environment: 0.016 l/min @ 1.2 bar from 0.3 m (1.0 ft)
Bildgebung und optische Daten
Camera software update Automatic over Wi-Fi
USB via computer
Dynamic Range Low limit: <-15 dB
High limit: >120 dB
Field of view [FOV] 62° × 49°
Frame Rate Video: 25 fps
Acoustic image: 30 fps
Video Frame Rate 25 fps
Video Image Resolution 800 × 480
Zoom 2x digital zoom
Messung und Analyse
Acoustic Measurement 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Bandwidth 2 kHz to 65 kHz, adjustable range MEMS sampling frequency: 130 kHz
Discharge Classification • Negative corona • Positive and negative corona • Floating discharge • Surface or internal discharge PRPD pattern provided in FLIR Acoustic Camera Viewer cloud service.
Discharge Detection Automatic detection 50 / 60 Hz
Distance from 0.3 m (1.0 ft) up to 130 m (430 ft)
Leak Rate In typical industrial environment: • >0.032 l/min @ 3 bar from 3 m (9.8 ft) • >0.05 l/min @ 3 bar from 10 m (32.8 ft) Absolute minimum detection in quiet environment: 0.016 l/min @ 1.2 bar from 0.3 m (1.0 ft)
Severity Assessment Automatic AI-based severity assessment including recommended actions
Benutzeroberfläche
Display Size: 5 in. 800 × 480
Color: 24 bit RGB
Brightness: 1000 cd/m² (adjustable)
Input Device Resistive touchscreen
Power On Indicator LED (red)
Stromversorgung
Battery Li-Ion rechargeable battery pack (RRC 2040):
10.8 V, 3.35 Ah, 36.2 Wh
Usage: more than 2 h (depends on ambient conditions)
Charge time: 2 h
Max output: 12.6 V, 4 A
Battery Charger Si124 Acoustic Camera: Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A Max output: 13.8 V, 4.0 A
Si124 Cordless: Input: 19 to 26 VDC, 2.8 A
Max output: 17.4 VDC, 4.8 A
Battery weight 985 g (2.2 lb)
External Battery LiFePO 12 V 7 Ah, 84 Wh Usage: 7 h (depends on ambient conditions) Charge time: 4 to 6 h Max output: 13.8 V, 4.0 A
Internal Battery Li-Ion 6 Wh
Nominal Input Voltage Si124 Acoustic Camera: 12 V Max input: 15 V 2 A
Si124 Cordless: 12 V Max input: 15 V 2.5 A
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Operating And Storage Humidity Recommended 0 to 90%
Operating And Storage Temperature Range Recommended –10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Operating Temperature Range –10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Storage Temperature Range -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Warranty http://www.flir.com/warranty/
Allgemeine Angaben
Battery Cord Length 0.75 m (2.46 ft), extended 1.5 m (4.92 ft)
Battery Size 90 × 145 × 65 mm (3.5 × 5.7 × 2.6 in)
Packaging Type Cardboard box
Packaging Weight Si124 Acoustic Camera: 4.5 kg (9.9 lb)
Si124 Cordless: 4 kg (9 lb)
Size Camera: 315 × 169 × 160 mm (12.4 × 6.6 × 6.3 in)
Battery: 85 mm × 59 mm × 22 mm (3.34 in × 2.31 in × 0.86 in)
Total Weight [Including All Accessories] Si124 Acoustic Camera: 2.9 kg (6.4 lb)
Si124 Cordless: 1.25 kg (2.76 lb)
Weight Camera: 1.08 kg (2.38 lb)
Battery: 0.17 kg (0.37 lb)

Accessories