Discontinued

DA-400

Smart City Data Collector

The DA-400 is your bridge from the traffic cabinet to the cloud. More than just a piece of hardware, it enables a wide range of critical infrastructure monitoring and reporting. Whether you need to connect remote infrastructure or take advantage of currently inaccessible data, the DA-400 provides the right solution. Native compatibility with the FLIR Acyclica platform helps turn available data into useful, valuable information.

The DA-400 and VPN options connect remote intersections to your traffic management network, simply and securely.
Enable the future by capturing the data already available from a wide range of legacy, modern, and next-generation sources.
The Acyclica platform performs deep analysis, provides unique insights, and empowers smarter decisions.

Specifications

Systemübersicht
Operating System Linux - Ubuntu 12.04.2 LTS-Kernel Ver. 3.15.3
Kommunikation
Analog Input 16 (8 x 20 VAC; 8 x 24 VDC)
Antenna Ja - 5-band (Mobilfunk, GPS, WLAN, BT und DSRC)
Bluetooth Nein (optional erhältlich)
Cell Modem Ja - 3G/LTE/GSM/CPRS (Standard); 4G (optional)
Digital Inputs 20 (16 x 16 DC; 4 x 24 VDC; 16 Detektoren; 4 Peds)
Digital Outputs 3 (Schließer oder Öffner 5A-Relais)
EIA_232 Ja
Ethernet Standard - 2 Anschlüsse (10/100 Base-T)
Flash Disk Ja
iCITE Ja - zur Verbindung mit iCITE G2
Ports Standard (RS-485-Eingänge von Kommunikationsdetektoren)
RS_485 Ja - Standardmäßig bis zu 32 Eingangskanäle
SDLC Ja - Standard (nur TS2- oder TS2 Typ 2-Schaltschränke)
USB Standard - 2 Anschlüsse
WiFi Ja - Fahrzeit (nur Empfang - kann nicht für WLAN verwendet werden)
Elektrik
Battery Kippsichere, versiegelte Bleibatterie 6 VDC 4,5 Ah
Battery Back up Ja - ermöglicht Kommunikation und Fernprotokollierung bis zu ca. 5 Stunden
Power Input 8 - 28 VDC (2A 250 V 5 mm x 20 mm Schnellsicherung)
Real Time Clock Ja
Solar Power Capable Ja
Umgebungsfaktoren
Humidity 0 – 95 %, nicht kondensierend
Operating Temperature -40 °C bis 80 °C/Industrieller Standard-Temperaturbereich
Bildgebung und optische Daten
Time Synchronization Schließer oder Öffner mit vom Benutzer einstellbarer Zeit
Mechanik
Dimensions 13,936 cm T x 20,772 cm H x 8,89 cm B (5,487" x 8,18" x 3,5“)
GPS [compass] Ja - Geolokalisierung mit Time Sync
Weight 1,62 kg

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.