Des déplacements intelligents qui sauvent des vies

Tout le monde est pressé, qu'on se déplace pour le plaisir ou pour faire tourner les rouages de l'économie. Sur la route, nous cherchons les raccourcis et la voie rapide. Sur les lignes ferroviaires, nous voulons l'efficacité et la ponctualité. Avant tout, nous voulons arriver à destination en toute sécurité.

FLIR propose des solutions de transport intelligentes avec des systèmes intelligents d’imagerie thermique et visuelle qui surveillent la circulation du trafic et détectent les incidents, quelles que soient la luminosité et les conditions météorologiques, afin de mieux informer les voyageurs des dangers, des retards et des itinéraires alternatifs. FLIR protège également les systèmes de transport des activités terroristes potentielles en déployant des détecteurs de radiations et d'explosifs portables rapides et précis, afin de vérifier la sûreté des parcours et d'assurer la circulation des personnes et le bon fonctionnement des opérations.

Une Détection fiable en conditions défavorables

Les caméras thermiques fournissent des images nettes dans des conditions de faible luminosité, par grand soleil ou dans un léger brouillard. Comme les capteurs thermiques créent une image nette basée sur des différences subtiles de signatures thermiques, ils ne nécessitent pas de lumière, offrant une détection fiable et ininterrompue des véhicules, des piétons et des cyclistes 24 heures sur 24.
Incident-detection-AID.jpg

Détection et identification de radiations

Les capteurs de radiations identiFINDER série R de FLIR détectent, alertent, vérifient, localisent et identifient les matières radioactives (gamma et neutrons) en temps réel. Ils intègrent différents facteurs de forme et de sensibilités pour répondre aux exigences de la mission. Leur interface de fonctionnement commune réduit le temps et les coûts de formation, tout en permettant aux agents de gagner en confiance.
Transportation-Radiation-Banners.jpg

Surveillez votre installation sous tous les angles

Notre suite de caméras de sécurité thermiques et visibles, de radars et de logiciels de détection d’intrusion de périmètre offre toute la couverture nécessaire pour surveiller les zones critiques pour la recherche d’activités non autorisées et la sécurité opérationnelle. Les utilisateurs peuvent également vérifier visuellement les alarmes générées par d'autres systèmes.
Transporation-Security-Banner.jpg

Analyses vidéo avancées pour infrastructures intelligentes

Lorsqu'un véhicule ou un piéton entre dans une zone de détection, des algorithmes spécialisés génèrent divers types de données sur le trafic : données de présence et d'incident, données pour traitement statistique, et données permettant l'analyse des séquences pré/post incident. Ces informations peuvent déclencher des systèmes tiers : feux tricolores, panneaux de signalisation électronique et autres panneaux VMS (système de gestion vidéo).
Traffic-Data-Analytics.jpg

Détection de traces d’explosifs

Les détecteurs de traces d’explosif portables (ETD) Fido X-Series adoptent la technologie TrueTrace® propriétaire de FLIR pour détecter une large gamme d’explosifs avec la meilleure sensibilité de leur catégorie. Ils sont simples à utiliser et accélèrent la prise de décisions importantes dans le domaine militaire, pour l’application de la loi et pour les secouristes.
Fido-X4-Category-3.jpg