消防活動

Flir Kx5-Series TIC

拡張2024モデル

消防士には、明瞭さや性能を犠牲にすることなく、堅牢で使いやすいように設計された赤外線カメラ(TIC)が必要です。Flir Kx5-Series TIC は、低コントラストのシーンではっきりと見える最高の画質とシャープネスを提供します。つまり、消防士は状況認識と深度認識を改善し、スモーキーな建物を簡単にナビゲートして、火災現場のより効率的な捜索と救助と場所を見つけることができます。

すべての消防士のためのTIC

超越する

最も厚くて黒い煙でも、必要な視界が得られます。Kx5 TIC は、高温下での優れた熱画像の鮮明さを提供し、火災現場を安全にナビゲートできます。

戦略的に炎と戦う

Flir TICsは、インシデント・コマンダーが攻撃の戦略計画を立て、現場を視覚化し、危険なホットスポットを見つけられるように支援し、リソースを指示する際により良い意思決定を行うことができます。

信頼性への投資

K45からNFPA® 1801-2021準拠のK65まで、Flir TICは、2メートルの高さからの落下、重水噴霧、または燃え盛る高温など、最も厳しい消火条件に耐えるように設計されています。

NFPA準拠のFlir K65

 K65 は、使いやすさ、画質、耐久性をカバーする NFPA 1801-2021 サーマルイメージャ規格に完全に準拠するように設計されています。

K65は、構造、エッジ、その他の一目でわかるディテールを示す非常にシャープな画像を生成します。 

2メートルからコンクリート床への落下に耐え、耐水性(IP67)で、5分間、260°C/500°Fまで完全に動作します。 

USBポートとバッテリーコンパートメントを密閉し、通常の操作状態での侵入を制限する危険な爆発の可能性がある状態での使用に適しています。

10年にわたる消防の第6の感覚を提供し、

Which Camera Should I Choose?

Flir K65

Flir K65

  • NFPA® 1801-2021 compliant
  • 320 × 240 thermal resolution
  • Low range: -20°C to 150°C (-4°F to 302°F), High range: 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) and <30 mK NETD
View Product

IR Resolution

320 × 240 pixels

Display

4 in. LCD, 320 × 240 pixels, backlit

Object Temperature Range

–20°C to 150°C (–4°F to 302°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F)

IR Resolution

320 × 240 pixels

Display

4 in. LCD, 320 × 240 pixels, backlit

Object Temperature Range

–20°C to 150°C (–4°F to 302°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F)

資料とサポート

注:Kx5-Seriesその他のサポートリソースについては、Support.FLIR.com。