消防活動

Flir K75 および K85 TICs

出動から後片付けまで、任務のあらゆる段階をサポート

Flirの革新的な消防用サーモグラフィカメラ(TIC)の未来は、思慮深く設計された革新的な先進のK75とK85でここにあります。当社のFlirの専門家は、消防隊員が日々直面する課題に焦点を当て、最適な解決策を見つけることで、細部にまで注意を払います。

これらのTICは、煙を通して見るだけでなく、消防隊員が安全に火災の広がりを効果的に監視することを可能にします。新しいFlir Responderアプリにシームレスに接続して、カメラ設定、ライブビデオストリーミング、無線アップデート、赤外線画像転送、インシデントトレーニングを行います。

新しいFlir K75とK85は、消防隊員が攻撃を計画し、火災の広がりを監視し、現場を視覚化するのに役立つ重要なツールです。 

安全性、効率性、トレーニングの向上

Flir TICsは、スモーキーな建物をナビゲートする消防士の状況認識と深度認識を改善し、インシデント対応をより効率的にします。しかし、新しいKxxシリーズは、リアルタイムのフィードバックと事故後のレビューも提供し、消防隊員に安全に作業するために必要な重要なトレーニングを提供します。

K75 & K85 TICsにより、消防隊員は、自動シーン適応と、遅延、画像フリーズ、または情報の損失なしにシームレスな操作を可能にする新しいシングルゲインソリューションにより、消防任務全体でプレミアムな画質を体験できます。

 

消防士は、優れた高温性能と業界トップクラスの製品品質を、信頼されている堅牢なカメラハウジングで利用できるという利点を得られます。

消防活動のあらゆる段階に細心の注意を払って設計されたK75/K85 TICは、任務前の計画支援と任務後の分析によって消防士の準備態勢を強化します。

Flir K75 & K85次世代消防サーモグラフィカメラ

10年にわたる消防の第6の感覚を提供し、

Now Playing

Flir K75 & K85次世代消防サーモグラフィカメラ
Flir K75 & K85次世代消防サーモグラフィカメラ

Now Playing

10年にわたる消防の第6の感覚を提供し、
10年にわたる消防の第6の感覚を提供し、

ミッション前、ミッション中、ミッション後の重要なサポート

新しいFlir Responderアプリ*は、消防隊員がTICをよりよく管理し、ミッション中の可視性を高め、そして何よりも、火災の前後にトレーニングの機会を広げます。

*AppleストアとGoogle Playで利用できます。

カメラの設定を行い無線アップデートでカメラを最新の状態に保ちましょう。

カメラからアプリへのワイヤレスストリーミングにより、教室での学習と実火災訓練(ライブバーン)とのギャップを埋め、より多くのグループで視認性を共有します。

現場で収集した画像や動画を簡単に転送し、分析、報告、さらなる訓練に活用できます。

Which Camera Should I Choose?

Flir K75

Flir K75

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
  • <60 mK NETD
View Product

IR Resolution

320 × 240

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

Flir K85

Flir K85

  • 640 × 480 thermal resolution
  • Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
  • <60 mK NETD
View Product

IR Resolution

640 × 480

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

IR Resolution

320 × 240

IR Resolution

640 × 480

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)