高度な熱ビジョン

Scout Proシリーズ

リスクの高い環境やタイムクリティカルな状況では、レスポンダーは、アジャイル、意識、アクティブという信頼できるパートナーを必要としています。Flir Scout Pro が呼に応答します。法執行機関や公衆安全の専門家と共同で設計されたScout Pro赤外線モノキュラーは、困難な地方や予測不可能な都市環境で動作します。

監視、追求、介入、捜索救助において、Scout Proサーマルモノキュラーはリアルタイムの赤外線イメージングを提供し、自信を持って保護し、サービスを提供します。

Flir Scout Pro Series: Designed for the Heat of the Action
Our Scout Pro Series models are designed for the heat of the action, allowing you to perform the below tasks with optimal efficiency.
Designed to excel in active, dynamic settings, the Scout Pro infrared monocular provides a vital edge during high-stakes pursuit and intervention scenarios. The wireless communication feature offers discreet, secure operation, making this thermal monocular ideal for for covert operations where every second counts.
Scout Pro’s extended range and high-resolution imaging make it a powerful tool for situational awareness during surveillance. The lightweight, ergonomic thermal spotter enables steady, clear viewing across wide areas without compromising mobility or tactical efficiency.
In time-critical situations, from wilderness rescues to urban search missions, the FLIR Scout Pro thermal monocular is a reliable companion for detecting missing persons. With its superior range and high clarity, you can be sure that every possible detail is captured, supporting rapid, life-saving action.

Scout Pro

Now Playing

Scout Pro
Scout Pro

Now Playing

Now Playing

合理化されたインタラクション

Scout Proのユーザーインターフェースは、スムーズで効率的な操作のために最適化されており、ターゲットに集中できるよう、オーバーレイメニューを排除します。統合されたアプリによるリアルタイムのビデオと画像共有が可能なこのモノキュラーカメラサーマルスポッターは、現場での戦術的なコラボレーションを強化します。

戦術的信頼性

信頼性を重視して構築されたScout ProのIP67-rated設計は、2メートルの高さからの落下にも耐え、水中などの過酷な条件下でも性能を発揮します。6時間のバッテリー寿命とオプションの充電ドックにより、Scout Proはあなたの追求の間アクティブのままです。

効率的な人体検出のために最適化

高度な640 × 480熱分解能と500メートルの検出範囲を備えたScout Pro熱単眼は、低光量または無光状態の被写体の正確な検出、追跡、識別を保証する高解像度画像を提供します。

周囲の状況を明らかにする

Scout Proは、視界の鮮明さと深みを増すことで、現場の視界を一変させます。暗い空間や広大な風景を可視化し、人々や場所を安全に保ちます。

Flirレスポンダーアプリ

新しいFlir Responderアプリ*は、ファーストレスポンダーがScout Proモノキュラーカメラを完全に制御し、ミッション中の可視性を高め、最も重要なことは、トレーニングの機会を強化することです。

*AppleストアとGoogle Playで利用できます。

カメラからアプリへのワイヤレスストリーミングを通じて教室とライブトレーニングのギャップを埋め、より広範なグループを可視化します。

現場で収集した画像や動画を簡単に転送し、分析、報告、さらなる訓練に活用できます。

カメラを設定し、無線アップデートで最新のファームウェアを確保します。

Quote Carousel

Which Camera Should I Choose?

Flir Scout Pro II

Flir Scout Pro II

  • 640 × 480 thermal resolution
  • 1000 m (1100 yds) human detection range
  • Wireless video streaming functionality through First Responder App
View Product

Detector Resolution

640 × 480, VOx microbolometer

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Display resolution

XGA 1024 × 768

Flir Scout Pro III

Flir Scout Pro III

  • 640 × 480 thermal resolution
  • 1500 m (1600 yds) human detection range
  • Wireless video streaming functionality through First Responder App
View Product

Detector Resolution

640 × 480, VOx microbolometer

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Display resolution

XGA 1024 × 768

Flir Scout Pro™

Flir Scout Pro™

  • 640 × 480 thermal resolution
  • 500 m (550 yds) human detection range
  • Wireless video streaming functionality through First Responder App
View Product

Detector Resolution

640 × 480, vox microbolometer

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Display resolution

XGA 1024 × 768

Detector Resolution

640 × 480, VOx microbolometer

Detector Resolution

640 × 480, VOx microbolometer

Detector Resolution

640 × 480, vox microbolometer

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Display resolution

XGA 1024 × 768

Display resolution

XGA 1024 × 768

Display resolution

XGA 1024 × 768

資料とサポート

注:その他のサポートリソースについては、Support.FLIR.com。