注:Si2-Seriesのサポートに関するその他のリソースについては、Support.FLIR.com をご覧ください。


Si2-Series音響イメージングカメラ
Flir Si2-Series音響イメージャによる状態監視
圧縮空気漏れ、特殊なガス漏れ、機械的故障、電気部分放電はすべて、電力を消費する高価なシステム問題であり、予期せぬコストや潜在的な生産/稼働時間の問題に対処することになります。音響カメラによる超音波イメージングは、完全な資産管理計画の一環として、これらの機器の問題を検出する効果的な方法です。Flir Siシリーズは、圧縮空気システム内の危険箇所を特定し、高電圧電気システムの部分放電問題を特定するのに最適なソリューションです。この軽量の片手で操作できる検出器は、最小限のトレーニングで、ユーティリティ、製造、エンジニアリングのアプリケーションで効率損失と潜在的な故障を従来の方法の10倍も速く特定できます。
SiシリーズのROIRequestデモを計算する
Flir音響イメージャを選ぶ理由
簡単な片手操作
コンポーネントを点検する際に、片手が自由になるため、オペレーターの安全が確保され、首への負担が軽減されます。
124台のマイクで優れたサウンド検出
Siシリーズのカメラには124個のマイクが搭載されており、遠距離からでも非常に静かなノイズを捉えて音響イメージングを実現できます。これは、通電中の機器から安全な距離を必要とする高電圧システムおよび空気漏れの可能性を検査する際に特に重要です。音声信号の力は、音源から遠ざかるにつれて大きく低下します。解決策は、マイクの数を増やすことです。マイクの数を4倍にすると、基本的に音声検出範囲が2倍になります。ダイナミックレンジを最適化し、周波数機能と音の移動距離のバランスを取ります。 検出器はできるだけ低い周波数で最大限の距離を得るのが理想的です。
エンタープライズ スケーラビリティ
フリート管理、クラウドデータの統合、OTAソフトウェア更新により、大規模な産業環境における機器の最適な使用とメンテナンスを保証します。ソフトウェアをサポートすると、データ ヒストリアンに統合したり、クラウドやデスクトップ環境でオプションをレポートしたり、IRと音響検出プログラムを組み合わせることもできます。Siシリーズのユーザーは、組織機能も利用できます。これは、複数のカメラやユーザーが別々の場所で実行したレポートをフォローするタスクを簡素化する使いやすいソリューションです。
機械学習機能
Flir Siシリーズは、機械学習を使用して、バックグラウンドの漏れとPDによって生成される音声パターンの特徴を区別します。同じ音を奏でるハーモニカとベルの違いがわかるのと同じ仕組みです。機械学習を用いた最新のコンピューター処理が組み合わされた感度の高いマイクが多数あるため、背景騒音と周波数以外の特性による欠陥発生ノイズを区別することができます。

アコースティックイメージャで探すべきこと
適切な機器を選択するには、カメラの周波数範囲を批判的に確認してください。最も広い音域を拾うには、最も広い音域が必要だと思うかもしれません。しかし、実際には、圧縮空気漏れ検出の最も効果的な周波数範囲は20~30kHzです。これは、20~30kHzの範囲を使用することで、圧縮空気の漏れを工場の背景雑音と区別しやすくなるためです。
より静かなノイズを追求する場合、マイクの数が多いほどよくなります。音響イメージングカメラは、通常、音を収集して特徴付けるために数十のマイクロ電気機械システム(MEMS)マイクロフォンを使用します。MEMSは小型で、消費電力が少なく、非常に安定していますが、独自のノイズも発生し、個々のマイクが非常に静かな音を拾う能力に干渉します。解決策は、使用するマイクの数を増やすことです。マイクの数を2倍にするだけで、不要な音を3デシベル除去するのに十分な信号雑音比が改善されます。

Flir Thermal Studioとの互換性
Flir Thermal Studio用Flir Siシリーズのプラグインを使用すると、Siシリーズ音響イメージャーからFlir Thermal Studioに画像をインポートできます。画像を簡単に編集および分析し、高度なレポートを作成できます。プラグインを使用すると、自動故障分類、重大度表示、ユーティリティ検査の推奨アクション、リーク量の推定、エアリークのコスト削減がサポートされます。同じレポートで、Flir E8 Proなどのフリアーシステムズの携帯型赤外線検出器からの赤外線画像と音響画像を組み合わせることで、水漏れを検知できます。
Flir Si2-LD™
- 1280 × 720 video image resolution
- 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Detect compressed air leaks from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Leak Rate
0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)
Flir Si2-PD™
- 1280 × 720 video image resolution
- 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Detect compressed air leaks, gas leaks, and partial discharges from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Flir Si2-Pro™
- 1280 × 720 video image resolution
- 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Detect partial discharge from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Leak Rate
0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
資料とサポート