爆発環境用の音響画像カメラ

Flir Si2x-Series音響カメラ

爆発性の粉塵や蒸気が絶え間なく脅威となる環境では、安全性と効率性が最重要となります。農業から木材製品への可燃性粉塵は、火災や爆発のリスクを高めることによって、日常の日を災害に変えることができます。そのため、石油化学、石油、ガスの生産中に放出される爆発性蒸気や、製薬、鉱業、廃水処理、発電中に放出されるガスも、

Flir Si2x-SeriesATEX認定音響カメラは、高度な漏れ検知と障害識別をATEX認定と組み合わせて、最も危険な環境に対応する、次のレベルの予知保全ソリューションを提供します。Si2xは、作業を安全かつスムーズに実行できるように設計されており、爆発性環境に関連するリスクの管理に役立ちます。

Flir Si2xは、安全性の維持、コスト削減、生産性向上の鍵となります。 

危険な場所向けのFlir Si2x-Series音響カメラ

  • 石油・ガス
  • 化学物質
  • アンモニアと水素
  • 廃水
  • 発電所
  • 医薬品
  • 塗料の製造ライン
  • 飲食
  • 農業
  • 木材および木材製品
  • 食品加工
  • 金属加工
  • パルプ・紙
  • 自動車
  • エタノール

爆発性粉塵および蒸気環境向けのFlir Si2x-Seriesを選ぶ理由

爆発性雰囲気での使用が認定されています:ガスと粉塵。

Flir Si2xは爆発性雰囲気での使用が認定されており、高リスク環境でも安心です。

コスト削減とエネルギー効率の向上を実現

Si2xカメラは、最小の漏れでも正確に検知し、エネルギー損失を防ぎ、運用コストを削減します。リアルタイムで漏れの規模とコストを推定できるため、効率を維持するための迅速で的確な修理判断が可能です。

包括的なモニタリング

Flir Si2xは加圧ガスの定量化から機械的な故障検出まで、安全プロトコルと運用効率を向上させる多目的ツールです。

より迅速で正確な検出

従来の漏れ検知方法では、Flir Si2xのスピードと精度には太刀打ちできません。圧縮空気、アンモニア、水素、二酸化炭素、メタン、ヘリウム、アルゴンなどの工業用ガスの漏れを効率的に定量化します。

機械的故障検出機能

カメラの機械的故障検出モードは、潜在的に欠陥のあるベアリングを識別して測定し、機器を最高の状態に保ちます。

拡張可能な超音波検査ツール

Flir Si2xは、大規模でも小規模でも、お客様の特定のニーズに合ったスケーラブルなソリューションを提供します。

最低限のトレーニングが必要

Si2x の直感的なインターフェイスは使いやすい設計で、最小限のトレーニングですべてのチームメンバーがアクセスでき、ダウンタイムを最小限に抑えた包括的な安全監査を確実に行えます。

Flir Si2x-LD™

Flir Si2x-LD™

  • 1280 × 720 video image resolution
  • Detect compressed air leaks and gas leaks from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
  • Certified for use in many hazardous gas and explosive dust environments
View Product

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Leak Rate

0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)

Flir Si2x-Pro™

Flir Si2x-Pro™

  • 1280 × 720 video image resolution
  • Detect compressed air leaks, gas leaks, and partial discharges from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
  • Certified for use in many hazardous gas and explosive dust environments
View Product

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Severity Assessment

Automatic AI-based partial discharge severity assessment including recommended actions onboard camera

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Severity Assessment

Automatic AI-based partial discharge severity assessment including recommended actions onboard camera

Leak Rate

0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

資料とサポート

注:Si2x-Seriesのサポートに関するその他のリソースについては、Support.FLIR.com をご覧ください。