注:追加のCxシリーズサポートリソースについては、Support.FLIR.com。


FBシリーズ
Flir Cxシリーズの小型サーマルカメラはポケットに収納できる検査ツールで、問題の特定とトラブルシューティングに便利なサーマルイメージャを必要とするプロフェッショナルに最適です。Flirの特許取得済みMSX®(マルチスペクトルダイナミックイメージング)で強化された豊富な詳細画像を使用して、ターゲットアセット全体の熱差を迅速に検査および分析し、共有、保存、分析、およびレポートのために、このデータをFlir IgniteのEquiteクラウドに自動的にアップロードします。
Cxシリーズは、導入型C3-Xから新しい高解像度C8、さらに危険な産業環境で使用するためのCx5まで幅広いオプションがあり、1000米ドル未満の予算に合うように設計された使いやすく持ち運びやすいソリューションを提供します。
Flir Cxシリーズの利点
使いやすいポケットポータブルのCxシリーズカメラは、赤外線画像に隠れた障害をキャプチャし、即座に共有、分析、レポートできるので、建物、機械、電気の検査を高速化します。
Flir Cxシリーズで定期的な熱検査を行うことで、コストのかかるダウンタイムを回避できます。ユーザーは熱画像をすばやく記録し、高度なレポートテンプレートによって手作業が不要なIgnite−(*クラウドに自動的にアップロードできるため、技術者は事務処理ではなく問題解決に集中できます。
Cxシリーズのサーマルカメラで、建物やHVACの定期的な点検を行い、水の損傷、断熱の空隙、空気漏れなどを見つけてください。Flir特許取得のMSXイメージングは、その場で問題を診断するために必要な、明確に詳細な画像を提供します。
電気自動車、機械システムなどの検査を最大40%効率化することで、人件費を削減します。接続されたワークフローにより、チームは障害をより迅速に特定し、より迅速に対処し、予定外の修理を削減できます。

Flir MSXマルチスペクトルダイナミックイメージング
MSX®は、特許取得済みのFlirイメージング技術で、視覚スペクトルと熱スペクトルを結合することで、詳細に精巧な熱画像を生成します。
フリアーシステムズ独自の内臓プロセッサに基づくこの革新的技術では、内部のデジタルカメラを使用してリアルタイムで赤外線画像の画質を向上させます。スーパーファインコントラスト(MSX)では高コントラストの可視画像を使用し、エンボス加工で熱画像上にシーンの重要な情報を取り込みます。

アップロード、編集、共有、レポート
Flir Cxシリーズカメラは、Flir Igniteによる自動画像アップロード機能を備えているため、画像の共有、編集、プロフェッショナルレポートの作成をすぐに行うことができます。現場にいる間に赤外線画像を解析し、ファイルをカスタムフォルダに移動して整理し、パスワードで保護されたリンクを使用して同僚やクライアントと調査結果を共有します。さらに、Igniteの統合レポートツールを使用して、ファイルをコンピュータに同期して詳細な分析を行い、詳細なレポートを生成することもできます。

Cx5で安全に点検する
Cx5 を使用すると、ユーザーは安全な距離から潜在的な問題を調査できるため、ガス、蒸気、または粉塵によって危険と見なされる区域での熱加工許可が不要になります。呼吸制限および防塵基準に準拠しています。
Which Camera Should I Choose?
Flir C3-X
- 128 × 96 thermal resolution
- Measures temperatures up to 300°C (572°F)
- Automatic level/span
IR Resolution
128 × 96 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<70 mK
Accuracy
0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3% [ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)]
Flir C5
- 160 × 120 thermal resolution
- Measures temperatures up to 400°C (752°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
Accuracy
At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%
Digital Camera
5 MP
Image Modes
Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)
Flir C8
- 320 × 240 thermal resolution
- Measures temperatures up to 450°C (842°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
320 × 240 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<50 mK
Accuracy
Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%
Flir Cx5
- Flir C5 features + ATEX housing
- 160 × 120, max temp. 400°C (752°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
Accuracy
At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C to 400°C (212°F to 752°F): ±5%
Digital Camera
5 MP
Image Modes
Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)
IR Resolution
128 × 96 pixels
Accuracy
At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%
IR Resolution
320 × 240 pixels
Accuracy
At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C to 400°C (212°F to 752°F): ±5%
Thermal Sensitivity/NETD
<70 mK
Digital Camera
5 MP
Thermal Sensitivity/NETD
<50 mK
Digital Camera
5 MP
Accuracy
0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3% [ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)]
Image Modes
Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)
Accuracy
Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%
Image Modes
Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)
資料とサポート