注:Ex Proシリーズのその他のサポートリソースについては、Support.FLIR.com。
Flir Ex Proシリーズ
はるかに高い効率
Flir Ex Proシリーズは検査方法を変更します。最大320×240の熱分解能とFlir特許取得済みのMSX®(マルチスペクトルダイナミックイメージング)でサポートされる鮮やかな熱画像により、コストのかかる問題になる前に問題を見つけることができます。E8 Pro、E6 Pro、またはE5 Proで画像を撮影した後、メモを追加し、3.5インチタッチスクリーンからファイルを整理できます。Flir Igniteクラウドに直接ファイルをアップロードし、編集してクライアントやチームメンバーと共有したり、任意のデバイスからクイックレポートを作成したりできます。OTA(over-the-air)アップデートにより、カメラのファームウェアは常に最新に保たれ、アップデートについて気にする必要もありません。
FLIR Ex Proシリーズでワークフローを変更

ビジネスに影響が出る前に問題を検出
最大320 × 240の熱画像解像度と、 MSX画像エンハンスメント機能により、資産監視とトラブルシューティングのスピードと有効性が向上します。

手間をかけずにデータを転送・共有
USBケーブルやフラッシュドライブが不要になります。FLIR Igniteではファイルをクラウドに直接アップロードできるため、どこからでも画像を編集し、クライアントや同僚と画像やレポートを安全に共有することができます。

正確な温度測定
Ex Proシリーズは、-20°C~550°Cの温度を正確に測定し、さまざまなシナリオに対応できます。

多くのアプリケーションに対応
Ex Pro赤外線カメラは、電気、建築、HVACなど、無数のアプリケーションや検査に最適です。

あらゆるジョブで威力を発揮
Ex Proシリーズのカメラは、軽量かつ頑丈で、IP54規格に準拠し、2mの高さからの落下にも耐えることがテストにより証明されています。
Ex Proシリーズの特長
Flir特許取得済みのMSX画像エンハンスメントは、非常に詳細な赤外線画像を提供し、問題がどこにあるかを迅速に認識するのに役立ちます。
3.5インチのタッチスクリーンで撮影した各画像に詳細な注釈を追加することで、簡単に整理できるようになります。画像とメモは、FLIR Ignite の YouTube クラウドに自動的にアップロードされ、レポートを簡単に作成できます。
手動調整の時間を節約します。画面を1回タッチするだけで小さな領域を選択できます。カメラは、画像内の指定箇所の熱コントラストに基づいて、レベルとスパンを自動調整します。
Ex Proシリーズのカメラには、NFPA 70Bに準拠したDelta T測定ツールが搭載されており、手間を加えることなくカメラで∆Tを計算することができ、時間を大幅に節約できます。

高度なソフトウェアツールで検査を最適化
FLIRは、Exシリーズカメラと互換性のあるソフトウェアツールを備えており、データ分析とレポート作成を迅速かつ簡単に行うことができます。iOS®またはAndroidの無料FLIR IgniteのEmiloriteクラウドを使用して、外出先で画像をインポート、分析、調整できます。FLIR Thermal Studio Suiteは、より広範なプロジェクトに対応する、数千にも及ぶ赤外線画像やビデオを管理し、カスタムレポートを作成できるだけでなく、編集やレポート作成の時間を短縮できます。FLIR IgniteとFLIR Thermal Studioの両方を検討し、赤外線カメラへの投資を最大限に活用してください。

安心の保護、接続、トレーニング
Flir Ex Proシリーズカメラをご購入いただくと、サーモグラフィのパワーを得られるだけではありません。すべてのご購入にはオンラインストレージ、延長保証、オンライントレーニングプログラムへのアクセスが追加コストなしで付帯しています。
Flir Ex Pro バンドルの内容:
- Flir Protectの5年間の保証(250ドル~400ドル相当!)
- 100 GBのクラウドストレージ、プロフェッショナルレポート、画像比較(199ドル相当!)を備えた12か月間のFlir Ignite Proクラウドソフトウェア
- Flir AcademyのFlir Ex Proとサーモグラフィの基礎オンライントレーニング(399ドル相当!)
Which Camera Should I Choose?
Flir E5 Pro
- 160 × 120 thermal resolution
- Measures temperatures up to 400°C (752°F)
- <60 mK thermal sensitivity
IR Resolution
160 × 120 (19,200 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Flir E6 Pro
- 240 × 180 thermal resolution
- Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
- <50 mK thermal sensitivity for improved image clarity
IR Resolution
240 × 180 pixels (43,200 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Flir E8 Pro
- 320 × 240 thermal resolution
- Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
- <40 mK thermal sensitivity for most clarity and accuracy
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
IR Resolution
160 × 120 (19,200 pixels)
IR Resolution
240 × 180 pixels (43,200 pixels)
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
資料とサポート