注:Exxシリーズのその他のサポートリソースについては、Support.FLIR.com。


Exxシリーズ
予知保全、電気、建物検査に携わる勤勉な専門家にとって、最も価値のあるツールは、作業効率を高め、多額の費用がかかる修理が必要になる前に、潜在的な問題を特定するのに役立つツールです。
Flir Exxシリーズは、あらゆる予算に適したフル機能のハンドヘルドサーマルカメラを幅広く提供しており、あらゆる検査をより便利に行うことができます。プロセスをさらに効率化するために、カメラをFlir FlexView®デュアル視野レンズと組み合わせることで、広域スキャンから望遠スキャンに簡単に切り替えることができます。これにより、手間、労力、時間を大幅に削減する包括的なソリューションが得られます。
Flir Exxシリーズを選ぶ理由
当社はExxシリーズカメラを、効率的に作業し、正確で実用的な結果を得るために必要な機能を備えた、幅広いアプリケーションのための頼れるツールとして設計しました。
各Flir Exxシリーズは、ホットスポットの検出、建物の欠陥の早期兆候の検出、電気および機械システムのトラブルシューティング、深刻な損傷を引き起こす前の問題防止に必要な機能を備えています。
ExxシリーズカメラをFlir FlexView®デュアル視野レンズと組み合わせることで、ワンクリックで広域スキャンから望遠スキャンに簡単に切り替え、検査と測定を最適化できます。14° と 24° の FOV レンズを数秒で切り替えて、全体像をより明確に表示します。
*E54 カメラでは利用できません
さらに鮮明な最新のExxシリーズカメラモデルは、最大640×480ピクセルのサーモグラフィ画像を提供し、隠れた問題を明らかにし、悪化する前に問題を迅速に検出します。
効率をさらに向上させるため、オンボード検査ルーティングは調査をスピードアップし、レポートを簡素化し、結果を常に正確かつ適切に整理できるようにします。
Which Camera Should I Choose?
FLIR E54
- 320 × 240 thermal imaging
- Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
320 × 240 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<40 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
FLIR E76
- 320 × 240 thermal imaging
- Measures temperatures up to 650°C (1202°F)
- Laser-assisted autofocus
IR Resolution
320 × 240 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
FLIR E86
- 464 × 348 thermal imaging
- Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
- Laser-assisted autofocus
IR Resolution
464 × 348 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
FLIR E96
- 640 × 480 thermal imaging
- Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
- Laser-assisted autofocus
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
IR Resolution
320 × 240 pixels
IR Resolution
320 × 240 pixels
IR Resolution
464 × 348 pixels
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<40 mK at 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
資料とサポート