注:Tシリーズのサポートに関するその他のリソースについては、Support.FLIR.com。


重要な意思決定を迅速化
FLIR Tシリーズ
FLIR Tシリーズのサーマルカメラは、機器の安全点検や故障防止に必要な柔軟性、精度、機能を備えており、工場の稼働時間を維持するためにも、配電網を通じて電力を供給し続けるためにも適しています。優れたレンジパフォーマンスと高解像度に、人間工学に基づく高い操作性が加わった、終日の点検作業に必要な機能を備えたプロフェッショナル用のサーモグラフィカメラです。T500-Seriesモデルの180°光学ブロック回転から、T1K専用に設計されたOSXのPrecision HDIR光学システムまで、Tシリーズは、次のレベルの設計と性能を提供します。
あらゆる環境で迅速、柔軟、正確

2つの視野、1つのレンズ、妥協なし
FLIR FlexView®デュアル視野レンズ

T1000シリーズ HD画質赤外線サーモグラフィカメラ
50年の経験に基づく卓越した熱赤外線測定の性能をお試しください。俊敏な新しいグラフィカルユーザーインターフェース、最大3.1 MPの解像度、FLIR OSX プレシジョンHDIRレンズを備えたT1Kカメラは、仕事を合理化し、あなたをヒーローにする究極のツールです。

T800-Series 高性能サーマルカメラ
T800-Series、統合されたカラービューファインダーと明るいLCDディスプレイにより、厳しい光条件下での屋外の検査を簡素化します。180°回転式レンズプラットフォームと人間工学に基づいた設計により、故障しているコンポーネントを迅速に診断できます。また、オプションの6°望遠レンズにより、遠く離れた場所から小さなターゲットの温度を正確に測定できます。

T500シリーズ マルチユース サーモグラフィカメラ
人間工学に基づいた次世代のカメラ、Tシリーズが赤外線検査を簡素化し、現場で費やす時間を短縮します。180°回転式光学ブロックとシンプルかつ最先端の接続性を備えたT500シリーズを利用すれば、ホットスポットや欠陥をすばやく効率的に見つけることが可能です。
Which Camera Should I Choose?
Flir T1010
- 1024 × 768 thermal resolution
- Measures temperatures up to 650°C (1202°F)
- <25 mK NETD
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Thermal Sensitivity/NETD
<25 mK @ 30°C (86°F)
Field of view (FOV)
FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
FLIR T1020
- 1024 × 768 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- <20 mK NETD
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Thermal Sensitivity/NETD
<20 mK @ 30°C (86°F)
Field of view (FOV)
FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° and 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° and 45°: 28° × 21° (28° lens), 45° × 34° (45° lens)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: 28° × 21° (28° lens), 12° × 9° (12° lens), 45° × 34° (45° lens)
Flir T530
- 320 × 240 thermal resolution
- Measures temperatures up to1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Flir T540
- 464 × 348 thermal resolution
- Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
464 × 348 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ 30°C (86°F) <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F) <40 mK, 80° @ 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
IR Resolution
464 × 348 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<25 mK @ 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<20 mK @ 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ 30°C (86°F) <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F) <40 mK, 80° @ 30°C (86°F)
Field of view (FOV)
FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
Field of view (FOV)
FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° and 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° and 45°: 28° × 21° (28° lens), 45° × 34° (45° lens)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: 28° × 21° (28° lens), 12° × 9° (12° lens), 45° × 34° (45° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
FLIR T560
- 640 × 480 thermal resolution
- Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
FLIR T840
- 464 × 348 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
464 × 348 (161,472 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Flir T865
- 640 × 480 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
IR Resolution
640 × 480 pixels
IR Resolution
464 × 348 (161,472 pixels)
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
資料とサポート