フレーム落ちゼロ。妥協ゼロ。
FLIR Xシリーズ
重要なテストの瞬間を失わない
科学、防衛、航空宇宙研究などの厳しい環境では、重要なテストイベントはほんの数秒しか続かず、データが欠落していると、コスト高になる可能性があります。 したがって、高速イベントを完璧にキャプチャしてストリーミングするには、高性能赤外線カメラが欠かせません。これにより、データ損失やフレーム落ちを防げます。
FLIR X6980-HSおよびX8580-HSのご紹介:Xシリーズファミリーの最新製品。これらの高速、高解像度赤外線カメラは、比類のないデータストリーミング機能を提供し、フレーム落ちゼロを保証します。
テストにお金がかかる分野では、フレームが1つなくなるだけでも、重要なデータが失われる可能性があります。
Crucialのデータを二度と見逃さない
データ損失とドロップフレームを排除
フレームを落とすことなく、最速のフレームレートでリムーバブル 4 TB ソリッドステートドライブ (SSD) に直接長時間録画します。
データを簡単に共有
最新の10 GigE、CXP 2.1、CameraLink Fullの高速インターフェイスによって、PCに直接録画する場合のセットアップを簡素化します。
高速イベントを正確に記録
トリガー、同期、正確なIRIGタイムスタンプシステムにより、正確なオンタイム録画が保証されます。
電動レンズ
FLIRは、次世代のXシリーズカメラを長波長赤外線(LWIR)および中波長赤外線(MWIR)電動レンズのフルスイートと互換性のあるものにしました。これらのカメラは、最適なパフォーマンスのためにカスタム設計されており、より正確かつ遠隔フォーカス調整を可能にします。また、Research Studio と完全に統合して、制御が強化されます。
FLIR Research Studio
Research Studioは、正確な熱データを表示、記録、分析、報告する、迅速かつ効率的な方法を提供します。合理化された直感的なGUIと独自の機能セットにより、あらゆるレベルのユーザーが簡単に、複数のFLIRカメラと記録されたソースからの熱データを同時に記録・評価できます。
研究に適したカメラを選択してください
FLIR X8580-HS: 高解像度画像、高速フレームレート
詳細情報およびデモのスケジュールについては、FLIRの専門家にご相談ください。
Flir X6980-HS InSb™
- 640 × 512 thermal resolution
- FLIR indium antimonide (InSb) detector
- 1.5–5.0 µm spectral range
Resolution
640 × 512
Detector Pitch
25 µm
Spectral Range
1.5–5.0 µm
Flir X6980-HS SLS™
- 640 × 512 thermal resolution
- Strained layer superlattice (SLS) detector
- 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper) spectral range
Resolution
640 × 512
Detector Pitch
25 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Flir X8580-HS InSb™
- 1280 × 1024 thermal resolution
- FLIR indium antimonide (InSb) detector
- 1.5–5.0 µm spectral range
Resolution
1280 × 1024
Detector Pitch
12 µm
Spectral Range
FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1.5 – 5.0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3.0 – 5.0 µm
Flir X8580-HS SLS™
- 1280 × 1024 thermal resolution
- Strained layer superlattice (SLS) detector
- 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper) spectral range
Resolution
1280 × 1024
Detector Pitch
12 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Resolution
640 × 512
Resolution
640 × 512
Resolution
1280 × 1024
Resolution
1280 × 1024
Detector Pitch
25 µm
Detector Pitch
25 µm
Detector Pitch
12 µm
Detector Pitch
12 µm
Spectral Range
1.5–5.0 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Spectral Range
FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1.5 – 5.0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3.0 – 5.0 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)