新しいiXXシリーズ:アプリケーション主導のインテリジェンスによる熱検査の革命
FLIR Scout Proで周囲を露出
フリアーシステムズのGシリーズでガス排出量をシームレスに特定して文書化
Clamp Meter and Thermal Imaging Camera with Meterlink®
Flexible Clamp Meter
True RMS Power Clamp Meter (Wireless)
600 A Dual Input Clamp Meter with IR Thermometer and NCV
1000 A True RMS AC Clamp Meter with IR
1000 A Clamp Meter with IR Thermometer
AC Line Splitter
400A True RMS AC Clamp Meter + NCV
400A AC Clamp Meter + NCV
60A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV
400A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV
1500A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV
Select your preferred country and language from the options below to access the appropriate version of our website.