Infrared Guided Measurement

From the world leader in thermal technology, FLIR tools enhanced with IGM give you the power of thermal imaging to quickly identify the precise location of potential problems. With IGM, identifying failing components early allows you to work faster, work smarter, and get to the next job.

問題箇所の特定をより正確に、そしてよりシンプルに。

壁の裏、床板の下、天井の裏などに 隠れている問題箇所を 確認したいなら、 フリアーシステムズにお任せください。独自のサーマルテクノロジー、赤外線計測ガイド(IGM™)を利用すれば、勘に頼ることなく効率的に作業を進め、時間を節約することができます。 また、危険な状況を回避し、安全を確保することも可能です。 問題箇所が分かれば、作業の見通しも立ちます。
working-without-igm.jpg

作業対応を迅速化

IGMテクノロジーに対応したフリアーシステムズのツールがあれば、より安全かつ効率的に作業を行えます。赤外線計測ガイド(IGM)を使用することで、電気的な不具合の発生源を推測するのではなく、注意すべき配線やヒューズを正確に把握できます。スピーディーに問題を発見し、作業効率を高めることで、信頼性も向上します。
igm-workFaster-actFaster.jpg

作業をより正確に、そしてシンプルに

時間はお金であり、FlirのGMツールを使用すると、作業エリアを素早く掃除し、問題を見つけて仕事に取り掛かることができます。ダクトの漏れや換気口の詰まりも簡単に見つかります。
igm-workSmarter-notHarder.jpg

カテゴリー

Categories listing

@teaser.Title

Flir CM276

Clamp Meter and Thermal Imaging Camera with Meterlink®

@teaser.Title

Flir DM286

Industrial Thermal Imaging Multimeter with IGM™

@teaser.Title

Flir MR265

Moisture Meter and Thermal Imager with MSX®

@teaser.Title

Flir MR277

Building Inspection System with Moisture Hygrometer & MSX® IR Camera

@teaser.Title

Flir TG165-X

MSX® Thermal Camera

Fast Shipping
@teaser.Title

Flir TG268

24:1 Spot IR Thermal Imaging Camera with Bullseye Laser and Type K Thermocouple

@teaser.Title

Flir TG298

30:1 High Temperature Spot IR Thermal Imaging Camera with Bullseye Laser

@teaser.Title

Flir MR176

IGM™ Moisture Meter with Replaceable Hygrometer

@teaser.Title

Flir MR160

IGM™ Moisture Meter