承認されたアプリギャラリー:ACE

ACEとは? Flir iXXシリーズは、検査をより速く、より簡単に、より一貫したものにするために設計された、新しいクラスのアプリ搭載サーマルカメラです。新しいACEプラットフォーム(Android Camera Ecosystem)上に構築され、アプリで駆動し、クラウドに接続された、サーモグラフィ用のスマートフォンのように機能します。

ACEアプリはどこにありますか? Flir iXXシリーズのカメラには、Flir App Storeのアプリがあります。Flir と信頼できるサードパーティ開発者によって開発されたアプリで、カメラを検査ニーズに応じて進化させることができます。

Flir iXXシリーズ用の独自のアプリの開発に興味がありますか? ここをクリックして登録し、お申し込みください。

Flirアプリ

Flir より

アセットリンク

効率的な検査 - よりスマートな資産管理 - 手元にある情報。アセット中心のデータ、ルートガイダンス、エイミングサポート、検査レポート、アセットヘルスダッシュボードなどで効率を高めます。アプリが機能するには、Flir Assetlinkアカウントが必要です。
詳細を見る
Flir より

点火

いつでもどこでも、カメラから直接レポートを作成し、赤外線画像を安全に保存、アクセス、共有できます。アプリが機能するには、Flir Igniteアカウントが必要です。
詳細を見る

注目のサードパーティアプリ

コンドミニアム別

コンドイト

電気技師が電気技師のために構築したコンドイトは、事務処理を排除し、マージンを改善し、より迅速で信頼性の高いサービスを可能にすることで、電気工事を合理化します。赤外線機能とリアルタイムのクラウドアクセスにより、専門家はより安全なシステムを維持し、単線ダイアグラムを構築し、部品表を迅速に作成できます。
詳細を見る
効率マトリックス別

封筒IR

eIRは、建物のエンベロープ検査を合理化するために設計された強力なアプリです。特に大規模なプロジェクトでは、高パフォーマンスの建物監査をより効率的にします。eIRは、現場の時間を削減し、貿易管理を改善し、建設品質を向上させ、建築家や将来のプロジェクトに貴重なデータを提供します。
詳細を見る
ソフトウェアコントロール別

テルミドック

Thermidocは電気検査官向けのプレミアムレポートツールです。検査を作成し、視覚と熱の両方のテキストと画像で観察内容を説明します。検査後、数秒で印象的なレポートを生成できます。Thermidocは査察官のために査察官によって開発されました。面倒な報告タスクの時間と費用を節約します。
詳細を見る
SensOSによる

マルチセンサー7313

MultiSens 7313は、Flir iXXデバイスからの振動と熱画像データを組み合わせて、アセットパフォーマンスを明確に把握します。このアプリを使用すると、チームと直接共有できるPDFレポートを即座に作成でき、メンテナンス専門家が機器の健全性を追跡し、ダウンタイムを防止し、効率を改善できます。
詳細を見る