Blackview BL9000 Pro、Sonim XP Pro Thermal、Ulefone Armor Mini 20T Pro、Ulefone Armor 27T Pro用のアプリを開発。

FlirモバイルSDK
Flirテクノロジーのパワーを活用するiOS、Android、ACEアプリを開発します。

モバイルアプリSDK
Android、iOS、新しいFlir ACEの3つの異なるプラットフォーム向けにアプリと統合を開発します。モバイルアプリは、Flirのプロ用赤外線カメラからの赤外線データ、画像、ビデオ、および接続された計測デバイスからのデータを統合できます。Flirモバイルソフトウェア開発キット(SDK)は、使いやすく、強力で、柔軟な開発プラットフォームであり、産業および独立したアプリケーション開発者が強力で創造的なアプリケーションを作成することができます。
Flir ACEプラットフォームとは?
Flir iXXシリーズは、検査を迅速、簡単、かつ一貫して行うために設計された、新しいクラスのアプリ搭載サーマルカメラです。Flirの新しいACEプラットフォーム(Android Camera Ecosystem)上に構築され、アプリで駆動し、クラウドに接続されたサーモグラフィ用のスマートフォンのように機能します。

承認済みのアプリギャラリー
Teledyne FLIRの公式アプリに加えて、開発者コミュニティによって作成された承認済みアプリのショーケースも厳選しました。診断、機械検査、電気検査、教育、養蜂など、さまざまな用途向けに設計された専用アプリをご覧ください。
最新ニュース

開発者向けトレーニングビデオ
iOSおよびAndroid用のモバイルSDK開発の入門