Apliter TermografíaとFLIRが最先端のガス検知技術でラパルマの火山監視を強化する方法


2021年にラ・パルマでカンブレ・ヴィエジャ火山が噴火したとき、それは単なる窮乏な風景を残しただけでなく、公共の安全と環境の監視に継続的な課題をもたらしました。噴火が終わった後も、この島は低地に危険なほど蓄積する二酸化炭素(CO2)排出量のような目に見えない脅威に引き続き取り組んでいました。
より高度な監視ソリューションの必要性を認識し、国立地理研究所(Instituto Geográfico Nacional - IGN)は火山監視の取り組みを強化するために新しい技術に目を向けました。Apliter Termografíaが提供するFLIR G343光学ガスイメージング(OGI)カメラをご利用ください。
噴火は終わったが、リスクは消えていない。目に見えない無臭のガスである二酸化炭素は、引き続き深刻な脅威をもたらしています。ラパルマのような火山環境では、CO2は鬱病や換気の悪い空間で気づかれずに収集され、酸素を置き換え、地元のコミュニティと地上の科学者の両方に生命を脅かす状況を作り出すことができます。
めまい、見当識障害、さらには意識消失など、CO2曝露による症状はすぐに起こることがあります。しかし、FLIR G343が登場する前は、リアルタイム検出ツールが限られていたため、研究者はより遅く、効果の低い方法に頼ることになりました。
IGNは、危険なCO2濃度を即座に発見し、迅速に行動する方法を必要としていました。そして、彼らは光ガスイメージングでその答えを見つけました。

写真1:OGIカメラを使用したLa Palmaの領域内のガスの検出。出典:アプリットル ターモグラフィア
この重要なギャップを埋めるために、Apliter Termografíaはガス検知専用のサーモグラフィカメラFLIR G343をIGNに供給しました。空気サンプリングとラボ分析を必要とする従来の検出方法とは異なり、G343は現場でガス漏れをリアルタイムで視覚化できます。
つまり、サンプルをラボに送り返して結果を待つことなく、より迅速な決定、より良い保護、より効率的な科学的モニタリングが可能になります。

写真2:FLIR G343を展示するIGNの副ディレクターとApliterのコマーシャルディレクター。
Apliter Termografíaのコマーシャルディレクターが個人的にカメラを配達するためにLa Palmaを訪れたとき、IGNの研究者はすぐに違いを見ました。フィールドテストでは、FLIR G343が危険なCO2ホットスポットを突き止め、噴火後の環境でより安全かつ効率的に作業するのを助けている様子を目の当たりにしました。
国立地球物理観測所の監視、警告、地球物理学研究の副局長であるCarmen Lópezは、この技術を賞賛した。
彼女が指摘したように、このカメラほど強力な火山監視ツールを備えた火山観測所はありません。


FLIR G343の追加により、IGNがラパルマの火山景観を監視する方法が変わりました。科学者は、より安全にリアルタイムデータを収集し、変化に迅速に対応し、公衆安全と科学研究の両方を改善することができます。
このサクセスストーリーでは、自然リスクをより効果的に管理するために、テクノロジーと専門知識が一体となってどのように役立つかを紹介しています。Apliter TermografíaとFLIRのパートナーシップは、特に活火山地帯のような高リスク環境において、安全性とイノベーションの推進に強いコミットメントを示しています。