バッテリーエネルギー貯蔵システムにFLIR熱監視を導入することで、安全性を確保し、火災の防止に役立てます

バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は、再生可能エネルギーを蓄え、送電網の安定性を維持するために不可欠です。しかし、その実装には固有のリスクが伴い、特にリチウムイオン電池の火災に関連しています。

BESSの火災は熱暴走から始まることが多く、1つのセルの故障が過熱の連鎖反応を引き起こし、消火が困難で、数時間から数日間続く火災につながる可能性があります。火災が発生すると、バッテリーから有害なガスが放出され、近隣の住民に健康被害をもたらす可能性があり、さらに土壌や水質の汚染によって環境破壊を引き起こす恐れがあります。深刻なケースでは、BESSの火災が物的損害や住民の避難を引き起こし、地域社会に大きな混乱をもたらす可能性があります。

炎検知器などの従来の検出方法は、目に見える炎や煙に依存しているため、すぐには現れない可能性のあるBESS火災の初期段階では、検出に失敗することがよくあります。炎検知器の数が不足している場合でも、サーモグラフィカメラを活用することで、保護レベルを大幅に向上させ、発火前に火災を未然に防ぐことが可能です。

BESSにおけるサーマルカメラの利点

サーマルカメラは、目に見える炎や煙が現れる前の段階で、熱暴走の兆候となる熱特性を検出し、リスクを軽減するための先制的な対応を可能にします。炎検知器は、すでに発生した火災に反応するのに対し、FLIR A500f/A700f アドバンスドスマートセンサーのような固定式サーマルカメラは、火災の兆候となる温度異常を継続的に監視することで、24時間365日の監視と早期介入を可能にします。現場のオーナーは、FLIR FHシリーズRマルチスペクトルカメラを利用することも可能です。このカメラは、異常温度検知、安全確保、貴重な機器の熱監視のための非接触型オンボード温度測定機能に加え、4Kビジュアルカメラと簡易なVMS統合機能を備えています。FLIRのカメラは、より広範な安全・制御システムに容易に統合できるよう設計されており、応答時間と運用効率を向上させる抑制システムの自動起動など、迅速な対応を可能にします。

A500f-A700F-3qtrFrtRght-01.pngfh-series-r_smaller.png

FLIR A500f/A700f アドバンスドスマートセンサー(左)および FLIR FH-シリーズR(右)は、異常温度検知のために組み込むことができ、オンカメラの分析機能やアラーム機能を必要とするユーザーに最適です。

他の検出方法との比較

炎検知器は、目に見える火災を検知するように設計されていますが、くすぶりや隠れた火災を見逃す可能性があります。つまり、火災が危険なレベルにまで拡大するまで、警報が発せられないことがあります。FLIRのサーモグラフィカメラは、セル内の異常な温度上昇を検出し、問題が拡大する前に介入することが可能です。この早期検知により、火災が制御不能になる前に対応するための貴重な時間が確保され、火災の拡大を防止するか、少なくとも被害を最小限に抑えることが可能になります。サーマルカメラのもう1つの利点は、広範囲や複数のバッテリーラックを同時に監視できる点であり、ポイントごとに設置される炎検知器では対応が難しい場合が多い包括的な監視を実現します。

lithium ion battery row.jpg

熱画像によって監視されているリチウムイオン電池搭載の電気自動車のバッテリー。

結論

FLIRの熱監視をBESS設備に組み込むことで、バッテリー火災に関連する重要な安全上の懸念に対処するだけでなく、先を見越した信頼性の高い、技術的に高度なソリューションを提供することができます。FLIRの固定式熱監視ソリューションを選択することで、業界最先端の熱画像技術によりエネルギー貯蔵システムを確実に保護し、BESS火災による壊滅的な影響から、お客様の投資と地域コミュニティの両方を守ることができます。

関連記事

テクニカルノート

バッテリーエネルギー貯蔵システム設置の急増が、グローバルなインフラを活性化させる理由

Read more
テクニカルノート

BESSサイトの固有リスクとは何か、また、オペレータはそれをどのように克服できるか?

Read more
アプリケーションスポットライト

状態監視により電力システムの信頼性が向上

Read more
Back to top