Flir iXXとThermidoc:電気検査のためのゲームチェンジソリューション

電気点検は長い間時間のかかるプロセスであり、査察官は複数のツールをジャグリングし、現場を出た後に報告書をまとめるのに何時間も費やす必要があります。プロの働き方をFlir iXXシリーズサーマルカメラと組み合わせて変革するために設計された革新的なアプリ、Thermidocをご利用ください。シームレスに統合されたThermidocとiXXシリーズは、サーモグラフィ、測定、レポートを組み合わせた、合理化されたオールインワンワークフローをお客様のデバイスから直接提供します。

iXXとは?

Flir iXXシリーズは、検査を迅速、簡単、かつ一貫して行うために設計された、アプリ対応の次世代サーマルカメラシリーズです。Flir ACEプラットフォーム上に構築されたこれらのカメラは、高性能サーモグラフィとアプリ主導のインテリジェンスを組み合わせ、あらゆるスキルレベルの検査官が正確な熱データを取得し、所見に注釈を付け、シームレスにレポートを生成できるようにします。

なんでテルミドック?

Flirの長年のパートナーであるThermidocは、品質を損なうことなく電気検査を簡素化するという明確な使命を持って、査察官によって、査察官のために開発されました。Flir iXXシリーズカメラでの使用が承認されているこのアプリは、Flirの高度な赤外線画像機能を活用して、検査中に赤外線画像と視覚画像の両方をキャプチャします。観察事項は直ちに記録し、エラー、重大度、測定値の説明を記入することができます。サーモグラムも分析できます。

レポートの生成、アセットの表示、画像の編集機能を示す、thermidocアプリからのスクリーンショット

最高の効率

Thermidocの際立った特徴の1つは、プロフェッショナルなレポートを数秒で生成できることです。面倒な書類作業のためにオフィスに戻る代わりに、査察官は構造化されたPDFレポートを作成し、現場で提供することができます。これらのレポートには、赤外線画像や視覚画像、詳細な観察結果、結論などがあり、簡単なQRコードですぐに共有できます。これは、所要時間の短縮と顧客満足度の向上を意味します。

SupersoftThermidoc は、実際の問題点を解決するために構築されました。検査官に、オフィスの後処理の手間をかけずに、データをキャプチャし、レポートを即座に完成するためのシンプルで現場対応ツールを提供します。

“当社の顧客はiPhoneまたはiPad miniで当社のアプリを使用しており、2019年からFLIR ExおよびTカメラからの画像を転送することができます”と、電気検査官としての経歴を持つThermidocの営業部長であるBernth Torsvik氏は付け加えています。カメラにすべてを直接統合できることは、長い間夢が叶いました。査察官は今やカメラを操作するだけでいいのです - すべてがそこで行われます。

ACEプラットフォームの統合

ACEプラットフォームでは、Thermidocがさらに強力になります。この統合により、安全なデータ処理、自動同期、オフライン機能が確保できます。これは、接続が制限されているエリアの検査に不可欠です。350社以上の企業がモバイルデバイスでThermidocをすでに使用しているため、このソリューションは、業界のフィードバックによると、検査時間を最大50%短縮できることが証明されています。

Thermidocは、検査とサーモグラフィのゲームチェンジャーでした。サーモグラムとすぐにレポートツールで分析の準備が整いました。わずか1日間の検査後、4時間のレポートを節約しました。その結果、プロフェッショナルなレポート、より多くの任務、報告時間ゼロが実現した”と、Elsikkerhet Midt-Norge ASのCEO、Morten S. Haslev氏は述べています。

主な利点

  • オールインワンワークフロー:ツールを切り替えることなく、キャプチャ、分析、レポートを行います。
  • インスタント熱解析:オンサイトで赤外線画像を変更および解釈します。
  • 多言語サポート:英語、スウェーデン語、ドイツ語など、12以上の言語でご利用いただけます。
  • コスト削減: レポートに費やす時間を削減し、生産性を向上させます。

Thermidocは単なるアプリではなく、電気検査技術の革命です。Flirの信頼できる赤外線画像と、電気検査用のスマートな検査員主導型レポートシステムを組み合わせることで、ThermidocとiXXシリーズは、専門家がより速く、よりスマートに、より効率的に作業できるようにします。独立検査官であれ、大規模な組織の一員であれ、このソリューションは、常に最上位の結果を確実にお届けします。

ThermidocとFlir iXXの統合は、ヨーロッパ内外の査察官に門戸を開き、効率を高めながらコンプライアンスニーズを満たすソリューションを提供し、市場での成長の大きな機会を生み出します。スウェーデンの営業部長、Anders Sellinは言います。

検査の未来を体験する準備はできていますか? 90日間の無料トライアルまたはデモから始めて、Thermidocがワークフローをどのように変革できるかをご覧ください。

https://www.thermidoc.com/

Back to top