より安全でクリーンな未来のためのガス検知カメラ


圧力がオンです。EUメタン規制(2024/1787年)が施行された現在、欧州全域のエネルギー生産者は、操業中のメタン漏れを検出し、修復するための監視が強化されています。目標ですか? メタンの大気中への回避可能な放出の防止を確保し、EU内および世界の化石燃料サプライチェーン全体の排出量を削減すること。
FLIRは、高度なGシリーズ光学ガスイメージング(OGI)カメラであるFLIR Gx320, G620、Gx620を通じて、これらの進化する規格を安全かつ効率的に、自信を持って満たすお手伝いをします。
FLIR Gシリーズは、ガス漏れ検知をこれまで以上に速く、安全かつ正確にするように設計されています。製油所、海洋プラットフォーム、ガス処理プラントのいずれを監視しているかにかかわらず、これらの冷却OGIカメラは、メタン、炭化水素、400を超える揮発性有機化合物(VOC)の検出時に正確なピンポイントを提供します。

ガス検知は、完璧な実験室環境では行われません。過酷な潜在的に危険な環境で行われます。だからこそ、Gシリーズは耐久性と柔軟性を念頭に置いて設計されています。
新しいメタン規制は、検出以上のことを義務付けており、証明が必要です。FLIR Gシリーズカメラは、文書化を合理化し、コンプライアンスワークフローを簡素化するように設計されています。
FLIR GシリーズのOGIカメラは単なるツールではありません。メタン排出物に対処しながら、コンプライアンス目標をサポートし、運用上の安全性を向上させ、規制上の罰則を回避するための完全なソリューションです。
FLIR Gx320, G620、Gx620がガス検知プログラムをどのように変革できるかをご覧ください。
今すぐデモを予約する